Grupos de mercadorias
Volantes fechados de alumínio semelhantes à norma DIN 950
K0163

Volantes fechados de alumínio semelhantes à norma DIN 950

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Volante em alumínio.Versão:Aro torneado e polido.
Sob consulta:Cubos com furo quadrado ou volantes fechados com revestimento plástico.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0163 Volantes fechados de alumínio semelhantes à norma DIN 950 296 kB

Desenhos

Volantes fechados de alumínio semelhantes à norma DIN 950
Volantes fechados de alumínio semelhantes à norma DIN 950

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoVersão 1D1

D2D3L1L3B3
T
CADAces.PreçoEncomendar
K0163.0080X10furo de ajuste8010H7251630--  sob consulta
K0163.0080X12furo de ajuste8012H7251630--  sob consulta
K0163.0100X10furo de ajuste10010H7281731--  sob consulta
K0163.0100X12furo de ajuste10012H7281731--  sob consulta
K0163.0120X12furo de ajuste12012H7271830--  sob consulta
K0163.0120X14furo de ajuste12014H7271830--  sob consulta
K0163.0160X14furo de ajuste16014H7342040--  sob consulta
K0163.0160X16furo de ajuste16016H7342040--  sob consulta
K0163.0200X18furo de ajuste20018H7402444--  sob consulta
K0163.0200X22furo de ajuste20022H7402444--  sob consulta
K0163.0250X22furo de ajuste25022H7492861--  sob consulta
K0163.0250X26furo de ajuste25026H7492861--  sob consulta
K0163.0280X24furo de ajuste28024H7513038--  sob consulta
K0163.0280X28furo de ajuste28028H7513038--  sob consulta
K0163.0360X28furo de ajuste36028H7633573-- sob consulta
K0163.0360X32furo de ajuste36032H7633573-- sob consulta
K0163.1080X10furo de ajuste com ranhura8010H7251630311,4  sob consulta
K0163.1080X12furo de ajuste com ranhura8012H7251630413,8  sob consulta
K0163.1100X10furo de ajuste com ranhura10010H7281731311,4  sob consulta
K0163.1100X12furo de ajuste com ranhura10012H7281731413,8  sob consulta
K0163.1120X12furo de ajuste com ranhura12012H7271830413,8  sob consulta
K0163.1120X14furo de ajuste com ranhura12014H7271830516,3  sob consulta
K0163.1160X14furo de ajuste com ranhura16014H7342040516,3  sob consulta
K0163.1160X16furo de ajuste com ranhura16016H7342040518,3  sob consulta
K0163.1200X18furo de ajuste com ranhura20018H7402444620,8  sob consulta
K0163.1200X22furo de ajuste com ranhura20022H7402444624,8  sob consulta
K0163.1250X22furo de ajuste com ranhura25022H7492861624,8  sob consulta
K0163.1250X26furo de ajuste com ranhura25026H7492861829,3  sob consulta
K0163.1280X24furo de ajuste com ranhura28024H7513038827,3  sob consulta
K0163.1280X28furo de ajuste com ranhura28028H7513038831,3  sob consulta
K0163.1360X28furo de ajuste com ranhura36028H7633573831,3 sob consulta
K0163.1360X32furo de ajuste com ranhura36032H76335731035,3 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33