- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- K1523
Volantes de 2 raios em alumínio sem cabo
- K1524
Volantes de 2 raios em alumínio com cabo cilíndrico giratório
- K1525
Volantes de 2 raios em alumínio com cabo cilíndrico reversível
- K0725
Volantes de 2 raios em plástico
- K0725
Volantes de 2 raios em plástico com cabo giratório
- K0725
Volantes de 2 raios em plástico com cabo reversível
- K0162
Volantes de 2 raios de alumínio, polidos
- K0162
Volantes de 2 raios de alumínio, revestidos a pó
- K0671
Volantes DIN 950 de ferro fundido cinzento
- K0160
Volantes DIN 950 de alumínio
- K1208
Volantes DIN 950 em aço inoxidável
- K1520
Volantes fechados em alumínio sem cabo
- K1521
Volantes fechados em alumínio com cabo cilíndrico giratório
- K1522
Volantes fechados em alumínio com cabo cilíndrico reversível
- K0161
Volantes fechados de alumínio
- K0161
Volantes fechados de alumínio
- K0163
Volantes fechados de alumínio semelhantes à norma DIN 950
- K1307
Volantes fechados com cabo giratório
- K0164
Volantes fechados com cabo giratório
- K0165
Volantes fechados sem cabo
- K0256
Volantes de plástico
- K0257
Volantes com cabo cilíndrico giratório
- K0258
Volante com cabo cilíndrico reversível
- K0259
Volantes com cabo cilíndrico de segurança
- K0184
Volantes de plástico (duroplástico)
- K0262
Botões recartilhados com manípulo
- K0275
Volantes Delta
- K1661
Volantes em chapa de aço
- K1875
Volantes de chapa de aço
- K1876
Volantes de chapa de aço inoxidável
- K0726
Cabos e manoplas com bola giratórios
- K0684
Manivelas de cabo acotovelado, semelhantes à norma DIN 468
- K0685
Manivelas retas semelhantes à norma DIN 469
- K0727
Manivelas de alumínio
- K0997
Manivelas em alumínio com cabo cilíndrico reversível
- K0996
Manivelas em alumínio com cabo cilíndrico giratório
- K0998
Manivelas em alumínio com cabo cilíndrico de segurança
- K2076
Manivelas em aço Inoxidável com cabo cilíndrico reversível
- K2075
Manivelas em aço Inoxidável com cabo cilíndrico giratório
- K0999
Manivelas em aço Inoxidável com cabo cilíndrico giratório
- K0266
Manivelas com cabo cilíndrico reversível
- K0659
Manivelas com cabo cilíndrico giratório
- K0268
Manivelas com cabo cilíndrico de segurança
- K0728
Manivela com manopla bola de aço
- K0740
Cabos cilíndricos giratórios com sextavado interno
- K0774
Cabos cilíndricos giratórios
- K0775
Cabos cilíndricos reversíveis
- K1000
Cabos cilindricos giratórios de aço inoxidável
- K0263
Cabos cilíndricos giratórios
- K1468
Cabos cilíndricos de plástico, giratórios
- K1469
Cabos cilíndricos de plástico, reversíveis
- K0265
Cabo cilíndrico de segurança com movimento de retorno automático
- K1470
Cabos cilíndricos de segurança em plástico com movimento de retorno automático
- K0166
Cabos anatômicos fixos de aço DIN 39, forma E
- K1199
Cabos anatômicos fixos DIN 39, forma E, de aço inoxidável
- K0167
Cabos anatômicos fixos DIN 39 forma E, em alumínio
- K0168
Cabos anatômicos giratórios semelhantes à norma DIN 98, forma E, em aço
- K1209
Cabos anatômicos giratórios semelhantes à norma DIN 98, forma E, em aço inoxidável
- K0169
Cabos anatômicos giratórios semelhantes à norma DIN 98, forma E, alumínio
- K1221
Cabos cônicos fixos
- K0170
Cabos giratórios
- K0651
Cabos giratórios ovais
- K0172
Cabos cônicos de plástico (duroplástico)
- K1207
Botões cônicos
- K1222
Botões ovais
- K1201
Cabos cônicos giratórios de plástico (duroplástico), inserto roscado de aço ou aço inoxidável
- K1202
Cabos cônicos de plástico (duroplástico), inserto roscado de aço zincado
- K0173
Arruelas de calço
- K0408
Indicadores de posição
- K2106
Indicadores de posição com eixo oco de aço inoxidável
- K0409
Indicadores de posição
- K2107
Indicadores de posição com eixo oco de aço inoxidável
- K0410
Indicadores de posição
- K2108
Indicadores de posição com eixo oco de aço inoxidável
- K0411
Indicador de posição programável
- K0771
Indicador de posição livremente programável
- K1657
Indicador de posição de plástico, eletrônico interface IO-Link
- K1658
Sensores magnéticos, sensores passivos design em miniatura, interface IO-Link
- K1905
Indicador de posição quase absoluto, não depende da rede elétrica, precisão de indicação 10 µm, design compacto
- K1906
Indicador de posição quase absoluto, não depende da rede elétrica, precisão de indicação 10 µm
- K1959
Sensores magnéticos sensores passivos, design em miniatura
- K1926
Sensores de posição de eixo oco com tecnologia de detecção magnética
- K1927
Buchas redutoras
- K1663
Fitas magnéticas com escala de medição de codificação incremental, comprimento do polo 5 mm
- K0412
Buchas redutoras
- K0413
Placas intermediárias
- K0414
Placas de montagem para indicadores de posição
- K1928
Botões de regulagem com indicador de posição indicador digital
- K1929
Indicadores de posição para volantes indicador digital-analógico
- K1930
Volantes para indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K0162Volantes de 2 raios de alumínio, revestidos a pó |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Volantes de dois raios em alumínio. Cabo cilíndrico em duroplástico PF 31-DIN 7708, preto, eixo em aço zincado. Versão:Peça na cor preta, revestida a pó. Aro torneado. Sob consulta:Cubos com furo quadrado.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Volantes de 2 raios de alumínio, revestidos a pó, sem cabo cilíndrico |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0162.01080X10 | furo de ajuste | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | - | - |  | | sob consulta | | K0162.01080X12 | furo de ajuste | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | - | - |  | | sob consulta | | K0162.01100X10 | furo de ajuste | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | - | - |  | | sob consulta | | K0162.01100X12 | furo de ajuste | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | - | - |  | | sob consulta | | K0162.01125X12 | furo de ajuste | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - |  | | sob consulta | | K0162.01125X14 | furo de ajuste | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - |  | | sob consulta | | K0162.01160X14 | furo de ajuste | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | - | - |  | | sob consulta | | K0162.01160X16 | furo de ajuste | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | - | - |  | | sob consulta | | K0162.01200X18 | furo de ajuste | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | - | - |  | | sob consulta | | K0162.01200X20 | furo de ajuste | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | - | - |  | | sob consulta | | K0162.01250X22 | furo de ajuste | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | - | - |  | | sob consulta | | K0162.01250X26 | furo de ajuste | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | - | - |  | | sob consulta | | K0162.11080X10 | furo de ajuste com ranhura | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | 3 | 11,4 |  | | sob consulta | | K0162.11080X12 | furo de ajuste com ranhura | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | 4 | 13,8 |  | | sob consulta | | K0162.11100X10 | furo de ajuste com ranhura | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | 3 | 11,4 |  | | sob consulta | | K0162.11100X12 | furo de ajuste com ranhura | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | 4 | 13,8 |  | | sob consulta | | K0162.11125X12 | furo de ajuste com ranhura | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | 4 | 13,8 |  | | sob consulta | | K0162.11125X14 | furo de ajuste com ranhura | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | 5 | 16,3 |  | | sob consulta | | K0162.11160X14 | furo de ajuste com ranhura | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 16,3 |  | | sob consulta | | K0162.11160X16 | furo de ajuste com ranhura | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 18,3 |  | | sob consulta | | K0162.11200X18 | furo de ajuste com ranhura | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 20,8 |  | | sob consulta | | K0162.11200X20 | furo de ajuste com ranhura | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 22,8 |  | | sob consulta | | K0162.11250X22 | furo de ajuste com ranhura | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | 6 | 24,8 |  | | sob consulta | | K0162.11250X26 | furo de ajuste com ranhura | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | 8 | 29,3 |  | | sob consulta | |
|
Volantes de 2 raios de alumínio, revestidos a pó com cabo cilíndrico fixo |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| cabo cilíndrico fixo | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0162.21080X10 | furo de ajuste | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | - | - | ø18 x M6 x 40 |  | | sob consulta | | K0162.21080X12 | furo de ajuste | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | - | - | ø18 x M6 x 40 |  | | sob consulta | | K0162.21100X10 | furo de ajuste | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | ø18 x M6 x 40 |  | | sob consulta | | K0162.21100X12 | furo de ajuste | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | ø18 x M6 x 40 |  | | sob consulta | | K0162.21125X12 | furo de ajuste | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - | ø21 x M8 x 50 |  | | sob consulta | | K0162.21125X14 | furo de ajuste | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - | ø21 x M8 x 50 |  | | sob consulta | | K0162.21160X14 | furo de ajuste | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | - | - | ø26 x M10 x 80 |  | | sob consulta | | K0162.21160X16 | furo de ajuste | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | - | - | ø26 x M10 x 80 |  | | sob consulta | | K0162.21200X18 | furo de ajuste | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | - | - | ø26 x M10 x 80 |  | | sob consulta | | K0162.21200X20 | furo de ajuste | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | - | - | ø26 x M10 x 80 |  | | sob consulta | | K0162.21250X22 | furo de ajuste | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | - | - | ø28 x M12 x 90 |  | | sob consulta | | K0162.21250X26 | furo de ajuste | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | - | - | ø28 x M12 x 90 |  | | sob consulta | | K0162.31080X10 | furo de ajuste com ranhura | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 |  | | sob consulta | | K0162.31080X12 | furo de ajuste com ranhura | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 |  | | sob consulta | | K0162.31100X10 | furo de ajuste com ranhura | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 |  | | sob consulta | | K0162.31100X12 | furo de ajuste com ranhura | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 |  | | sob consulta | | K0162.31125X12 | furo de ajuste com ranhura | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | 4 | 13,8 | ø21 x M8 x 50 |  | | sob consulta | | K0162.31125X14 | furo de ajuste com ranhura | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | 5 | 16,3 | ø21 x M8 x 50 |  | | sob consulta | | K0162.31160X14 | furo de ajuste com ranhura | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 16,3 | ø26 x M10 x 80 |  | | sob consulta | | K0162.31160X16 | furo de ajuste com ranhura | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 18,3 | ø26 x M10 x 80 |  | | sob consulta | | K0162.31200X18 | furo de ajuste com ranhura | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 20,8 | ø26 x M10 x 80 |  | | sob consulta | | K0162.31200X20 | furo de ajuste com ranhura | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 22,8 | ø26 x M10 x 80 |  | | sob consulta | | K0162.31250X22 | furo de ajuste com ranhura | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | 6 | 24,8 | ø28 x M12 x 90 |  | | sob consulta | | K0162.31250X26 | furo de ajuste com ranhura | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | 8 | 29,3 | ø28 x M12 x 90 |  | | sob consulta | |
|
Volantes de 2 raios de alumínio, revestidos a pó com cabo cilíndrico giratório |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| cabo giratório cilíndrico | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0162.41080X10 | furo de ajuste | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | - | - | ø18 x M6 x 40 |  | | sob consulta | | K0162.41080X12 | furo de ajuste | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | - | - | ø18 x M6 x 40 |  | | sob consulta | | K0162.41100X10 | furo de ajuste | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | ø18 x M6 x 40 |  | | sob consulta | | K0162.41100X12 | furo de ajuste | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | ø18 x M6 x 40 |  | | sob consulta | | K0162.41125X12 | furo de ajuste | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - | ø22 x M8 x 56 |  | | sob consulta | | K0162.41125X14 | furo de ajuste | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - | ø22 x M8 x 56 |  | | sob consulta | | K0162.41160X14 | furo de ajuste | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | - | - | ø26 x M10 x 80 |  | | sob consulta | | K0162.41160X16 | furo de ajuste | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | - | - | ø26 x M10 x 80 |  | | sob consulta | | K0162.41200X18 | furo de ajuste | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | - | - | ø26 x M10 x 80 |  | | sob consulta | | K0162.41200X20 | furo de ajuste | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | - | - | ø26 x M10 x 80 |  | | sob consulta | | K0162.41250X22 | furo de ajuste | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | - | - | ø31 x M12 x 102 |  | | sob consulta | | K0162.41250X26 | furo de ajuste | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | - | - | ø31 x M12 x 102 |  | | sob consulta | | K0162.51080X10 | furo de ajuste com ranhura | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 |  | | sob consulta | | K0162.51080X12 | furo de ajuste com ranhura | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 |  | | sob consulta | | K0162.51100X10 | furo de ajuste com ranhura | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 |  | | sob consulta | | K0162.51100X12 | furo de ajuste com ranhura | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 |  | | sob consulta | | K0162.51125X12 | furo de ajuste com ranhura | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | 4 | 13,8 | ø22 x M8 x 56 |  | | sob consulta | | K0162.51125X14 | furo de ajuste com ranhura | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | 5 | 16,3 | ø22 x M8 x 56 |  | | sob consulta | | K0162.51160X14 | furo de ajuste com ranhura | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 16,3 | ø26 x M10 x 80 |  | | sob consulta | | K0162.51160X16 | furo de ajuste com ranhura | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 18,3 | ø26 x M10 x 80 |  | | sob consulta | | K0162.51200X18 | furo de ajuste com ranhura | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 20,8 | ø26 x M10 x 80 |  | | sob consulta | | K0162.51200X20 | furo de ajuste com ranhura | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 22,8 | ø26 x M10 x 80 |  | | sob consulta | | K0162.51250X22 | furo de ajuste com ranhura | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | 6 | 24,8 | ø31 x M12 x 102 |  | | sob consulta | | K0162.51250X26 | furo de ajuste com ranhura | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | 8 | 29,3 | ø31 x M12 x 102 |  | | sob consulta | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|