Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Duroplástico fenólico PF 31, preto.
Eixo e bucha roscada em aço zincado ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Versão:peça altamente polida.Indicação:Desaparafuse os eixos para a montagem.Indicação de desenho:
1) Suporte de montagem
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0170 Cabos giratórios 145 kB

Desenhos

Cabos giratórios

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
dos componentes
DD1D9LL1L7SWCADAces.PreçoEncomendar
K0170.105007açoM51715751513 sob consulta
K0170.206008açoM62318868616 sob consulta
K0170.208009açoM82318968616 sob consulta
K0170.310011açoM1028211177719 sob consulta
K0170.1105007aço inoxidávelM51715751513 sob consulta
K0170.1206008aço inoxidávelM62318868616 sob consulta
K0170.1208009aço inoxidávelM82318968616 sob consulta
K0170.1310011aço inoxidávelM1028211177719 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33