Grupos de mercadorias
Indicadores de posição para volantes indicador digital-analógico
K1929

Indicadores de posição para volantes indicador digital-analógico

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça, visor em plástico.Versão:Carcaça, cor preta, reforçada com fibra de vidro.
Visor, vedado contra poeira.
Indicação:Os indicadores de posição foram planejados para montagem em volantes. Eles possibilitam a leitura direta dos valores de medição ajustados como comprimentos, fluxos, rotações, etc., à primeira vista.
O registro dos valores medidos é efetuado conforme o princípio da gravidade. Concebidos para a utilização em fusos horizontais.

Um giro do indicador preto corresponde a um giro do fuso. Combinado com o indicador de posição de 5 algarismos, possibilita uma leitura muito precisa e fácil da posição.
Sob consulta:Outros passos.Acessórios:– Volantes K1930Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1929 Indicadores de posição para volantes indicador digital-analógico 211 kB

Desenhos

Indicadores de posição para volantes indicador digital-analógico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanhoPassoIndicação
depois de
uma rotação
Adequado para

CADAces.PreçoEncomendar
K1929.80020180200002volante tamanho 80  sob consulta
K1929.80030180300003volante tamanho 80  sob consulta
K1929.80040180400004volante tamanho 80  sob consulta
K1929.80050180500005volante tamanho 80  sob consulta
K1929.801001801000010volante tamanho 80  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33