Grupos de mercadorias
Volantes de 2 raios em plástico com cabo giratório
K0725

Volantes de 2 raios em plástico com cabo giratório

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Volante em poliamida reforçada e estabilizada.
Tampão central em poliamida.
Bucha de passgem em aço.
Inserto roscado para cabo cilíndrico em latão.
Versão:Volante resistente ao óleo e graxa, preto (RAL 9011), acetinado.
Tampão central cinza (RAL 7035 cód. 13).
Bucha de passagem brunida.
Sob consulta:Tampões com cores adicionais.
Versões especiais.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0725 Volantes de 2 raios em plástico com cabo giratório 244 kB

Desenhos

Volantes de 2 raios em plástico com cabo giratório
Volantes de 2 raios em plástico com cabo giratório

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 1D1D2D3D4HH2ALL1L2L3B3
T
CADAces.PreçoEncomendar
K0725.4080X08furo de ajuste808H724,52020163085205134-- sob consulta
K0725.4080X10furo de ajuste8010H724,52020163085205134-- sob consulta
K0725.4100X10furo de ajuste9910H7282025,5203893245143-- sob consulta
K0725.4100X12furo de ajuste9912H7282025,5203893245143-- sob consulta
K0725.4130X12furo de ajuste12912H73223302155112246250-- sob consulta
K0725.4130X14furo de ajuste12914H73223302155112246250-- sob consulta
K0725.4160X14furo de ajuste15914H74023332266119326257-- sob consulta
K0725.4160X16furo de ajuste15916H74023332266119326257-- sob consulta
K0725.4200X16furo de ajuste19816H751263117,582141328160-- sob consulta
K0725.4200X20furo de ajuste19820H751263117,582141328160-- sob consulta
K0725.4250X20furo de ajuste25220H755,52739,524113163369271-- sob consulta
K0725.4250X24furo de ajuste25224H755,52739,524113163369271-- sob consulta
K0725.4345X20furo de ajuste34620H767,5274224146171329279-- sob consulta
K0725.5080X08furo de ajuste com ranhura808H724,5202016308520513429 sob consulta
K0725.5080X10furo de ajuste com ranhura8010H724,52020163085205134311,4 sob consulta
K0725.5100X10furo de ajuste com ranhura9910H7282025,5203893245143311,4 sob consulta
K0725.5100X12furo de ajuste com ranhura9912H7282025,5203893245143413,8 sob consulta
K0725.5130X12furo de ajuste com ranhura12912H73223302155112246250413,8 sob consulta
K0725.5130X14furo de ajuste com ranhura12914H73223302155112246250516,3 sob consulta
K0725.5160X14furo de ajuste com ranhura15914H74023332266119326257516,3 sob consulta
K0725.5160X16furo de ajuste com ranhura15916H74023332266119326257518,3 sob consulta
K0725.5200X16furo de ajuste com ranhura19816H751263117,582141328160518,3 sob consulta
K0725.5200X20furo de ajuste com ranhura19820H751263117,582141328160622,8 sob consulta
K0725.5250X20furo de ajuste com ranhura25220H755,52739,524113163369271622,8 sob consulta
K0725.5250X24furo de ajuste com ranhura25224H755,52739,524113163369271827,3 sob consulta
K0725.5345X20furo de ajuste com ranhura34620H767,5274224146171329279622,8 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33