Grupos de mercadorias
Indicador de posição programável
K0411

Indicador de posição programável

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em plástico.
Eixo oco em aço.
Visor com display de LCD.
Pino roscado em aço.
Versão:Eixo oco brunido.
Pino roscado preto.
Indicação:Os indicadores de posição eletrônicos oferecem possibilidades mais amplas em relação aos indicadores de posição mecânicos, pois eles também representam ângulos, como subidas de eixo não usuais, e registram, assim, todas as frações de um ajuste de eixo.

* Liberdade de programação dos parâmetros com o software de programação K0411.09.
Dados técnicos:– Display de LCD com 5 dígitos
– Tamanho dos números aprox. 11,5 mm
– Faixa de indicação de -19999 ... 99999
– Eixos ocos Ø 30 H7 mm
– Temperatura operacional de -10 °C até +60 °C
– Temperatura de armazenamento de -30 °C até +80 °C
– Rotação máx. 600 U/min
– Bateria de lítio célula de 3V, tipo CR2032. vida útil aprox. 2 anos
– Resistência à vibração conforme DIN IEC 68-2-6 10 g / (5 ... 150 Hz), 20 g / (100 ... 2000 Hz)
– Resistência aos impactos conforme DIN IEC 68-2-27 30 g / 15 ms
– EMV DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4
– Classe de proteção IP 51
Características:– Valores indicados e casas decimais livremente programáveis
– Modo linear ou angular
– Tecla de função para zeramento
– Tecla de função para comutação entre dimensão absoluta e dimensão incremental
– Programação de um valor de offset diretamente no aparelho
– Troca fácil de bateria
Acessórios:– Buchas redutoras K0412
– Software de programação K0411.09
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0411 Indicador de posição programável 647 kB

Desenhos (visão geral)

Indicador de posição programável
Indicador de posição programável

Indicador de posição programado

mais informações

Desenhos

Indicador de posição programado
Indicador de posição programado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Versão 1Versão 2BDHLCADAces.PreçoEncomendar
K0411.digitalprogramado38,8307148 sob consulta

Indicador de posição não programado

mais informações

Desenhos

Indicador de posição não programado
Indicador de posição não programado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Posição de
montagem
Cor
do corpo
básico
Versão 2Código do
artigo software
CADAces.PreçoEncomendar
K0411.111laranjalivremente programávelK0411.09  sob consulta
K0411.121pretolivremente programávelK0411.09  sob consulta
K0411.313laranjalivremente programávelK0411.09  sob consulta
K0411.323pretolivremente programávelK0411.09  sob consulta

Software para indicador de posição

mais informações

Desenhos

Software para indicador de posição

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDenominaçãoCADAces.PreçoEncomendar
K0411.09Cabo de conexão USB sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33