Grupos de mercadorias
Manivelas em alumínio com cabo cilíndrico de segurança
K0998

Manivelas em alumínio com cabo cilíndrico de segurança

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Manivela de alumínio.
Cabo cilíndrico de termoplástico e aço.
Versão:Manivela revestida a pó na cor preta.
Termoplástico cinza escuro.
Peças de aço brunidas.
Indicação:Similar à DIN 469.
Nas versões com furo transversal, a fixação é efetuada com o parafuso sem cabeça com sextavado interno e ponta cônica
ISO 4027 (DIN 914) aparafausado..
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0998 Manivelas em alumínio com cabo cilíndrico de segurança 352 kB

Desenhos (visão geral)

Manivelas em alumínio com cabo cilíndrico de segurança

Manivelas em alumínio com cabo cilíndrico de segurança e furo de ajuste

mais informações

Desenhos

Manivelas em alumínio com cabo cilíndrico de segurança e furo de ajuste

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 1Versão 2AD

D2D3D7HH1H2H3H4LCADAces.PreçoEncomendar
K0998.1110furo de ajustesem furo transversal80241016-87,547,52213,6-100 sob consulta
K0998.1212furo de ajustesem furo transversal100281220-10758,52516-124 sob consulta
K0998.1314furo de ajustesem furo transversal125301425-139822815,8-153 sob consulta
K0998.1417furo de ajustesem furo transversal160341725-143823219,6-190 sob consulta
K0998.11106furo de ajusteSegurança80241016M687,547,52213,47,5100 sob consulta
K0998.12126furo de ajusteSegurança100281220M6106,958,426167,5124 sob consulta
K0998.13146furo de ajusteSegurança125301426M6139,182,12815,87,5153 sob consulta
K0998.14176furo de ajusteSegurança160341726M6143,182,13219,67,5190 sob consulta

Manivelas em alumínio com cabo cilíndrico de segurança e furo quadrado

mais informações

Desenhos

Manivelas em alumínio com cabo cilíndrico de segurança e furo quadrado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 1Versão 2AD

D3D7HH1H2H3H4LSWCADAces.PreçoEncomendar
K0998.2110furo quadradosem furo transversal802416-87,547,52213,6-10010 sob consulta
K0998.2212furo quadradosem furo transversal1002820-10758,52516-12412 sob consulta
K0998.2314furo quadradosem furo transversal1253025-139822815,8-15314 sob consulta
K0998.2417furo quadradosem furo transversal1603425-143823219,6-19017 sob consulta
K0998.21106furo quadradoSegurança802416M687,547,52213,47,510010 sob consulta
K0998.22126furo quadradoSegurança1002820M6106,958,426167,512412 sob consulta
K0998.23146furo quadradoSegurança1253026M6139,182,12815,87,515314 sob consulta
K0998.24176furo quadradoSegurança1603426M6143,182,13219,67,519017 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33