Grupos de mercadorias
Indicadores de posição com eixo oco de aço inoxidável
K2107

Indicadores de posição com eixo oco de aço inoxidável

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça de poliamida 6.
Eixo oco de aço inoxidável.
Visor plástico.
Pino roscado de aço inoxidável.
Versão:Carcaça resistente aos impactos.
Superfícies do eixo oco e pino roscado sem tratamento.
Indicador de números de fundo preto, números em branco.
Indicação:Os indicadores de posição permitem a leitura direta dos valores de medição ajustados.
O valor indicado é selecionável por rotação do fuso (passo do fuso correspondente), possibilitando a realização de diferentes valores indicados, através de uma engrenagem de transmissão.
Os indicadores de posição se destacam pelo seu pequeno design com um display bem nítido e leitura precisa. Eles são adequados especialmente para pequenas distâncias de fusos e pequenos diâmetros de eixo. Eles possuem um apoio de torque que será fixado em um furo no lado oposto.
Dados técnicos:– Contador composto por 4 posições com dez dígitos + leitura precisa
– Tamanho dos números aprox. 6 mm
– Eixos ocos Ø 14 H7 mm
– Resistente à temperatura de até 80 °C
– Resistente aos óleos e solventes
Sob consulta:– Cobertura do contador em vidro de cristal mineral
– Selo axial (vedado contra poeira)
– Protegido contra vibrações
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2107 Indicadores de posição com eixo oco de aço inoxidável 271 kB

Desenhos

Indicadores de posição com eixo oco de aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
B

DHLPassoVírgula
na casa
Rotação
máx
Rpm
Posição de
montagem
Direção
da contagem
Indicação
depois de
uma rotação
CADAces.PreçoEncomendar
K2107.01001111laranja RAL 2004311447331150011001,0 sob consulta
K2107.01002111laranja RAL 200431144733125001100,10 sob consulta
K2107.01001121laranja RAL 2004311447331150012001,0 sob consulta
K2107.01002121laranja RAL 200431144733125001200,10 sob consulta
K2107.01001211laranja RAL 2004311447331150021001,0 sob consulta
K2107.01002211laranja RAL 200431144733125002100,10 sob consulta
K2107.01001221laranja RAL 2004311447331150022001,0 sob consulta
K2107.01002221laranja RAL 200431144733125002200,10 sob consulta
K2107.01001311laranja RAL 2004311447331150031001,0 sob consulta
K2107.01002311laranja RAL 200431144733125003100,10 sob consulta
K2107.01001321laranja RAL 2004311447331150032001,0 sob consulta
K2107.01002321laranja RAL 200431144733125003200,10 sob consulta
K2107.01001411laranja RAL 2004311447331150041001,0 sob consulta
K2107.01002411laranja RAL 200431144733125004100,10 sob consulta
K2107.01001421laranja RAL 2004311447331150042001,0 sob consulta
K2107.01002421laranja RAL 200431144733125004200,10 sob consulta
K2107.01251111laranja RAL 2004311447331,25150011001,2/5 sob consulta
K2107.01251121laranja RAL 2004311447331,25150012001,2/5 sob consulta
K2107.01251211laranja RAL 2004311447331,25150021001,2/5 sob consulta
K2107.01251221laranja RAL 2004311447331,25150022001,2/5 sob consulta
K2107.01251311laranja RAL 2004311447331,25150031001,2/5 sob consulta
K2107.01251321laranja RAL 2004311447331,25150032001,2/5 sob consulta
K2107.01251411laranja RAL 2004311447331,25150041001,2/5 sob consulta
K2107.01251421laranja RAL 2004311447331,25150042001,2/5 sob consulta
K2107.01501111laranja RAL 2004311447331,5150011001,5 sob consulta
K2107.01501121laranja RAL 2004311447331,5150012001,5 sob consulta
K2107.01501211laranja RAL 2004311447331,5150021001,5 sob consulta
K2107.01501221laranja RAL 2004311447331,5150022001,5 sob consulta
K2107.01501311laranja RAL 2004311447331,5150031001,5 sob consulta
K2107.01501321laranja RAL 2004311447331,5150032001,5 sob consulta
K2107.01501411laranja RAL 2004311447331,5150041001,5 sob consulta
K2107.01501421laranja RAL 2004311447331,5150042001,5 sob consulta
K2107.02001111laranja RAL 2004311447332150011002,0 sob consulta
K2107.02001121laranja RAL 2004311447332150012002,0 sob consulta
K2107.02001211laranja RAL 2004311447332150021002,0 sob consulta
K2107.02001221laranja RAL 2004311447332150022002,0 sob consulta
K2107.02001311laranja RAL 2004311447332150031002,0 sob consulta
K2107.02001321laranja RAL 2004311447332150032002,0 sob consulta
K2107.02001411laranja RAL 2004311447332150041002,0 sob consulta
K2107.02001421laranja RAL 2004311447332150042002,0 sob consulta
K2107.02501111laranja RAL 2004311447332,5150011002,5 sob consulta
K2107.02501121laranja RAL 2004311447332,5150012002,5 sob consulta
K2107.02501211laranja RAL 2004311447332,5150021002,5 sob consulta
K2107.02501221laranja RAL 2004311447332,5150022002,5 sob consulta
K2107.02501311laranja RAL 2004311447332,5150031002,5 sob consulta
K2107.02501321laranja RAL 2004311447332,5150032002,5 sob consulta
K2107.02501411laranja RAL 2004311447332,5150041002,5 sob consulta
K2107.02501421laranja RAL 2004311447332,5150042002,5 sob consulta
K2107.03001111laranja RAL 2004311447333150011003,0 sob consulta
K2107.03001121laranja RAL 2004311447333150012003,0 sob consulta
K2107.03001211laranja RAL 2004311447333150021003,0 sob consulta
K2107.03001221laranja RAL 2004311447333150022003,0 sob consulta
K2107.03001311laranja RAL 2004311447333150031003,0 sob consulta
K2107.03001321laranja RAL 2004311447333150032003,0 sob consulta
K2107.03001411laranja RAL 2004311447333150041003,0 sob consulta
K2107.03001421laranja RAL 2004311447333150042003,0 sob consulta
K2107.04001111laranja RAL 2004311447334137511004,0 sob consulta
K2107.04001121laranja RAL 2004311447334137512004,0 sob consulta
K2107.04001211laranja RAL 2004311447334137521004,0 sob consulta
K2107.04001221laranja RAL 2004311447334137522004,0 sob consulta
K2107.04001311laranja RAL 2004311447334137531004,0 sob consulta
K2107.04001321laranja RAL 2004311447334137532004,0 sob consulta
K2107.04001411laranja RAL 2004311447334137541004,0 sob consulta
K2107.04001421laranja RAL 2004311447334137542004,0 sob consulta
K2107.05001111laranja RAL 2004311447335130011005,0 sob consulta
K2107.05001121laranja RAL 2004311447335130012005,0 sob consulta
K2107.05001211laranja RAL 2004311447335130021005,0 sob consulta
K2107.05001221laranja RAL 2004311447335130022005,0 sob consulta
K2107.05001311laranja RAL 2004311447335130031005,0 sob consulta
K2107.05001321laranja RAL 2004311447335130032005,0 sob consulta
K2107.05001411laranja RAL 2004311447335130041005,0 sob consulta
K2107.05001421laranja RAL 2004311447335130042005,0 sob consulta
K2107.06001111laranja RAL 2004311447336125011006,0 sob consulta
K2107.06001121laranja RAL 2004311447336125012006,0 sob consulta
K2107.06001211laranja RAL 2004311447336125021006,0 sob consulta
K2107.06001221laranja RAL 2004311447336125022006,0 sob consulta
K2107.06001311laranja RAL 2004311447336125031006,0 sob consulta
K2107.06001321laranja RAL 2004311447336125032006,0 sob consulta
K2107.06001411laranja RAL 2004311447336125041006,0 sob consulta
K2107.06001421laranja RAL 2004311447336125042006,0 sob consulta
K2107.08001111laranja RAL 2004311447338118011008,0 sob consulta
K2107.08001121laranja RAL 2004311447338118012008,0 sob consulta
K2107.08001211laranja RAL 2004311447338118021008,0 sob consulta
K2107.08001221laranja RAL 2004311447338118022008,0 sob consulta
K2107.08001311laranja RAL 2004311447338118031008,0 sob consulta
K2107.08001321laranja RAL 2004311447338118032008,0 sob consulta
K2107.08001411laranja RAL 2004311447338118041008,0 sob consulta
K2107.08001421laranja RAL 2004311447338118042008,0 sob consulta
K2107.10001111laranja RAL 20043114473310115011010,0 sob consulta
K2107.10001121laranja RAL 20043114473310115012010,0 sob consulta
K2107.10001211laranja RAL 20043114473310115021010,0 sob consulta
K2107.10001221laranja RAL 20043114473310115022010,0 sob consulta
K2107.10001311laranja RAL 20043114473310115031010,0 sob consulta
K2107.10001321laranja RAL 20043114473310115032010,0 sob consulta
K2107.10001411laranja RAL 20043114473310115041010,0 sob consulta
K2107.10001421laranja RAL 20043114473310115042010,0 sob consulta
K2107.01001112preto311447331150011001,0 sob consulta
K2107.01002112preto31144733125001100,10 sob consulta
K2107.01001122preto311447331150012001,0 sob consulta
K2107.01002122preto31144733125001200,10 sob consulta
K2107.01001212preto311447331150021001,0 sob consulta
K2107.01002212preto31144733125002100,10 sob consulta
K2107.01001222preto311447331150022001,0 sob consulta
K2107.01002222preto31144733125002200,10 sob consulta
K2107.01001312preto311447331150031001,0 sob consulta
K2107.01002312preto31144733125003100,10 sob consulta
K2107.01001322preto311447331150032001,0 sob consulta
K2107.01002322preto31144733125003200,10 sob consulta
K2107.01001412preto311447331150041001,0 sob consulta
K2107.01002412preto31144733125004100,10 sob consulta
K2107.01001422preto311447331150042001,0 sob consulta
K2107.01002422preto31144733125004200,10 sob consulta
K2107.01251112preto311447331,25150011001,2/5 sob consulta
K2107.01251122preto311447331,25150012001,2/5 sob consulta
K2107.01251212preto311447331,25150021001,2/5 sob consulta
K2107.01251222preto311447331,25150022001,2/5 sob consulta
K2107.01251312preto311447331,25150031001,2/5 sob consulta
K2107.01251322preto311447331,25150032001,2/5 sob consulta
K2107.01251412preto311447331,25150041001,2/5 sob consulta
K2107.01251422preto311447331,25150042001,2/5 sob consulta
K2107.01501112preto311447331,5150011001,5 sob consulta
K2107.01501122preto311447331,5150012001,5 sob consulta
K2107.01501212preto311447331,5150021001,5 sob consulta
K2107.01501222preto311447331,5150022001,5 sob consulta
K2107.01501312preto311447331,5150031001,5 sob consulta
K2107.01501322preto311447331,5150032001,5 sob consulta
K2107.01501412preto311447331,5150041001,5 sob consulta
K2107.01501422preto311447331,5150042001,5 sob consulta
K2107.02001112preto311447332150011002,0 sob consulta
K2107.02001122preto311447332150012002,0 sob consulta
K2107.02001212preto311447332150021002,0 sob consulta
K2107.02001222preto311447332150022002,0 sob consulta
K2107.02001312preto311447332150031002,0 sob consulta
K2107.02001322preto311447332150032002,0 sob consulta
K2107.02001412preto311447332150041002,0 sob consulta
K2107.02001422preto311447332150042002,0 sob consulta
K2107.02501112preto311447332,5150011002,5 sob consulta
K2107.02501122preto311447332,5150012002,5 sob consulta
K2107.02501212preto311447332,5150021002,5 sob consulta
K2107.02501222preto311447332,5150022002,5 sob consulta
K2107.02501312preto311447332,5150031002,5 sob consulta
K2107.02501322preto311447332,5150032002,5 sob consulta
K2107.02501412preto311447332,5150041002,5 sob consulta
K2107.02501422preto311447332,5150042002,5 sob consulta
K2107.03001112preto311447333150011003,0 sob consulta
K2107.03001122preto311447333150012003,0 sob consulta
K2107.03001212preto311447333150021003,0 sob consulta
K2107.03001222preto311447333150022003,0 sob consulta
K2107.03001312preto311447333150031003,0 sob consulta
K2107.03001322preto311447333150032003,0 sob consulta
K2107.03001412preto311447333150041003,0 sob consulta
K2107.03001422preto311447333150042003,0 sob consulta
K2107.04001112preto311447334137511004,0 sob consulta
K2107.04001122preto311447334137512004,0 sob consulta
K2107.04001212preto311447334137521004,0 sob consulta
K2107.04001222preto311447334137522004,0 sob consulta
K2107.04001312preto311447334137531004,0 sob consulta
K2107.04001322preto311447334137532004,0 sob consulta
K2107.04001412preto311447334137541004,0 sob consulta
K2107.04001422preto311447334137542004,0 sob consulta
K2107.05001112preto311447335130011005,0 sob consulta
K2107.05001122preto311447335130012005,0 sob consulta
K2107.05001212preto311447335130021005,0 sob consulta
K2107.05001222preto311447335130022005,0 sob consulta
K2107.05001312preto311447335130031005,0 sob consulta
K2107.05001322preto311447335130032005,0 sob consulta
K2107.05001412preto311447335130041005,0 sob consulta
K2107.05001422preto311447335130042005,0 sob consulta
K2107.06001112preto311447336125011006,0 sob consulta
K2107.06001122preto311447336125012006,0 sob consulta
K2107.06001212preto311447336125021006,0 sob consulta
K2107.06001222preto311447336125022006,0 sob consulta
K2107.06001312preto311447336125031006,0 sob consulta
K2107.06001322preto311447336125032006,0 sob consulta
K2107.06001412preto311447336125041006,0 sob consulta
K2107.06001422preto311447336125042006,0 sob consulta
K2107.08001112preto311447338118011008,0 sob consulta
K2107.08001122preto311447338118012008,0 sob consulta
K2107.08001212preto311447338118021008,0 sob consulta
K2107.08001222preto311447338118022008,0 sob consulta
K2107.08001312preto311447338118031008,0 sob consulta
K2107.08001322preto311447338118032008,0 sob consulta
K2107.08001412preto311447338118041008,0 sob consulta
K2107.08001422preto311447338118042008,0 sob consulta
K2107.10001112preto3114473310115011010,0 sob consulta
K2107.10001122preto3114473310115012010,0 sob consulta
K2107.10001212preto3114473310115021010,0 sob consulta
K2107.10001222preto3114473310115022010,0 sob consulta
K2107.10001312preto3114473310115031010,0 sob consulta
K2107.10001322preto3114473310115032010,0 sob consulta
K2107.10001412preto3114473310115041010,0 sob consulta
K2107.10001422preto3114473310115042010,0 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33