Grupos de mercadorias
Cabos cônicos de plástico (duroplástico), inserto roscado de aço zincado
K1202

Cabos cônicos de plástico (duroplástico), inserto roscado de aço...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Duroplástico PF 31, preto.
Bucha e pino roscado de aço zincado.
Versão:peça altamente polida.Sob consulta:Cores adicionais.Indicação de desenho:
Forma C: rosca prensada
Forma E: bucha roscada
Forma F: rosca macho
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1202 Cabos cônicos de plástico (duroplástico), inserto roscado de aço zincado 111 kB

Desenhos (visão geral)

Cabos cônicos de plástico (duroplástico), inserto roscado de aço zincado

Cabos cônicos de plástico (duroplástico) com rosca moldada, forma C

mais informações

Desenhos

Cabos cônicos de plástico (duroplástico) com rosca moldada, forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD

D1D3D4L1L2L3TCADAces.PreçoEncomendar
K1202.10618CM6186,2154016214 sob consulta
K1202.10818CM8188,5154016218 sob consulta
K1202.10823CM8238,5196524218 sob consulta
K1202.11028CM102810,52290323,522 sob consulta

Alças de cone de plástico (duroplástico) com bucha roscada, aço zincado, forma E

mais informações

Desenhos

Alças de cone de plástico (duroplástico) com bucha roscada, aço zincado, forma E

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD

D1D4L1L2TCADAces.PreçoEncomendar
K1202.20518EM5181540167,5 sob consulta
K1202.20618EM6181540169 sob consulta
K1202.20823EM82319652412 sob consulta
K1202.20828EM82822903212 sob consulta
K1202.21028EM102822903215 sob consulta

Cabos cônicos de plástico (duroplástico) com rosca macho, forma F

mais informações

Desenhos

Cabos cônicos de plástico (duroplástico) com rosca macho, forma F

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD

D1D4LL1L2CADAces.PreçoEncomendar
K1202.30618FM61815154016 sob consulta
K1202.30823FM82319156524 sob consulta
K1202.31028FM102822159032 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33