Grupos de mercadorias
Volantes de 2 raios em plástico
K0725

Volantes de 2 raios em plástico

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Volante em poliamida reforçada e estabilizada.
Tampões centrais em poliamida.
Bucha de passagem em aço.
Versão:Volante resistente ao óleo e graxa, preto (RAL 9011), acetinado.
Tampão central cinza (RAL 7035 cód. 13).
Bucha de passagem brunida.
Sob consulta:Tampões com cores adicionais.
Versões especiais.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0725 Volantes de 2 raios em plástico 182 kB

Desenhos

Volantes de 2 raios em plástico
Volantes de 2 raios em plástico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 1D1D2D3HH2L1L3B3
T
CADAces.PreçoEncomendar
K0725.0080X08furo de ajuste808H724,520162034-- sob consulta
K0725.0080X10furo de ajuste8010H724,520162034-- sob consulta
K0725.0100X10furo de ajuste9910H72825,5202442-- sob consulta
K0725.0100X12furo de ajuste9912H72825,5202442-- sob consulta
K0725.0130X12furo de ajuste12912H73230212450-- sob consulta
K0725.0130X14furo de ajuste12914H73230212450-- sob consulta
K0725.0160X14furo de ajuste15914H74033223257-- sob consulta
K0725.0160X16furo de ajuste15916H74033223257-- sob consulta
K0725.0200X16furo de ajuste19816H7513117,53260-- sob consulta
K0725.0200X20furo de ajuste19820H7513117,53260-- sob consulta
K0725.0250X20furo de ajuste25220H755,539,5243671-- sob consulta
K0725.0250X24furo de ajuste25224H755,539,5243671-- sob consulta
K0725.0345X20furo de ajuste34620H767,542243279-- sob consulta
K0725.1080X08furo de ajuste com ranhura808H724,52016203429 sob consulta
K0725.1080X10furo de ajuste com ranhura8010H724,520162034311,4 sob consulta
K0725.1100X10furo de ajuste com ranhura9910H72825,5202442311,4 sob consulta
K0725.1100X12furo de ajuste com ranhura9912H72825,5202442413,8 sob consulta
K0725.1130X12furo de ajuste com ranhura12912H73230212450413,8 sob consulta
K0725.1130X14furo de ajuste com ranhura12914H73230212450516,3 sob consulta
K0725.1160X14furo de ajuste com ranhura15914H74033223257516,3 sob consulta
K0725.1160X16furo de ajuste com ranhura15916H74033223257518,3 sob consulta
K0725.1200X16furo de ajuste com ranhura19816H7513117,53260518,3 sob consulta
K0725.1200X20furo de ajuste com ranhura19820H7513117,53260622,8 sob consulta
K0725.1250X20furo de ajuste com ranhura25220H755,539,5243671622,8 sob consulta
K0725.1250X24furo de ajuste com ranhura25224H755,539,5243671827,3 sob consulta
K0725.1345X20furo de ajuste com ranhura34620H767,542243279622,8 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33