Grupos de mercadorias
Manivelas retas semelhantes à norma DIN 469
K0685

Manivelas retas semelhantes à norma DIN 469

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Corpo da manivela em ferro fundido maleável ou ferro fundido nodular.Versão:jateado.Indicação de desenho:
Forma D: manivela com cabo anatômico giratório
Forma F: manivela com cabo anatômico fixo
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0685 Manivelas retas semelhantes à norma DIN 469 129 kB

Desenhos (visão geral)

Manivelas retas semelhantes à norma DIN 469

Manivelas retas, semelhantes à norma DIN 469, forma D, com cabo anatômico girável

mais informações

Desenhos

Manivelas retas, semelhantes à norma DIN 469, forma D, com cabo anatômico girável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Forma

AD1HH1H2H3SWDiâmetro
cabo anatômico
CADAces.PreçoEncomendar
K0685.206X10D63208052202810+0,216 sob consulta
K0685.208X10D80249865243310+0,220 sob consulta
K0685.208X12D80249865243312+0,220 sob consulta
K0685.210X12D1002810265283712+0,220 sob consulta
K0685.210X14D1002810265283714+0,320 sob consulta
K0685.212X14D1253412080344014+0,325 sob consulta
K0685.212X17D1253412080344017+0,325 sob consulta
K0685.216X17D1603713183384817+0,325 sob consulta
K0685.216X19D1603713183384819+0,325 sob consulta
K0685.220X19D20040158105445319+0,332 sob consulta
K0685.220X22D20040158105445322+0,332 sob consulta

Manivelas retas, semelhantes à norma DIN 469, forma F, com cabo anatômico

mais informações

Desenhos

Manivelas retas, semelhantes à norma DIN 469, forma F, com cabo anatômico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Forma

AD1HH1H2H3SWDiâmetro
cabo anatômico
CADAces.PreçoEncomendar
K0685.106X10F63208052202810+0,216 sob consulta
K0685.108X10F80249865243310+0,220 sob consulta
K0685.108X12F80249865243312+0,220 sob consulta
K0685.110X12F1002810265283712+0,220 sob consulta
K0685.110X14F1002810265283714+0,320 sob consulta
K0685.112X14F1253412080344014+0,325 sob consulta
K0685.112X17F1253412080344017+0,325 sob consulta
K0685.116X17F1603713183384817+0,325 sob consulta
K0685.116X19F1603713183384819+0,325 sob consulta
K0685.120X19F20040158105445319+0,332 sob consulta
K0685.120X22F20040158105445322+0,332 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33