Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço.
Aço inoxidável 1.4305.

Versão:Aço brunido.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação:As arruelas de calço são utilizadas com um parafuso de cabeça escareada DIN EN ISO 2009 ou DIN EN ISO 10642 para aplicação nas áreas frontais das extremidades de eixos, para fixação axial e proteção de volantes e alavancas com rasgo de chaveta.

Elas podem ser utilizadas nos volantes K0671, K0160, K0161, K0162, K0163, K0164, K0165.

As arruelas de calço em aço podem ser utilizadas como contra-peça de imãs.
Indicação de desenho:
D3 = para parafuso de cabeça escareada ISO 2009 e ISO 10642

1) Parafuso de cabeça escareada ISO 2009 e ISO 10642
2) Arruela de calço
3) Volante
4) Eixo
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0173 Arruelas de calço 184 kB

Desenhos

Arruelas de calço

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
D1D2D3HGCADAces.PreçoEncomendar
K0173.00310aço3,21062M3 sob consulta
K0173.00313aço3,21362M3 sob consulta
K0173.00416aço4,3168,43M4 sob consulta
K0173.00420aço4,3208,43M4 sob consulta
K0173.00520aço5,320103,5M5 sob consulta
K0173.00522aço5,322103,5M5 sob consulta
K0173.00525aço5,325103,5M5 sob consulta
K0173.00528aço5,328103,5M5 sob consulta
K0173.00630aço6,430124M6 sob consulta
K0173.00632aço6,432124M6 sob consulta
K0173.00636aço6,436124M6 sob consulta
K0173.00640aço6,440125M6 sob consulta
K0173.00645aço6,445126M6 sob consulta
K0173.00652aço6,452126M6 sob consulta
K0173.10310aço inoxidável3,21062M3 sob consulta
K0173.10313aço inoxidável3,21362M3 sob consulta
K0173.10416aço inoxidável4,3168,43M4 sob consulta
K0173.10420aço inoxidável4,3208,43M4 sob consulta
K0173.10520aço inoxidável5,320103,5M5 sob consulta
K0173.10522aço inoxidável5,322103,5M5 sob consulta
K0173.10525aço inoxidável5,325103,5M5 sob consulta
K0173.10528aço inoxidável5,328103,5M5 sob consulta
K0173.10630aço inoxidável6,430124M6 sob consulta
K0173.10632aço inoxidável6,432124M6 sob consulta
K0173.10636aço inoxidável6,436124M6 sob consulta
K0173.10640aço inoxidável6,440125M6 sob consulta
K0173.10645aço inoxidável6,445126M6 sob consulta
K0173.10652aço inoxidável6,452126M6 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33