Grupos de mercadorias
Cabos anatômicos giratórios semelhantes à norma DIN 98, forma E, em aço
K0168

Cabos anatômicos giratórios semelhantes à norma DIN 98, forma...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo anatômico e eixo em aço.Versão:Cabo anatômico e eixo zincados, passivados na cor azul.Indicação:Nos cabos anatômicos com diâmetros D1=25 mm e 32 mm, o comprimento da rosca L2 é menor do que especificado na DIN 98. Cabo anatômico adequado para volantes DIN 950.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0168 Cabos anatômicos giratórios semelhantes à norma DIN 98, forma E, em aço 99,3 kB

Desenhos

Cabos anatômicos giratórios semelhantes à norma DIN 98, forma E, em aço

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Tipo de roscaDD1

D4D6LL1L3L4SWCADAces.PreçoEncomendar
K0168.0616055rosca machoM61610141154,55,553 sob consulta
K0168.0820067rosca machoM82013181367664 sob consulta
K0168.1025083rosca machoM10251621138386,55 sob consulta
K0168.1232105rosca machoM1232202616105,510,586 sob consulta
K0168.1636117rosca machoM16362229261171198 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33