Grupos de mercadorias
Cabos anatômicos fixos DIN 39, forma E, de aço inoxidável
K1199

Cabos anatômicos fixos DIN 39, forma E, de aço inoxidável

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço inoxidável 1.4305 ou 1.4401.

Versão:com polimento eletrolítico.Indicação:Aço inoxidável 1.4401 semelhante à norma DIN 39.
Cabo anatômico adequado para volantes DIN 950.
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1199 Cabos anatômicos fixos DIN 39, forma E, de aço inoxidável 135 kB

Desenhos

Cabos anatômicos fixos DIN 39, forma E, de aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoChave
de aço
Versão 2DD1

D4LL1L3SWCADAces.PreçoEncomendar
K1199.06160501.4305com sextavado internoM61610115073 sob consulta
K1199.08200641.4305com sextavado internoM82013136484 sob consulta
K1199.10250801.4305com sextavado internoM1025161480105 sob consulta
K1199.106160501.4401sem sextavado internoM6161113515,1- sob consulta
K1199.108200641.4401sem sextavado internoM8211414678,75- sob consulta
K1199.110250801.4401sem sextavado internoM10251618819,75- sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33