Grupos de mercadorias
Manivelas em alumínio com cabo cilíndrico giratório
K0996

Manivelas em alumínio com cabo cilíndrico giratório

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Manivela de alumínio.
Cabo cilíndrico de termoplástico e aço.
Versão:Manivela revestida a pó na cor preta.
Termoplástico cinza escuro.
Peças de aço brunidas.
Indicação:Similar à DIN 469.
Nas versões com furo transversal, a fixação é efetuada com o parafuso sem cabeça com sextavado interno e ponta cônica
ISO 4027 (DIN 914) aparafausado..
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0996 Manivelas em alumínio com cabo cilíndrico giratório 217 kB

Desenhos (visão geral)

Manivelas em alumínio com cabo cilíndrico giratório

Manivelas em alumínio com cabo cilíndrico giratório e furo de ajuste

mais informações

Desenhos

Manivelas em alumínio com cabo cilíndrico giratório e furo de ajuste

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 1Versão 2AD

D2D3D7HH1H2H3H4LCADAces.PreçoEncomendar
K0996.3110furo de ajustesem furo transversal80241016-71,149,12213,4-100 sob consulta
K0996.3212furo de ajustesem furo transversal100281220-87,461,42616-124 sob consulta
K0996.3314furo de ajustesem furo transversal125301425-110,582,52815,8-153 sob consulta
K0996.3417furo de ajustesem furo transversal160341725-114,582,53219,6-190 sob consulta
K0996.31106furo de ajustegiratório80241016M671,149,12213,47,5100 sob consulta
K0996.32126furo de ajustegiratório100281220M687,461,426167,5124 sob consulta
K0996.33146furo de ajustegiratório125301426M6111832815,87,5153 sob consulta
K0996.34176furo de ajustegiratório160341726M6115833219,67,5190 sob consulta

Manivelas em alumínio com cabo cilíndrico giratório e furo quadrado

mais informações

Desenhos

Manivelas em alumínio com cabo cilíndrico giratório e furo quadrado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 1Versão 2AD

D3D7HH1H2H3H4LSWCADAces.PreçoEncomendar
K0996.4110furo quadradosem furo transversal802416-71,149,12213,4-10010 sob consulta
K0996.4212furo quadradosem furo transversal1002820-87,461,42616-12412 sob consulta
K0996.4314furo quadradosem furo transversal1253025-110,582,52815,8-15314 sob consulta
K0996.4417furo quadradosem furo transversal1603425-114,582,53219,6-19017 sob consulta
K0996.41106furo quadradogiratório802416M671,149,12213,47,510010 sob consulta
K0996.42126furo quadradogiratório1002820M687,461,426167,512412 sob consulta
K0996.43146furo quadradogiratório1253026M6111832815,87,515314 sob consulta
K0996.44176furo quadradogiratório1603426M6115833219,67,519017 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33