Grupos de mercadorias
Volantes de 2 raios em plástico com cabo reversível
K0725

Volantes de 2 raios em plástico com cabo reversível

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Volante em poliamida reforçada e estabilizada.
Tampão central em poliamida.
Bucha de passagem e inserto roscado para cabo cilíndrico em aço.
Versão:Volante resistente ao óleo e graxa, preto (RAL 9011), acetinado.
Tampão central cinza (RAL 7035 cód. 13).
Bucha de passagem e inserto roscado para cabo cilíndrico móvel brunido.
Sob consulta:Tampões com cores adicionais.
Versões especiais.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0725 Volantes de 2 raios em plástico com cabo reversível 259 kB

Desenhos

Volantes de 2 raios em plástico com cabo reversível
Volantes de 2 raios em plástico com cabo reversível

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 1D1D2D3D4AHLL1L2L3L4B3
T
CADAces.PreçoEncomendar
K0725.6130X12furo de ajuste12912H73220512911120595253-- sob consulta
K0725.6130X14furo de ajuste12914H73220512911120595253-- sob consulta
K0725.6160X14furo de ajuste15914H74025653112624715559-- sob consulta
K0725.6160X16furo de ajuste15916H74025653112624715559-- sob consulta
K0725.6200X16furo de ajuste20016H754,527803316028916969-- sob consulta
K0725.6200X20furo de ajuste20020H754,527803316028916969-- sob consulta
K0725.6345X20furo de ajuste34620H767,52714843,514432918080-- sob consulta
K0725.7130X12furo de ajuste com ranhura12912H73220512911120595253413,8 sob consulta
K0725.7130X14furo de ajuste com ranhura12914H73220512911120595253516,3 sob consulta
K0725.7160X14furo de ajuste com ranhura15914H74025653112624715559516,3 sob consulta
K0725.7160X16furo de ajuste com ranhura15916H74025653112624715559518,3 sob consulta
K0725.7200X16furo de ajuste com ranhura20016H754,527803316028916969518,3 sob consulta
K0725.7200X20furo de ajuste com ranhura20020H754,527803316028916969622,8 sob consulta
K0725.7345X20furo de ajuste com ranhura34620H767,52714843,514432918080622,8 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33