Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Volante fechado em alumínio.
Cabo cilíndrico em duroplástico PF 31-DIN 7708, preto, eixo em aço zincado.
Versão:Aro torneado e polido.
Sob consulta:Cubos com furo quadrado ou volantes fechados com revestimento plástico.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0161 Volantes fechados de alumínio 269 kB

Desenhos (visão geral)

Volantes fechados de alumínio
Volantes fechados de alumínio

Volantes fechados de alumínio, sem cabo cilíndrico

mais informações

Desenhos

Volantes fechados de alumínio, sem cabo cilíndrico
Volantes fechados de alumínio, sem cabo cilíndrico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 1D1

D2D3L1L3B3
T
CADAces.PreçoEncomendar
K0161.0080X10furo de ajuste8010H7261631--  sob consulta
K0161.0080X12furo de ajuste8012H7261631--  sob consulta
K0161.0100X10furo de ajuste10010H7311734--  sob consulta
K0161.0100X12furo de ajuste10012H7311734--  sob consulta
K0161.0125X12furo de ajuste12512H7301837--  sob consulta
K0161.0125X14furo de ajuste12514H7301837--  sob consulta
K0161.0140X14furo de ajuste14014H7341934--  sob consulta
K0161.0140X15furo de ajuste14015H7341934--  sob consulta
K0161.0160X15furo de ajuste16015H7402040--  sob consulta
K0161.0160X16furo de ajuste16016H7402040--  sob consulta
K0161.0200X18furo de ajuste20018H7502446--  sob consulta
K0161.0200X20furo de ajuste20020H7502446--  sob consulta
K0161.0250X22furo de ajuste25022H7502849--  sob consulta
K0161.0250X24furo de ajuste25024H7502849--  sob consulta
K0161.1080X10furo de ajuste com ranhura8010H7261631311,4  sob consulta
K0161.1080X12furo de ajuste com ranhura8012H7261631413,8  sob consulta
K0161.1100X10furo de ajuste com ranhura10010H7311734311,4  sob consulta
K0161.1100X12furo de ajuste com ranhura10012H7311734413,8  sob consulta
K0161.1125X12furo de ajuste com ranhura12512H7301837413,8  sob consulta
K0161.1125X14furo de ajuste com ranhura12514H7301837516,3  sob consulta
K0161.1140X14furo de ajuste com ranhura14014H7341934516,3  sob consulta
K0161.1140X15furo de ajuste com ranhura14015H7341934517,3  sob consulta
K0161.1160X15furo de ajuste com ranhura16015H7402040517,3  sob consulta
K0161.1160X16furo de ajuste com ranhura16016H7402040518,3  sob consulta
K0161.1200X18furo de ajuste com ranhura20018H7502446620,8  sob consulta
K0161.1200X20furo de ajuste com ranhura20020H7502446622,8  sob consulta
K0161.1250X22furo de ajuste com ranhura25022H7502849624,8  sob consulta
K0161.1250X24furo de ajuste com ranhura25024H7502849827,3  sob consulta

Volantes fechados de alumínio, com cabo giratório fixo

mais informações

Desenhos

Volantes fechados de alumínio, com cabo giratório fixo
Volantes fechados de alumínio, com cabo giratório fixo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 1D1D2D3L1L3B3
T
cabo
cilíndrico
fixo
CADAces.PreçoEncomendar
K0161.2080X10furo de ajuste8010H7261631--ø18 x M6 x 40  sob consulta
K0161.2080X12furo de ajuste8012H7261631--ø18 x M6 x 40  sob consulta
K0161.2100X10furo de ajuste10010H7311734--ø18 x M6 x 40  sob consulta
K0161.2100X12furo de ajuste10012H7311734--ø18 x M6 x 40  sob consulta
K0161.2125X12furo de ajuste12512H7301837--ø21 x M8 x 50  sob consulta
K0161.2125X14furo de ajuste12514H7301837--ø21 x M8 x 50  sob consulta
K0161.2140X14furo de ajuste14014H7341934--ø21 x M8 x 50  sob consulta
K0161.2140X15furo de ajuste14015H7341934--ø21 x M8 x 50  sob consulta
K0161.2160X15furo de ajuste16015H7402040--ø26 x M10 x 80  sob consulta
K0161.2160X16furo de ajuste16016H7402040--ø26 x M10 x 80  sob consulta
K0161.2200X18furo de ajuste20018H7502446--ø26 x M10 x 80  sob consulta
K0161.2200X20furo de ajuste20020H7502446--ø26 x M10 x 80  sob consulta
K0161.2250X22furo de ajuste25022H7502849--ø28 x M12 x 90  sob consulta
K0161.2250X24furo de ajuste25024H7502849--ø28 x M12 x 90  sob consulta
K0161.3080X10furo de ajuste com ranhura8010H7261631311,4ø18 x M6 x 40  sob consulta
K0161.3080X12furo de ajuste com ranhura8012H7261631413,8ø18 x M6 x 40  sob consulta
K0161.3100X10furo de ajuste com ranhura10010H7311734311,4ø18 x M6 x 40  sob consulta
K0161.3100X12furo de ajuste com ranhura10012H7311734413,8ø18 x M6 x 40  sob consulta
K0161.3125X12furo de ajuste com ranhura12512H7301837413,8ø21 x M8 x 50  sob consulta
K0161.3125X14furo de ajuste com ranhura12514H7301837516,3ø21 x M8 x 50  sob consulta
K0161.3140X14furo de ajuste com ranhura14014H7341934516,3ø21 x M8 x 50  sob consulta
K0161.3140X15furo de ajuste com ranhura14015H7341934517,3ø21 x M8 x 50  sob consulta
K0161.3160X15furo de ajuste com ranhura16015H7402040517,3ø26 x M10 x 80  sob consulta
K0161.3160X16furo de ajuste com ranhura16016H7402040518,3ø26 x M10 x 80  sob consulta
K0161.3200X18furo de ajuste com ranhura20018H7502446620,8ø26 x M10 x 80  sob consulta
K0161.3200X20furo de ajuste com ranhura20020H7502446622,8ø26 x M10 x 80  sob consulta
K0161.3250X22furo de ajuste com ranhura25022H7502849624,8ø28 x M12 x 90  sob consulta
K0161.3250X24furo de ajuste com ranhura25024H7502849827,3ø28 x M12 x 90  sob consulta

Volantes fechados de alumínio com cabo giratório cilíndrico

mais informações

Desenhos

Volantes fechados de alumínio com cabo giratório cilíndrico
Volantes fechados de alumínio com cabo giratório cilíndrico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 1D1D2D3L1L3B3
T
cabo
giratório
cilíndrico
CADAces.PreçoEncomendar
K0161.4080X10furo de ajuste8010H7261631--ø18 x M6 x 40  sob consulta
K0161.4080X12furo de ajuste8012H7261631--ø18 x M6 x 40  sob consulta
K0161.4100X10furo de ajuste10010H7311734--ø18 x M6 x 40  sob consulta
K0161.4100X12furo de ajuste10012H7311734--ø18 x M6 x 40  sob consulta
K0161.4125X12furo de ajuste12512H7301837--ø22 x M8 x 56  sob consulta
K0161.4125X14furo de ajuste12514H7301837--ø22 x M8 x 56  sob consulta
K0161.4140X14furo de ajuste14014H7341934--ø22 x M8 x 56  sob consulta
K0161.4140X15furo de ajuste14015H7341934--ø22 x M8 x 56  sob consulta
K0161.4160X15furo de ajuste16015H7402040--ø26 x M10 x 80  sob consulta
K0161.4160X16furo de ajuste16016H7402040--ø26 x M10 x 80  sob consulta
K0161.4200X18furo de ajuste20018H7502446--ø26 x M10 x 80  sob consulta
K0161.4200X20furo de ajuste20020H7502446--ø26 x M10 x 80  sob consulta
K0161.4250X22furo de ajuste25022H7502849--ø31 x M12 x 102  sob consulta
K0161.4250X24furo de ajuste25024H7502849--ø31 x M12 x 102  sob consulta
K0161.5080X10furo de ajuste com ranhura8010H7261631311,4ø18 x M6 x 40  sob consulta
K0161.5080X12furo de ajuste com ranhura8012H7261631413,8ø18 x M6 x 40  sob consulta
K0161.5100X10furo de ajuste com ranhura10010H7311734311,4ø18 x M6 x 40  sob consulta
K0161.5100X12furo de ajuste com ranhura10012H7311734413,8ø18 x M6 x 40  sob consulta
K0161.5125X12furo de ajuste com ranhura12512H7301837413,8ø22 x M8 x 56  sob consulta
K0161.5125X14furo de ajuste com ranhura12514H7301837516,3ø22 x M8 x 56  sob consulta
K0161.5140X14furo de ajuste com ranhura14014H7341934516,3ø22 x M8 x 56  sob consulta
K0161.5140X15furo de ajuste com ranhura14015H7341934517,3ø22 x M8 x 56  sob consulta
K0161.5160X15furo de ajuste com ranhura16015H7402040517,3ø26 x M10 x 80  sob consulta
K0161.5160X16furo de ajuste com ranhura16016H7402040518,3ø26 x M10 x 80  sob consulta
K0161.5200X18furo de ajuste com ranhura20018H7502446620,8ø26 x M10 x 80  sob consulta
K0161.5200X20furo de ajuste com ranhura20020H7502446622,8ø26 x M10 x 80  sob consulta
K0161.5250X22furo de ajuste com ranhura25022H7502849624,8ø31 x M12 x 102  sob consulta
K0161.5250X24furo de ajuste com ranhura25024H7502849827,3ø31 x M12 x 102  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33