Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Duroplástico fenólico PF 31, preto.
Eixo em aço niquelado ou aço inoxidável 1.4305, com superfície sem tratamento.
Anel elástico em aço inoxidável 1.4310.

Versão:peça altamente polida.Indicação:Os cabos podem ser utilizados em volantes fechados com cabo giratório K0164.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0651 Cabos giratórios ovais 153 kB

Desenhos

Cabos giratórios ovais

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
dos componentes
D

D1D2D3LL1L2SWCADAces.PreçoEncomendar
K0651.106009açoM625818954,74,57 sob consulta
K0651.208010açoM84112261082,25,510 sob consulta
K0651.1106009aço inoxidávelM625818954,74,57 sob consulta
K0651.1208010aço inoxidávelM84112261082,25,510 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33