Grupos de mercadorias
Cabos cilíndricos em plástico giratórios com rosca fêmea
K1468_IG

Cabos cilíndricos em plástico giratórios com rosca fêmea

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Os cabos cilíndricos são fornecidos montados e podem ser aparafusados, por exemplo, em volantes, carretéis de extensão e manivelas.
O colar cilíndrico e a forma cônica conferem aos cabos cilíndricos uma percepção háptica otimizada e um bom manuseio.
Material:

Cabo termoplástico
eixo em aço com classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4404.

Versão:Cabo na cor preta.
Peças de aço brunidas.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Vantagens:Percepção háptica otimizada e bom manuseio
Cabos para volantes e manivelas
Vários tamanhos de rosca
Design KIPP NOVO grip
Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1468_IG Cabos cilíndricos em plástico giratórios com rosca fêmea 249 kB

Desenhos

Cabos cilíndricos em plástico giratórios com rosca fêmea

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTipo de roscaMaterial
dos componentes
TamanhoD

D1D2L1L2TSWCADAces.PreçoEncomendar
K1468.1104rosca fêmeaaço1M414940588 sob consulta
K1468.1205rosca fêmeaaço2M5161149,15,11010 sob consulta
K1468.1306rosca fêmeaaço3M6201461,46,41212 sob consulta
K1468.1408rosca fêmeaaço4M8251882,512,51615 sob consulta
K1468.3104rosca fêmeaaço inoxidável1M414940588 sob consulta
K1468.3205rosca fêmeaaço inoxidável2M5161149,15,11010 sob consulta
K1468.3306rosca fêmeaaço inoxidável3M6201461,46,41212 sob consulta
K1468.3408rosca fêmeaaço inoxidável4M8251882,512,51615 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33