Grupos de mercadorias
Manivelas em alumínio com cabo cilíndrico reversível
K0997

Manivelas em alumínio com cabo cilíndrico reversível

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Manivela de alumínio.
Cabo cilíndrico de termoplástico e aço.
Versão:Manivela revestida a pó na cor preta.
Termoplástico cinza escuro.
Peças de aço brunidas.
Indicação:Similar à DIN 469.
Nas versões com furo transversal, a fixação é efetuada com o parafuso sem cabeça com sextavado interno e ponta cônica
ISO 4027 (DIN 914) aparafausado..
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0997 Manivelas em alumínio com cabo cilíndrico reversível 243 kB

Desenhos (visão geral)

Manivelas em alumínio com cabo cilíndrico reversível

Manivelas em alumínio com cabo cilíndrico reversível e furo de ajuste

mais informações

Desenhos

Manivelas em alumínio com cabo cilíndrico reversível e furo de ajuste

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 1Versão 2AD

D2D3D7HH1H2H3H4LCADAces.PreçoEncomendar
K0997.1110furo de ajustesem furo transversal80241016-89492213,4-100 sob consulta
K0997.1212furo de ajustesem furo transversal100281220-10859,52616-124 sob consulta
K0997.1314furo de ajustesem furo transversal125301425-140832815,8-153 sob consulta
K0997.1417furo de ajustesem furo transversal160341725-144833219,6-190 sob consulta
K0997.11106furo de ajustereversível80241016M689492213,47,5100 sob consulta
K0997.12126furo de ajustereversível100281220M6107,959,426167,5124 sob consulta
K0997.13146furo de ajustereversível125301426M6140,583,52815,87,5153 sob consulta
K0997.14176furo de ajustereversível160341726M6144,583,53219,67,5190 sob consulta

Manivelas em alumínio com cabo cilíndrico reversível e furo quadrado

mais informações

Desenhos

Manivelas em alumínio com cabo cilíndrico reversível e furo quadrado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 1Versão 2AD

D3D7HH1H2H3H4LSWCADAces.PreçoEncomendar
K0997.2110furo quadradosem furo transversal802416-89492213,4-10010 sob consulta
K0997.2212furo quadradosem furo transversal1002820-10859,52616-12412 sob consulta
K0997.2314furo quadradosem furo transversal1253025-140832815,8-15314 sob consulta
K0997.2417furo quadradosem furo transversal1603425-144833219,6-19017 sob consulta
K0997.21106furo quadradoreversível802416M689492213,47,510010 sob consulta
K0997.22126furo quadradoreversível1002820M6107,959,426167,512412 sob consulta
K0997.23146furo quadradoreversível1253026M6140,583,52815,87,515314 sob consulta
K0997.24176furo quadradoreversível1603426M6144,583,53219,67,519017 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33