Grupos de mercadorias
Cabos e manoplas com bola giratórios
K0726

Cabos e manoplas com bola giratórios

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:

Esfera em duroplástico PF 31.
Bucha e pino em aço ou aço inoxidável 1.4305.

Versão:Esfera na cor preto brilhante.
Aço passivado azul.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0726 Cabos e manoplas com bola giratórios 148 kB

Desenhos (visão geral)

Cabos e manoplas com bola giratórios

Manopla com bola e rosca fêmea

mais informações

Desenhos

Manopla com bola e rosca fêmea

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Material
dos componentes
BDD1D2HH1H2SW1TCADAces.PreçoEncomendar
K0726.060aço5M6251022,5155812,5 sob consulta
K0726.080aço6M8321329,51961015 sob consulta
K0726.100aço8M104016372481319 sob consulta
K0726.120aço10M1250204731121721,5 sob consulta
K0726.1060aço inoxidável5M6251022,5155812,5 sob consulta
K0726.1080aço inoxidável6M8321329,51961015 sob consulta
K0726.1100aço inoxidável8M104016372481319 sob consulta
K0726.1120aço inoxidável10M1250204731121721,5 sob consulta

Manopla com bola e rosca macho

mais informações

Desenhos

Manopla com bola e rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Material
dos componentes
BDD1D2HH1H2LSW1SW2CADAces.PreçoEncomendar
K0726.061aço5M6251022,51551183 sob consulta
K0726.081aço6M8321329,519613104 sob consulta
K0726.101aço8M1040163724814135 sob consulta
K0726.121aço10M12502047311221176 sob consulta
K0726.1061aço inoxidável5M6251022,51551183 sob consulta
K0726.1081aço inoxidável6M8321329,519613104 sob consulta
K0726.1101aço inoxidável8M1040163724814135 sob consulta
K0726.1121aço inoxidável10M12502047311221176 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33