Grupos de mercadorias
Cabos cilíndricos de segurança em plástico com movimento de retorno automático
K1470

Cabos cilíndricos de segurança em plástico com movimento de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Os cabos cilíndricos são fornecidos montados e podem ser aparafusados, por
exemplo, em volantes, carretéis de extensão e manivelas.
O colar cilíndrico e a forma cônica conferem aos cabos cilíndricos uma percepção
háptica otimizada e um bom manuseio.
Graças ao movimento de retorno automático, são evitados cantos e bordas de
interferência, minimizando ainda o risco de lesões.
Material:Cabo termoplástico.
Eixo em aço.
Versão:Cabo na cor preta.
Peças de aço brunidas.
Indicação:Para colocar o cabo cilíndrico de segurança na posição de comando, devem ser executados dois procedimentos de ajuste:
– Gire o cabo em torno do eixo rotativo até o batente (90°).
– Pressione o cabo na direção axial até o ponto de travamento.
O movimento de retorno automático é efetuado após soltar o cabo.

O furo D3 é utilizado como furo de posicionamento.
Vantagens:Percepção háptica otimizada e bom manuseio
Cabos para volantes e manivelas
Movimento de retorno automático após soltar o cabo
Vários tamanhos de rosca
Design KIPP NOVO grip
Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1470 Cabos cilíndricos de segurança em plástico com movimento de retorno automático 246 kB

Desenhos

Cabos cilíndricos de segurança em plástico com movimento de retorno automático

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanhoAA1D

D1D2D3HLL1L3TCADAces.PreçoEncomendar
K1470.104184,3M414132,514,53538474,5 sob consulta
K1470.2052105,3M516163,5184447,5584,5 sob consulta
K1470.306312,56,5M620204,522,55558,571,56 sob consulta
K1470.4084169M825265,5297082986,5 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33