제품 그룹
슬롯 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저 스테인레스 스틸
K0314

슬롯 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저 스테인레스 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:

슬리브 1.4305.
압축 핀 1.4305.
스프링 1.4305.

표면 마무리:광택 처리. 경화 압축 핀.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0314 슬롯 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저 스테인레스 스틸 160 kB

도면 (전체 요약)

슬롯 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저 스테인레스 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호스프링력본체 재질DD1HLN시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K0314.04스탠다드스테인레스 스틸M41,81,590,6620 요청 시
K0314.05스탠다드스테인레스 스틸M52,42120,8620 요청 시
K0314.06스탠다드스테인레스 스틸M62,72141720 요청 시
K0314.08스탠다드스테인레스 스틸M842161,21530 요청 시
K0314.10스탠다드스테인레스 스틸M104,52,5191,62035 요청 시
K0314.12스탠다드스테인레스 스틸M1263,52223055 요청 시
K0314.16스탠다드스테인레스 스틸M168,54,5242,545100 요청 시
K0314.20스탠다드스테인레스 스틸M20106,5302,560120요청 시
K0314.104약한스테인레스 스틸M41,81,590,6310요청 시
K0314.105약한스테인레스 스틸M52,42120,8310요청 시
K0314.106약한스테인레스 스틸M62,72141410요청 시
K0314.108약한스테인레스 스틸M842161,2715요청 시
K0314.110약한스테인레스 스틸M104,52,5191,6916요청 시
K0314.112약한스테인레스 스틸M1263,52221426요청 시
K0314.116약한스테인레스 스틸M168,54,5242,52250요청 시
K0314.120약한스테인레스 스틸M20106,5302,53060 요청 시
K0314.205강화스테인레스 스틸M52,42120,8925요청 시
K0314.206강화스테인레스 스틸M62,721411125요청 시
K0314.208강화스테인레스 스틸M842161,22243요청 시
K0314.210강화스테인레스 스틸M104,52,5191,62054요청 시
K0314.212강화스테인레스 스틸M1263,52223694요청 시
K0314.216강화스테인레스 스틸M168,54,5242,560110요청 시