- 스프링 플런저
- 인덱스 플런저
- 인덱스 플런저
- 볼 잠금 핀
- K0364
스테인레스 버섯형 그립이 있는 볼 잠금 핀
- K0790
볼 잠금 핀
- K0790
전단 강도가 높은 볼 잠금 핀
- K1803
볼 잠금 핀, 잠금형
- K0791
스테인레스 버섯형 그립이 있는 볼 잠금 핀
- K0791
스테인레스 버섯형 그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀
- K1299
스테인레스 버섯형 그립 볼 잠금 핀, 조절 가능
- K1299
스테인레스 버섯형 그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀, 조절 가능
- K0641
볼 잠금 핀, 스테인리스 스틸 버섯형 그립, 경화 핀
- K0746
스테인레스 링 핸들이 있는 볼 잠금 핀
- K1414
볼 잠금 핀, 헤드 리테이너 포함
- K1415
플라스틱 그립이 있는 볼 잠금 핀, 헤드 리테이너 포함
- K0363
볼 잠금 핀, 플라스틱 그립과 금속 또는 플라스틱 칼라
- K0792
볼 잠금 핀, 플라스틱 L-그립 포함
- K0792
플라스틱 L-그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀
- K0792
플라스틱 그립이 있는 볼 잠금 핀
- K0792
플라스틱 그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀
- K1804
플라스틱 그립이 달린 잠금식 볼 잠금 핀
- K0792
볼 잠금 핀, 플라스틱 T-그립 포함
- K0792
플라스틱 T-그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀
- K1804
플라스틱 T-그립이 있는 잠금식 볼 잠금 핀
- K0793
볼 잠금 핀, 아연 다이캐스 L-그립 포함
- K0793
아연 다이캐스 L-그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀
- K1415
플라스틱 L-그립이 있는 볼 잠금 핀, 헤드 리테이너 포함
- K0793
볼 잠금 핀, 아연 다이캐스 T-그립 포함
- K0793
아연 다이캐스 T-그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀
- K1415
플라스틱 T-그립이 있는 볼 잠금 핀, 헤드 리테이너 포함
- K0366
알루미늄 T-그립이 있는 볼 잠금 핀
- K0642
알루미늄 L-그립이 있는 볼 잠금 핀
- K1063
나사산이 있고 헤드가 없는 스틸 혹은 스테인레스 볼 잠금 핀
- K1063
볼 잠금 핀, 스틸, 나사산 있음
- K1063
나사산이 있는 스테인레스 볼 잠금 핀
- K1064
회전식 작동 및 플라스틱 또는 스테인리스 트위스트 노브를이 있는 볼 잠금 핀
- K2328
볼 잠금 볼트, 수축 가능, 회전식 작동과 회전 헤드 있음, 스테인리스 스틸
- K2258
볼 잠금 핀, 스틸, 중형버전, 회전 작용; 회전 헤드, 스테인리스 스틸
- K2329
볼 잠금 볼트, 스테인리스 스틸, 수축 가능, 무거운 버전, 회전식 작동과 회전 헤드 있음, 스테인리스 스틸
- K1065
볼 잠금 볼트용 마운트 부시
- K2259
마운트 부싱, 스틸, 볼 잠금 핀용
- K1844
마운트 부시, 스테인레스 스틸 트위스트 노브가 있는 볼 잠금 핀용 상태 센서용
- K1843
마운트 부시, 스테인레스 스틸 트위스트 노브가 있는 볼 잠금 핀용 상태 센서 포함
- K1066
트위스트 잠금 기능 볼 로크 부시
- K1066
볼 로크 부시
- K1067
볼 로크 부시용 로크 핀
- K1561
트위스트 노브를과 플라스틱 또는 스테인리스 스틸 회전 헤드가 있는 스테인리스 스틸 회전 래치
- K1562
스테인레스 스틸 소재 압력 래치
- K2256_KN
회전 래치, 스테인리스 스틸, 중형 버전 회전 작용; 회전 헤드, 플라스틱
- K2256
회전 래치, 스테인리스 스틸, 중형 버전, 회전 작용; 회전 헤드, 플라스틱 또는 스테인리스 스틸
- K2256_ES
회전 래치, 스테인리스 스틸, 중형 버전 회전 작용; 회전 헤드, 스테인리스 스틸
- K1563
스페이서 링, 스테인리스 스틸, 압력 래치용
- K1564
클램핑 핀, 스테인리스 스틸
- K2257
클램핑 핀, 스테인리스 스틸, 회전 래치용
- K1565
스테인리스 스틸 버섯형 그립이 있는 스테인리스 스틸 로크 핀
- K1068
마그네트 부시
- K1069
마그네틱 부시용 핀
- K0724
볼 잠금 볼트용 마운트 부시
- K0724
나사 잠금이 포함된 볼 잠금 핀 전용 마운트 부시
- K1841
스테인리스 스틸 마운트 부시 상태 센서 포함
- K1842
스테인리스 스틸 마운트 부시 상태 센서용
- K1416
마운트 부싱, 스테인리스 스틸, 헤드 어레스터가 있는 볼 잠금 핀용
- K1462
마운트 부싱, 스테인리스 스틸, 볼 잠금 핀용, 플랜지 있음
- 잠금 핀
- 리테이닝 케이블, 볼 체인
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K0364스테인레스 버섯형 그립이 있는 볼 잠금 핀 |
뒤로 |
|
|
설명재질:스테인레스 스틸 부픔표면 마무리:무광택 처리.정보:볼 잠금 핀은 부품과 작업물을 신속하고 간편하게 고정하고 연결하는데 사용됩니다. 푸시 버튼을 누르면 양쪽 볼이 잠금 해제되어 연결하려는 부품에 끼워 넣을 수 있습니다. 푸시 버튼을 놓으면 볼이 안전하게 잠겨져 연결 상태를 보장합니다.내부식성 리테이닝 케이블을 위한 고정 옵션.
전단 강도 더블 엣지(F) = S · τ aB max.
전단 강도 수치는 이론적인 파괴 하중입니다. 이는 안전요인을 고려하지 않고 어떤 책임도 배제하는 구속력이 없는 기준치입니다. 표시된 수치는 정보로만 사용되며, 특성의 법적 구속력이 있는 보증이 아닙니다.하중값은 DIN 50141에 따라 계산되었습니다. 볼 잠금 핀이 각 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.
볼 잠금 핀이 사용되는 가장 다양한 재료, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.액세서리:볼 잠금 볼트용 마운트 부싱 K0724 안전 나선형 케이블 K0367 루프 리테이닝 케이블 K0367 키 링 K0367특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L5 | 마운팅 홀 H11 | 전단 강도 더블 엣지 max. kN | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0364.2305010 | 25 | 5 | 5,5 | 14 | 10 | 6 | 26,5 | 16 | 5 | 15 |  |  | 요청 시 | | K0364.2305015 | 25 | 5 | 5,5 | 14 | 15 | 6 | 26,5 | 21 | 5 | 15 |  |  | 요청 시 | | K0364.2305020 | 25 | 5 | 5,5 | 14 | 20 | 6 | 26,5 | 26 | 5 | 15 |  |  | 요청 시 | | K0364.2305025 | 25 | 5 | 5,5 | 14 | 25 | 6 | 26,5 | 31 | 5 | 15 |  |  | 요청 시 | | K0364.2305030 | 25 | 5 | 5,5 | 14 | 30 | 6 | 26,5 | 36 | 5 | 15 |  |  | 요청 시 | | K0364.2306010 | 25 | 6 | 6,85 | 14 | 10 | 7 | 26,5 | 17 | 6 | 22 |  |  | 요청 시 | | K0364.2306015 | 25 | 6 | 6,85 | 14 | 15 | 7 | 26,5 | 22 | 6 | 22 |  |  | 요청 시 | | K0364.2306020 | 25 | 6 | 6,85 | 14 | 20 | 7 | 26,5 | 27 | 6 | 22 |  |  | 요청 시 | | K0364.2306025 | 25 | 6 | 6,85 | 14 | 25 | 7 | 26,5 | 32 | 6 | 22 |  |  | 요청 시 | | K0364.2306030 | 25 | 6 | 6,85 | 14 | 30 | 7 | 26,5 | 37 | 6 | 22 |  |  | 요청 시 | | K0364.2306035 | 25 | 6 | 6,85 | 14 | 35 | 7 | 26,5 | 42 | 6 | 22 |  |  | 요청 시 | | K0364.2306040 | 25 | 6 | 6,85 | 14 | 40 | 7 | 26,5 | 47 | 6 | 22 |  |  | 요청 시 | | K0364.2306045 | 25 | 6 | 6,85 | 14 | 45 | 7 | 26,5 | 52 | 6 | 22 |  |  | 요청 시 | | K0364.2306050 | 25 | 6 | 6,85 | 14 | 50 | 7 | 26,5 | 57 | 6 | 22 |  |  | 요청 시 | | K0364.2308020 | 25 | 8 | 9,5 | 14 | 20 | 8 | 26,5 | 28 | 8 | 38 |  |  | 요청 시 | | K0364.2308025 | 25 | 8 | 9,5 | 14 | 25 | 8 | 26,5 | 33 | 8 | 38 |  |  | 요청 시 | | K0364.2308030 | 25 | 8 | 9,5 | 14 | 30 | 8 | 26,5 | 38 | 8 | 38 |  |  | 요청 시 | | K0364.2308035 | 25 | 8 | 9,5 | 14 | 35 | 8 | 26,5 | 43 | 8 | 38 |  |  | 요청 시 | | K0364.2308040 | 25 | 8 | 9,5 | 14 | 40 | 8 | 26,5 | 48 | 8 | 38 |  |  | 요청 시 | | K0364.2308045 | 25 | 8 | 9,5 | 14 | 45 | 8 | 26,5 | 53 | 8 | 38 |  |  | 요청 시 | | K0364.2308050 | 25 | 8 | 9,5 | 14 | 50 | 8 | 26,5 | 58 | 8 | 38 |  |  | 요청 시 | | K0364.3110020 | 33 | 10 | 12 | 19 | 20 | 9 | 34,6 | 29 | 10 | 60 |  |  | 요청 시 | | K0364.3110025 | 33 | 10 | 12 | 19 | 25 | 9 | 34,6 | 34 | 10 | 60 |  |  | 요청 시 | | K0364.3110030 | 33 | 10 | 12 | 19 | 30 | 9 | 34,6 | 39 | 10 | 60 |  |  | 요청 시 | | K0364.3110035 | 33 | 10 | 12 | 19 | 35 | 9 | 34,6 | 44 | 10 | 60 |  |  | 요청 시 | | K0364.3110040 | 33 | 10 | 12 | 19 | 40 | 9 | 34,6 | 49 | 10 | 60 |  |  | 요청 시 | | K0364.3110045 | 33 | 10 | 12 | 19 | 45 | 9 | 34,6 | 54 | 10 | 60 |  |  | 요청 시 | | K0364.3110050 | 33 | 10 | 12 | 19 | 50 | 9 | 34,6 | 59 | 10 | 60 |  |  | 요청 시 | | K0364.3110060 | 33 | 10 | 12 | 19 | 60 | 9 | 34,6 | 69 | 10 | 60 |  |  | 요청 시 | | K0364.3112025 | 33 | 12 | 14,5 | 19 | 25 | 10 | 34,6 | 35 | 12 | 86 |  |  | 요청 시 | | K0364.3112030 | 33 | 12 | 14,5 | 19 | 30 | 10 | 34,6 | 40 | 12 | 86 |  |  | 요청 시 | | K0364.3112035 | 33 | 12 | 14,5 | 19 | 35 | 10 | 34,6 | 45 | 12 | 86 |  |  | 요청 시 | | K0364.3112040 | 33 | 12 | 14,5 | 19 | 40 | 10 | 34,6 | 50 | 12 | 86 |  |  | 요청 시 | | K0364.3112045 | 33 | 12 | 14,5 | 19 | 45 | 10 | 34,6 | 55 | 12 | 86 |  |  | 요청 시 | | K0364.3112050 | 33 | 12 | 14,5 | 19 | 50 | 10 | 34,6 | 60 | 12 | 86 |  |  | 요청 시 | | K0364.3112060 | 33 | 12 | 14,5 | 19 | 60 | 10 | 34,6 | 70 | 12 | 86 |  |  | 요청 시 | | K0364.3112070 | 33 | 12 | 14,5 | 19 | 70 | 10 | 34,6 | 80 | 12 | 86 |  |  | 요청 시 | | K0364.3112080 | 33 | 12 | 14,5 | 19 | 80 | 10 | 34,6 | 90 | 12 | 86 |  |  | 요청 시 | | K0364.3116030 | 33 | 16 | 19 | 20 | 30 | 13,3 | 34,6 | 43,3 | 16 | 153 |  |  | 요청 시 | | K0364.3116035 | 33 | 16 | 19 | 20 | 35 | 13,3 | 34,6 | 48,3 | 16 | 153 |  |  | 요청 시 | | K0364.3116040 | 33 | 16 | 19 | 20 | 40 | 13,3 | 34,6 | 53,3 | 16 | 153 |  |  | 요청 시 | | K0364.3116045 | 33 | 16 | 19 | 20 | 45 | 13,3 | 34,6 | 58,3 | 16 | 153 |  |  | 요청 시 | | K0364.3116050 | 33 | 16 | 19 | 20 | 50 | 13,3 | 34,6 | 63,3 | 16 | 153 |  |  | 요청 시 | | K0364.3116060 | 33 | 16 | 19 | 20 | 60 | 13,3 | 34,6 | 73,3 | 16 | 153 |  |  | 요청 시 | | K0364.3116070 | 33 | 16 | 19 | 20 | 70 | 13,3 | 34,6 | 83,3 | 16 | 153 |  |  | 요청 시 | | K0364.3116080 | 33 | 16 | 19 | 20 | 80 | 13,3 | 34,6 | 93,3 | 16 | 153 |  |  | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|