제품 그룹

볼 잠금 볼트

뒤로

KIPP의 볼 잠금 핀

KIPP의 볼 잠금 핀은 다음과 같은 구성 요소로 이루어져 있습니다:

- 볼트
- 스프링 메커니즘이 장착된 푸시 버튼
- 볼

용도:

볼 잠금 핀으로 부품, 워크 피스 및 다른 기계 부품을 연결하거나 고정할 수 있습니다. 이는 푸시 버튼을 통해 실행됩니다. 볼 잠금 핀에는 편리한 볼 잠금-메커니즘이 있습니다. 버튼을 눌러서 볼트의 스프링 메커니즘을 활성화하는 즉시, 볼 잠금장치가 트리거링됩니다(볼이 안쪽으로 당겨집니다). 푸시 버튼에서 손을 떼면, 볼 잠금장치가 다시 활성화됩니다(볼이 바깥쪽으로). 이는 안정적인 셀프 락킹 잠금을 보장합니다. 이를 통해 실제 커넥터를 빠르고 쉽게 연결하며 다시 해제할 수 있습니다.

볼트의 적용 분야는 다양합니다. 로봇을 통한 자동화 기술로부터 전자 사업 및 프로세스 메커니즘에 이르기까지. 다양한 메커니컬 엔지니어링 및 건설 분야에서 볼 잠금 핀이 사용됩니다. 효율적인 셀프 락킹으로 인해 설정 시간을 상대적으로 최소화할 수 있습니다.

표면 마무리:

KIPP 볼 잠금 핀은 요구 사항에 따라 다양한 모델이 있습니다. 그립은 T-그립 또는 L-그립으로 제조될 수 있습니다. 푸시 버튼은 아연으로 만들어졌거나 열가소성입니다. 특별한 적용 분야를 위하여 스테인레스 스틸 버전의 볼 잠금 핀도 있습니다. 특히 식품 산업과 같이 위생적인 요구가 높은 환경 또는 공격적인 물질이 있는 환경에서는 전체가 스테인레스 스틸로 제작된 볼 잠금 핀을 사용합니다.

KIPP의 표준 부품은 높은 제조 품질을 유지하며 빈번한 사용 후에도 확실하고 안전하게 작동합니다. 볼 잠금 핀은 HEINRICH KIPP WERK에서 직접 제조되며 모든 KIPP 제품의 전통적인 고품질 표준을 유지합니다.