제품 개요(선택에 의한 결과 목록)
K0363.4716070 |
볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=16, L=70, L1=13, L5=83, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 |
요청 시 |
|
K0363.3805030 |
볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=5, L=30, L1=6, L5=36, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 |
요청 시 |
|
K0363.4710020 |
볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=10, L=20, L1=9, L5=29, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 |
요청 시 |
|
K0363.4710035 |
볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=10, L=35, L1=9, L5=44, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 |
요청 시 |
|
K0363.4712035 |
볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=12, L=35, L1=10, L5=45, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 |
요청 시 |
|
K0363.3806020 |
볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=6, L=20, L1=7, L5=27, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 |
요청 시 |
|
K0363.3808045 |
볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=8, L=45, L1=8, L5=53, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 |
요청 시 |
|
K0363.4716030 |
볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=16, L=30, L1=13, L5=43, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 |
요청 시 |
|
K0363.13808050 |
볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:B 플라스틱 와셔, D1=8, L=50, L1=7,8, L5=57,8, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 |
요청 시 |
|
K0363.4712080 |
볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=12, L=80, L1=10, L5=90, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 |
요청 시 |
|
K0363.4712070 |
볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=12, L=70, L1=10, L5=80, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 |
요청 시 |
|
K0363.3808050 |
볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=8, L=50, L1=8, L5=58, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 |
요청 시 |
|
K0363.3805015 |
볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=5, L=15, L1=6, L5=21, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 |
요청 시 |
|
K0363.4712040 |
볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=12, L=40, L1=10, L5=50, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 |
요청 시 |
|
K0363.13805025 |
볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:B 플라스틱 와셔, D1=5, L=25, L1=5,9, L5=30,9, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 |
요청 시 |
|
K0363.3808020 |
볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=8, L=20, L1=8, L5=28, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 |
요청 시 |
|
K0363.4712030 |
볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=12, L=30, L1=10, L5=40, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 |
요청 시 |
|
K0363.4716040 |
볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=16, L=40, L1=13, L5=53, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 |
요청 시 |
|
K0363.4712060 |
볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=12, L=60, L1=10, L5=70, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 |
요청 시 |
|
K0363.13805015 |
볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:B 플라스틱 와셔, D1=5, L=15, L1=5,9, L5=20,9, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 |
요청 시 |
|
K0363.3805020 |
볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=5, L=20, L1=6, L5=26, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 |
요청 시 |
|
K0363.13805020 |
볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:B 플라스틱 와셔, D1=5, L=20, L1=5,9, L5=25,9, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 |
요청 시 |
|
K0363.3808030 |
볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=8, L=30, L1=8, L5=38, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 |
요청 시 |
|
K0363.3806025 |
볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=6, L=25, L1=7, L5=32, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 |
요청 시 |
|
K0363.3805010 |
볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=5, L=10, L1=6, L5=16, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 |
요청 시 |
|
K0363.3806050 |
볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=6, L=50, L1=7, L5=57, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 |
요청 시 |
|
K0363.13805030 |
볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:B 플라스틱 와셔, D1=5, L=30, L1=5,9, L5=35,9, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 |
요청 시 |
|
K0363.4716035 |
볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=16, L=35, L1=13, L5=48, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 |
요청 시 |
|
K0363.4716045 |
볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=16, L=45, L1=13, L5=58, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 |
요청 시 |
|
K0363.4712025 |
볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=12, L=25, L1=10, L5=35, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 |
요청 시 |
|
K0363.3805025 |
볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=5, L=25, L1=6, L5=31, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 |
요청 시 |
|
K0363.4716060 |
볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=16, L=60, L1=13, L5=73, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 |
요청 시 |
|
K0363.3808035 |
볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=8, L=35, L1=8, L5=43, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 |
요청 시 |
|
K0363.4710025 |
볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=10, L=25, L1=9, L5=34, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 |
요청 시 |
|
K0363.4712045 |
볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=12, L=45, L1=10, L5=55, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 |
요청 시 |
|
K0363.3806030 |
볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=6, L=30, L1=7, L5=37, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 |
요청 시 |
|
K0363.4712050 |
볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=12, L=50, L1=10, L5=60, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 |
요청 시 |
|
K0363.4710030 |
볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=10, L=30, L1=9, L5=39, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 |
요청 시 |
|
K0363.4710045 |
볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=10, L=45, L1=9, L5=54, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 |
요청 시 |
|
K0363.4710050 |
볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=10, L=50, L1=9, L5=59, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 |
요청 시 |
|
K0363.13806030 |
볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:B 플라스틱 와셔, D1=6, L=30, L1=6,8, L5=36,8, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 |
요청 시 |
|
K0363.3808040 |
볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=8, L=40, L1=8, L5=48, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 |
요청 시 |
|
K0363.13808040 |
볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:B 플라스틱 와셔, D1=8, L=40, L1=7,8, L5=47,8, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 |
요청 시 |
|
K0363.3806010 |
볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=6, L=10, L1=7, L5=17, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 |
요청 시 |
|
K0363.13806050 |
볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:B 플라스틱 와셔, D1=6, L=50, L1=6,8, L5=56,8, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 |
요청 시 |
|
K0363.3806015 |
볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=6, L=15, L1=7, L5=22, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 |
요청 시 |
|
K0363.3806035 |
볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=6, L=35, L1=7, L5=42, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 |
요청 시 |
|
K0363.13806040 |
볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:B 플라스틱 와셔, D1=6, L=40, L1=6,8, L5=46,8, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 |
요청 시 |
|
K0363.3808025 |
볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=8, L=25, L1=8, L5=33, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 |
요청 시 |
|
K0363.3806040 |
볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=6, L=40, L1=7, L5=47, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 |
요청 시 |
|
K0363.13808030 |
볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:B 플라스틱 와셔, D1=8, L=30, L1=7,8, L5=37,8, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 |
요청 시 |
|
K0363.4716080 |
볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=16, L=80, L1=13, L5=93, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 |
요청 시 |
|
K0363.3806045 |
볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=6, L=45, L1=7, L5=52, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 |
요청 시 |
|
K0363.4710040 |
볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=10, L=40, L1=9, L5=49, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 |
요청 시 |
|
K0363.4716050 |
볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=16, L=50, L1=13, L5=63, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 |
요청 시 |
|
K0642.14408015 |
볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=8, L=15, L1=8, L5=23, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 |
요청 시 |
|
K0642.15110035 |
볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=10, L=35, L1=9, L5=44, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 |
요청 시 |
|
K0642.14406040 |
볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=6, L=40, L1=7, L5=47, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 |
요청 시 |
|
K0642.16816050 |
볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=16, L=50, L1=14, L5=64, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 |
요청 시 |
|
K0642.15110015 |
볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=10, L=15, L1=9, L5=24, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 |
요청 시 |
|
K0642.15712035 |
볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=12, L=35, L1=10, L5=45, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 |
요청 시 |
|
K0642.14408030 |
볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=8, L=30, L1=8, L5=38, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 |
요청 시 |
|
K0642.15110025 |
볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=10, L=25, L1=9, L5=34, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 |
요청 시 |
|
K0642.14405030 |
볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=5, L=30, L1=6, L5=36, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 |
요청 시 |
|
K0642.15110080 |
볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=10, L=80, L1=9, L5=89, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 |
요청 시 |
|
K0642.15712025 |
볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=12, L=25, L1=10, L5=35, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 |
요청 시 |
|
K0642.15110040 |
볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=10, L=40, L1=9, L5=49, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 |
요청 시 |
|
K0642.16816025 |
볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=16, L=25, L1=14, L5=39, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 |
요청 시 |
|
K0642.16816070 |
볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=16, L=70, L1=14, L5=84, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 |
요청 시 |
|
K0642.15110050 |
볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=10, L=50, L1=9, L5=59, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 |
요청 시 |
|
K0642.15712080 |
볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=12, L=80, L1=10, L5=90, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 |
요청 시 |
|
K0642.15110100 |
볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=10, L=100, L1=9, L5=109, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 |
요청 시 |
|
K0642.14408050 |
볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=8, L=50, L1=8, L5=58, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 |
요청 시 |
|
K0642.14405060 |
볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=5, L=60, L1=6, L5=66, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 |
요청 시 |
|
K0642.16816030 |
볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=16, L=30, L1=14, L5=44, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 |
요청 시 |
|
K0642.14405050 |
볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=5, L=50, L1=6, L5=56, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 |
요청 시 |
|
K0642.14408060 |
볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=8, L=60, L1=8, L5=68, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 |
요청 시 |
|
K0642.14406020 |
볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=6, L=20, L1=7, L5=27, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 |
요청 시 |
|
K0642.16816040 |
볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=16, L=40, L1=14, L5=54, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 |
요청 시 |
|
K0642.14406060 |
볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=6, L=60, L1=7, L5=67, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 |
요청 시 |
|
K0642.15712040 |
볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=12, L=40, L1=10, L5=50, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 |
요청 시 |
|
K0642.15712090 |
볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=12, L=90, L1=10, L5=100, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 |
요청 시 |
|
K0642.15712030 |
볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=12, L=30, L1=10, L5=40, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 |
요청 시 |
|
K0642.15110070 |
볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=10, L=70, L1=9, L5=79, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 |
요청 시 |
|
K0642.15712050 |
볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=12, L=50, L1=10, L5=60, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 |
요청 시 |
|
K0642.15712060 |
볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=12, L=60, L1=10, L5=70, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 |
요청 시 |
|
K0642.15712100 |
볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=12, L=100, L1=10, L5=110, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 |
요청 시 |
|
K0642.14405015 |
볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=5, L=15, L1=6, L5=21, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 |
요청 시 |
|
K0642.14406015 |
볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=6, L=15, L1=7, L5=22, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 |
요청 시 |
|
K0642.15110090 |
볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=10, L=90, L1=9, L5=99, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 |
요청 시 |
|
K0642.14408080 |
볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=8, L=80, L1=8, L5=88, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 |
요청 시 |
|
K0642.14406080 |
볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=6, L=80, L1=7, L5=87, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 |
요청 시 |
|
K0642.14406035 |
볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=6, L=35, L1=7, L5=42, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 |
요청 시 |
|
K0642.15712070 |
볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=12, L=70, L1=10, L5=80, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 |
요청 시 |
|
K0642.14405040 |
볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=5, L=40, L1=6, L5=46, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 |
요청 시 |
|
K0642.14406010 |
볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=6, L=10, L1=7, L5=17, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 |
요청 시 |
|
K0642.14406050 |
볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=6, L=50, L1=7, L5=57, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 |
요청 시 |
|
K0642.14405035 |
볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=5, L=35, L1=6, L5=41, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 |
요청 시 |
|
K0642.15110060 |
볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=10, L=60, L1=9, L5=69, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 |
요청 시 |
|
K0642.14406030 |
볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=6, L=30, L1=7, L5=37, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 |
요청 시 |
|
|