제품 그룹
스테인리스 스틸 마운트 부시 상태 센서용
K1842

스테인리스 스틸 마운트 부시 상태 센서용

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명제품 설명:마운트 부시는 볼 잠금 핀 또는 잠금 핀을 위한 장착 지점을 형성하여 안전하고 정확하게 잠글 수 있습니다.

상태 센서용 마운트 부시에는 Ø3 센서를 부시에 장착하기 위한 클램핑 너트가 있습니다. 센서를 통해 마운트 부시에 볼트가 있는지 여부를 전자식으로 조회할 수 있습니다.
여러 부시가 사용되는 경우 볼 잠금 핀 또는 잠금 핀이 있는 부시를 결정할 수 있습니다.
재질:

스테인리스 스틸 마운트 부시 1.4305.
클램핑 너트 황동.

표면 마무리:마운트 부시 표면 광택 처리.
클램핑 너트 니켈 도금.
정보:클램핑 너트는 조립되지 않은 상태로 제공됩니다.
클램핑 너트의 최대 조임 토크: 1.2 Nm.
이용:상태 센서가 연결된 마운트 부시로 작동에 따른 공정을 제어할 수 있습니다. 또한 볼 잠금 핀 또는 잠금 핀이 원하는 위치에 있는 것을 보장할 수 있습니다.조립:센서는 클램핑 너트로 부시에 장착되고 축 방향으로 조정됩니다. 마지막으로 클램핑 너트를 조여 센서를 고정합니다.

자세한 절차는 조립 설명서에 기술되어 있습니다.
도면 설명:
A형: 연속 나사산
B형: 나사산 및 플랜지 포함
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1842 스테인리스 스틸 마운트 부시 상태 센서용 531 kB
 조립 설명서 - 상태 센서가 있는/상태 센서용 포지셔닝 부싱 / 상태 센서가 있는/상태 센서용 마운팅 부싱 192 kB

도면 (전체 요약)

스테인리스 스틸 마운트 부시 상태 센서용

상태 센서용 스테인리스 스틸 마운트 부시, A형, 연속 나사산

자세한 정보

도면

상태 센서용 스테인리스 스틸 마운트 부시, A형, 연속 나사산

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입D

D2D3D4HH1H2H3H4H5MNTSWCAD액세서리가격주문
K1842.1105120A전산 나사5693254101,516,24M121,51,55 요청 시
K1842.1106160A전산 나사67,512325510217,14M16225 요청 시
K1842.1108160A전산 나사810123255103,118,14M16225 요청 시
K1842.1110240A전산 나사10131833068417,24M242,535 요청 시
K1842.1112240A전산 나사121518330684,818,24M242,535 요청 시
K1842.1116300A전산 나사162024335811624,24M302,535 요청 시

상태 센서용 스테인리스 스틸 마운트 부시, B형, 나사산 및 플랜지 포함

자세한 정보

도면

상태 센서용 스테인리스 스틸 마운트 부시, B형, 나사산 및 플랜지 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입D

D1D2D4HH1H2H3H4H5MNTSWCAD액세서리가격주문
K1842.1205120B나사산 및 플랜지 포함5206320351,511,24M12225 요청 시
K1842.1206160B나사산 및 플랜지 포함6247,532035212,14M162,525 요청 시
K1842.1208160B나사산 및 플랜지 포함82410320353,113,14M162,525 요청 시
K1842.1210240B나사산 및 플랜지 포함103413325510419,24M242,535 요청 시
K1842.1212240B나사산 및 플랜지 포함1234153255104,820,24M242,535 요청 시
K1842.1216300B나사산 및 플랜지 포함164020330510623,24M302,535 요청 시