- 스프링 플런저
- 인덱스 플런저
- 인덱스 플런저
- 볼 잠금 핀
- K0364
스테인레스 버섯형 그립이 있는 볼 잠금 핀
- K0790
볼 잠금 핀
- K0790
전단 강도가 높은 볼 잠금 핀
- K1803
볼 잠금 핀, 잠금형
- K0791
스테인레스 버섯형 그립이 있는 볼 잠금 핀
- K0791
스테인레스 버섯형 그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀
- K1299
스테인레스 버섯형 그립 볼 잠금 핀, 조절 가능
- K1299
스테인레스 버섯형 그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀, 조절 가능
- K0641
볼 잠금 핀, 스테인리스 스틸 버섯형 그립, 경화 핀
- K0746
스테인레스 링 핸들이 있는 볼 잠금 핀
- K1414
볼 잠금 핀, 헤드 리테이너 포함
- K1415
플라스틱 그립이 있는 볼 잠금 핀, 헤드 리테이너 포함
- K0363
볼 잠금 핀, 플라스틱 그립과 금속 또는 플라스틱 칼라
- K0792
볼 잠금 핀, 플라스틱 L-그립 포함
- K0792
플라스틱 L-그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀
- K0792
플라스틱 그립이 있는 볼 잠금 핀
- K0792
플라스틱 그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀
- K1804
플라스틱 그립이 달린 잠금식 볼 잠금 핀
- K0792
볼 잠금 핀, 플라스틱 T-그립 포함
- K0792
플라스틱 T-그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀
- K1804
플라스틱 T-그립이 있는 잠금식 볼 잠금 핀
- K0793
볼 잠금 핀, 아연 다이캐스 L-그립 포함
- K0793
아연 다이캐스 L-그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀
- K1415
플라스틱 L-그립이 있는 볼 잠금 핀, 헤드 리테이너 포함
- K0793
볼 잠금 핀, 아연 다이캐스 T-그립 포함
- K0793
아연 다이캐스 T-그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀
- K1415
플라스틱 T-그립이 있는 볼 잠금 핀, 헤드 리테이너 포함
- K0366
알루미늄 T-그립이 있는 볼 잠금 핀
- K0642
알루미늄 L-그립이 있는 볼 잠금 핀
- K1063
나사산이 있고 헤드가 없는 스틸 혹은 스테인레스 볼 잠금 핀
- K1063
볼 잠금 핀, 스틸, 나사산 있음
- K1063
나사산이 있는 스테인레스 볼 잠금 핀
- K1064
회전식 작동 및 플라스틱 또는 스테인리스 트위스트 노브를이 있는 볼 잠금 핀
- K2328
볼 잠금 볼트, 수축 가능, 회전식 작동과 회전 헤드 있음, 스테인리스 스틸
- K2258
볼 잠금 핀, 스틸, 중형버전, 회전 작용; 회전 헤드, 스테인리스 스틸
- K2329
볼 잠금 볼트, 스테인리스 스틸, 수축 가능, 무거운 버전, 회전식 작동과 회전 헤드 있음, 스테인리스 스틸
- K1065
볼 잠금 볼트용 마운트 부시
- K2259
마운트 부싱, 스틸, 볼 잠금 핀용
- K1844
마운트 부시, 스테인레스 스틸 트위스트 노브가 있는 볼 잠금 핀용 상태 센서용
- K1843
마운트 부시, 스테인레스 스틸 트위스트 노브가 있는 볼 잠금 핀용 상태 센서 포함
- K1066
트위스트 잠금 기능 볼 로크 부시
- K1066
볼 로크 부시
- K1067
볼 로크 부시용 로크 핀
- K1561
트위스트 노브를과 플라스틱 또는 스테인리스 스틸 회전 헤드가 있는 스테인리스 스틸 회전 래치
- K1562
스테인레스 스틸 소재 압력 래치
- K2256_KN
회전 래치, 스테인리스 스틸, 중형 버전 회전 작용; 회전 헤드, 플라스틱
- K2256
회전 래치, 스테인리스 스틸, 중형 버전, 회전 작용; 회전 헤드, 플라스틱 또는 스테인리스 스틸
- K2256_ES
회전 래치, 스테인리스 스틸, 중형 버전 회전 작용; 회전 헤드, 스테인리스 스틸
- K1563
스페이서 링, 스테인리스 스틸, 압력 래치용
- K1564
클램핑 핀, 스테인리스 스틸
- K2257
클램핑 핀, 스테인리스 스틸, 회전 래치용
- K1565
스테인리스 스틸 버섯형 그립이 있는 스테인리스 스틸 로크 핀
- K1068
마그네트 부시
- K1069
마그네틱 부시용 핀
- K0724
볼 잠금 볼트용 마운트 부시
- K0724
나사 잠금이 포함된 볼 잠금 핀 전용 마운트 부시
- K1841
스테인리스 스틸 마운트 부시 상태 센서 포함
- K1842
스테인리스 스틸 마운트 부시 상태 센서용
- K1416
마운트 부싱, 스테인리스 스틸, 헤드 어레스터가 있는 볼 잠금 핀용
- K1462
마운트 부싱, 스테인리스 스틸, 볼 잠금 핀용, 플랜지 있음
- 잠금 핀
- 리테이닝 케이블, 볼 체인
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K1064회전식 작동 및 플라스틱 또는 스테인리스 트위스트 노브를이 있는 볼 잠금 핀 |
뒤로 |
|
|
설명재질:스테인레스 스틸 하우징. 스틸 또는 스테인레스 스틸 볼트. PA(폴리아미드) 열가소성 또는 스테인레스 스틸 노브. 스테인레스 스틸 볼 및 스프링.표면 마무리:자연적으로 마무리된 하우징. 열처리 및 니켈 플레이트 처리된 스틸 볼트. 열처리된 스테인레스 스틸 볼트. 노브, 유리 섬유 강화, 검은색 또는 자연적으로 마무리. 열처리된 볼.정보:플레이트 두께 6mm 또는 12mm용 조립방식 1. 플레이트 두께 20mm까지용 조립방식 2. 고정나사 M2 또는 M3 포함.
고정력이 초과되면 플레이트 사이에 0.1mm 이상의 간격이 생깁니다. 경고:표기된 추출력은 부싱 K1065를 사용한 경우에 한해 적용됩니다.액세서리:마운팅 부싱 K1065. 상태 센서가 있는 마운팅 부싱 K1843. 상태 센서용 마운팅 부싱 K1844. 도면 설명:1) 조립 방식 1 2) 조립 방식 2 3) 플레이트
특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 구성품 재질 | 버전 2 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | L2 | L5 | M | D5 | D6 | D7 | D8 | T | T1 | 지탱력 N | 장력 N | 전단 강도 kN | 추출력 F kN | 온도 저항 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1064.620 | 폴리아미드 | 스틸 볼트 | 14 | 6 | 25 | 25 | 21 | 24,5 | 6,5 | 19,5 | 14 | M2x3 | 14 | 26 | 4,4 | 2,4 | 6 | 6-10 | 90 | 30 | 3 | 0,5 | ≤130 °C |  | | 요청 시 | | K1064.1022 | 폴리아미드 | 스틸 볼트 | 18 | 10 | 34 | 34 | 28 | 31 | 10 | 21,5 | 16 | M3x4 | 18 | 35 | 6,5 | 3,4 | 6 | 6-14 | 150 | 50 | 9 | 1,5 | ≤130 °C |  | | 요청 시 | | K1064.1028 | 폴리아미드 | 스틸 볼트 | 18 | 10 | 34 | 34 | 28 | 31 | 10 | 27,5 | 22 | M3x4 | 18 | 35 | 6,5 | 3,4 | 12 | 12-20 | 150 | 50 | 9 | 1,5 | ≤130 °C |  | | 요청 시 | | K1064.1620 | 스테인리스 스틸 | 볼트, 스테인리스 스틸 | 14 | 6 | 25 | 25 | 21 | 24,5 | 6,5 | 19,5 | 14 | M2x3 | 14 | 26 | 4,4 | 2,4 | 6 | 6-10 | 90 | 30 | 3 | 0,5 | ≤130 °C |  | | 요청 시 | | K1064.11022 | 스테인리스 스틸 | 볼트, 스테인리스 스틸 | 18 | 10 | 34 | 34 | 28 | 31 | 10 | 21,5 | 16 | M3x4 | 18 | 35 | 6,5 | 3,4 | 6 | 6-14 | 150 | 50 | 9 | 1,5 | ≤130 °C |  | | 요청 시 | | K1064.11028 | 스테인리스 스틸 | 볼트, 스테인리스 스틸 | 18 | 10 | 34 | 34 | 28 | 31 | 10 | 27,5 | 22 | M3x4 | 18 | 35 | 6,5 | 3,4 | 12 | 12-20 | 150 | 50 | 9 | 1,5 | ≤130 °C |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|