제품 그룹
마운트 부시, 스테인레스 스틸 트위스트 노브가 있는 볼 잠금 핀용 상태 센서용
K1844

마운트 부시, 스테인레스 스틸 트위스트 노브가 있는 볼 잠금 핀용 상태 센서용

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:마운트 부시는 회전식 볼 잠금 핀을 위한 장착 지점을 형성하여 안전하고 정확하게 잠글 수 있습니다.

상태 센서용 마운트 부시에는 Ø3 센서를 부시에 장착하기 위한 클램핑 너트가 있습니다.센서를 통해 볼 잠금 핀이 트위스트 노브로 잠겨 있는지 여부를 전자식으로 조회할 수 있습니다.
여러 부시가 사용되는 경우 볼 잠금 핀이 있는 부시를 결정할 수 있습니다.
재질:

스테인리스 스틸 마운트 부시 1.4305.
클램핑 너트 황동.

표면 마무리:마운트 부시 표면 광택 처리.
클램핑 너트 니켈 도금.
정보:클램핑 너트는 조립되지 않은 상태로 제공됩니다.
클램핑 너트의 최대 조임 토크: 1.2 Nm.
이용:상태 센서가 연결된 마운트 부시로 작동에 따른 공정을 제어할 수 있습니다. 또한 볼 잠금 핀 또는 잠금 핀이 원하는 위치에 있는 것을 보장할 수 있습니다.조립:센서는 클램핑 너트로 부시에 장착되고 축 방향으로 조정됩니다. 마지막으로 클램핑 너트를 조여 센서를 고정합니다.

자세한 절차는 조립 설명서에 기술되어 있습니다.
액세서리:볼 잠금 볼트, 회전식 작동, K1064.특징:
RoHS

도면

마운트 부시, 스테인레스 스틸 트위스트 노브가 있는 볼 잠금 핀용 상태 센서용

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입D

D1D2MHH1H2NTSWCAD액세서리가격주문
K1844.1206161B나사산과 플랜지가 있음, 회전식 작동이 있는 볼 잠금 볼트용6,2203M16x1,520342,525 요청 시
K1844.1210201B나사산과 플랜지가 있음, 회전식 작동이 있는 볼 잠금 볼트용10,2253M20X1,523342,525 요청 시