제품 그룹
스페이서 링, 스테인리스 스틸, 압력 래치용
K1563

스페이서 링, 스테인리스 스틸, 압력 래치용

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:압력 래치와 함께 사용하여 두께 3~10mm의 다양한 압력 래치용 플레이트를 이용할 수 있습니다. 설치 도면을 참조하십시오.재질:스테인리스 스틸표면 마무리:무광택 처리.액세서리:압력 래치 K1562.도면 설명:
1) 플레이트
2) 압력 래치
3) 스페이서 링
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1563 스페이서 링, 스테인리스 스틸, 압력 래치용 176 kB

도면

스페이서 링, 스테인리스 스틸, 압력 래치용

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호D

D1HCAD액세서리가격주문
K1563.1416194 요청 시
K1563.1516195 요청 시
K1563.1616196 요청 시
K1563.1716197 요청 시