제품 그룹
클램핑 핀, 스테인리스 스틸, 회전 래치용
K2257

클램핑 핀, 스테인리스 스틸, 회전 래치용

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:스테인리스 스틸표면 마무리:경화.정보:

플레이트 두께 6mm용 클램핑 핀 타입 A 또는 플레이트 두께 9mm용 클램핑 핀 타입 B를 사용하는 조립방식 1.
플레이트 두께 6mm 이상 20mm용 클램핑 핀 타입 A 또는 플레이트 두께 9mm 이상 20mm용 클램핑 핀 타입 B를 사용하는 조립방식 2.

색상은 경도에 따라 그림과 상이할 수 있습니다.
액추에이션 원리:클램핑 핀을 나사에 돌려넣고 조이십시오. 설치 도면을 참조하십시오.도면 설명:
1) 조립방식 1
2) 조립방식 2
3) 플레이트
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2257 클램핑 핀, 스테인리스 스틸, 회전 래치용 325 kB

도면 (전체 요약)

클램핑 핀, 스테인리스 스틸, 회전 래치용

클램핑 핀, 스테인리스 스틸, 트위스트 노브용, 타입 A

자세한 정보

도면

클램핑 핀, 스테인리스 스틸, 트위스트 노브용, 타입 A

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입LD

HMTT1T2SW전단 강도
kN
CAD액세서리가격주문
K2257.06041A5,8613M466-20651,1 요청 시
K2257.08051A5,8814M566-20671,8 요청 시

클램핑 핀, 스테인리스 스틸, 트위스트 노브용, 타입 B

자세한 정보

도면

클램핑 핀, 스테인리스 스틸, 트위스트 노브용, 타입 B

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입LD

D1HMTT1T2SW전단 강도
kN
CAD액세서리가격주문
K2257.06051B7,86916M599-20851,8 요청 시
K2257.06061B7,86916M699-20852,5 요청 시
K2257.08061B7,881217M699-20872,5 요청 시