제품 그룹
마운트 부싱, 스테인리스 스틸, 볼 잠금 핀용, 플랜지 있음
K1462

마운트 부싱, 스테인리스 스틸, 볼 잠금 핀용, 플랜지 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스테인리스 스틸 1.4305.

표면 마무리:무광택 처리.정보:볼 잠금 핀용 마운트 부싱은 볼 잠금 핀과 잠금 핀을 간편하고 신속하게 조립하는 데 적합합니다.
플랜지는 한 쪽에서 스토퍼 역할을 합니다.
육각 소켓이 드라이버로 작용합니다.
장점:- 플랜지를 통해 정의된 나사 체결 깊이가 결정됩니다.
- 간편하고 안정적인 나사 체결.
- 각종 재료에 나사 체결 가능.
- 양면 사용 가능.
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1462 마운트 부싱, 스테인리스 스틸, 볼 잠금 핀용, 플랜지 있음 543 kB

도면

마운트 부싱, 스테인리스 스틸, 볼 잠금 핀용, 플랜지 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호D

D1D2D3D4HH1H2H3MSWTT1CAD액세서리가격주문
K1462.1051252062013,5173102M12553 요청 시
K1462.106166247,52417,5203105M16653 요청 시
K1462.10816824102417,5203105M16853 요청 시
K1462.110241034133425255105M241055 요청 시
K1462.112241234153425255105M241255 요청 시
K1462.116301640204031285108M301655 요청 시