설명재질:하우징 및 볼트, 스틸. 회전 헤드, 스테인리스 스틸.표면 마무리:하우징 및 볼트, 니켈 도금. 회전 헤드, 무광택 처리.정보:스테인리스 스틸 소재의 고정 나사 M2 또는 M3가 함께 공급됩니다.
플레이트 두께 6mm용 조립방식 1. 플레이트 두께 6mm 이상 20mm용 조립방식 2.
고정력이 초과되면 플레이트 사이에 0.1mm 이상의 간격이 생깁니다.액추에이션 원리:회전 헤드가 "OFF" 위치에 있는지 확인하십시오. 볼 잠금 핀을 마운트 부싱에 끼우고 나서 회전 헤드를 "ON" 위치로 돌리십시오. 완전히 클램핑되면 찰칵 소리가 들립니다.액세서리:마운트 부싱, 스틸, 볼 잠금 핀용, K2259.도면 설명: