제품 그룹
스테인레스 링 핸들이 있는 볼 잠금 핀
K0746

스테인레스 링 핸들이 있는 볼 잠금 핀

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

나사 스테인레스 스틸 1.4542.
헤드 피스와 푸시 버튼 스테인레스 스틸 1.4305.
볼 스테인레스 스틸 1.4125.
압력 스프링 스테인레스 스틸
링 손잡이와 키 링 스테인레스 스틸.

표면 마무리:나사 min. 40 HRC 경화, 피막 처리.
헤드 피스/푸시 버튼 피막 처리.
볼 58 +4 HRC 경화 피막 처리.
압력 스프링 피막 처리.링 손잡이와 키링, 피막 처리.
정보:볼 잠금 핀은 부품과 작업물을 신속하고 간편하게 고정하고 연결하는데 사용됩니다. 푸시 버튼을 누르면 양쪽 볼이 잠금 해제되어 연결하려는 부품에 끼워 넣을 수 있습니다. 푸시 버튼을 놓으면 볼이 안전하게 잠겨져 연결 상태를 보장합니다. 볼 잠금 핀은 필요 시 리테이닝 케이블과 함께 연결할 수 있습니다.

고강도 경화 스테인리스 스틸 나사는 최고 마모 방지와 함께 과도한 하중을 허용합니다. 높은 내부식성 및 내산성이 있어, 식품, 화학 및 석유 화학 산업 및 항공/우주 산업에서 이미 널리 사용되고 있습니다.

전단 강도 더블 엣지(F) = S · τ aB max.

전단 강도 수치는 이론적인 파괴 하중입니다.
이는 안전요인을 고려하지 않고 어떤 책임도 배제하는 구속력이 없는 기준치입니다. 표시된 수치는 정보로만 사용되며, 특성의 법적 구속력이 있는 보증이 아닙니다.하중값은 DIN 50141에 따라 계산되었습니다. 볼 잠금 핀이 각 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.

볼 잠금 핀이 사용되는 가장 다양한 재료, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.
액세서리:안전 나선형 케이블 K0367.10200
루프 리테이닝 케이블 K0367.....
키 링 K0367.15/19/23
볼 잠금 볼트용 마운트 부시 K0724....
특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0746 스테인레스 링 핸들이 있는 볼 잠금 핀 161 kB

도면

스테인레스 링 핸들이 있는 볼 잠금 핀

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

DD1D2D3D4D5LL1L2L3L5마운팅 홀
H11
전단 강도
더블 엣지
max. kN
CAD액세서리가격주문
K0746.015050101555,5411,95,829,510623,436,816524,4  요청 시
K0746.015050151555,5411,95,829,515623,436,821524,4  요청 시
K0746.015050201555,5411,95,829,520623,436,826524,4  요청 시
K0746.015050251555,5411,95,829,525623,436,831524,4  요청 시
K0746.015050301555,5411,95,829,530623,436,836524,4  요청 시
K0746.015050351555,5411,95,829,535623,436,841524,4  요청 시
K0746.015050401555,5411,95,829,540623,436,846524,4  요청 시
K0746.015050451555,5411,95,829,545623,436,851524,4  요청 시
K0746.015050501555,5411,95,829,550623,436,856524,4  요청 시
K0746.015050601555,5411,95,829,560623,436,866524,4  요청 시
K0746.015050701555,5411,95,829,570623,436,876524,4  요청 시
K0746.015050801555,5411,95,829,580623,436,886524,4  요청 시
K0746.015050901555,5411,95,829,590623,436,896524,4  요청 시
K0746.015051001555,5411,95,829,5100623,436,8106524,4  요청 시
K0746.015060101566,9911,95,829,510723,436,817635,64  요청 시
K0746.015060151566,9911,95,829,515723,436,822635,64  요청 시
K0746.015060201566,9911,95,829,520723,436,827635,64  요청 시
K0746.015060251566,9911,95,829,525723,436,832635,64  요청 시
K0746.015060301566,9911,95,829,530723,436,837635,64  요청 시
K0746.015060351566,9911,95,829,535723,436,842635,64  요청 시
K0746.015060401566,9911,95,829,540723,436,847635,64  요청 시
K0746.015060451566,9911,95,829,545723,436,852635,64  요청 시
K0746.015060501566,9911,95,829,550723,436,857635,64  요청 시
K0746.015060601566,9911,95,829,560723,436,867635,64  요청 시
K0746.015060701566,9911,95,829,570723,436,877635,64  요청 시
K0746.015060801566,9911,95,829,580723,436,887635,64  요청 시
K0746.015060901566,9911,95,829,590723,436,897635,64  요청 시
K0746.015061001566,9911,95,829,5100723,436,8107635,64  요청 시
K0746.015080101589,4211,95,829,510823,436,818863,8  요청 시
K0746.015080151589,4211,95,829,515823,436,823863,8  요청 시
K0746.015080201589,4211,95,829,520823,436,828863,8  요청 시
K0746.015080251589,4211,95,829,525823,436,833863,8  요청 시
K0746.015080301589,4211,95,829,530823,436,838863,8  요청 시
K0746.015080351589,4211,95,829,535823,436,843863,8  요청 시
K0746.015080401589,4211,95,829,540823,436,848863,8  요청 시
K0746.015080451589,4211,95,829,545823,436,853863,8  요청 시
K0746.015080501589,4211,95,829,550823,436,858863,8  요청 시
K0746.015080601589,4211,95,829,560823,436,868863,8  요청 시
K0746.015080701589,4211,95,829,570823,436,878863,8  요청 시
K0746.015080801589,4211,95,829,580823,436,888863,8  요청 시
K0746.015080901589,4211,95,829,590823,436,898863,8  요청 시
K0746.015081001589,4211,95,829,5100823,436,8108863,8  요청 시
K0746.0171001516,51011,8614,27,429,515925,738,62410100,1  요청 시
K0746.0171002016,51011,8614,27,429,520925,738,62910100,1  요청 시
K0746.0171002516,51011,8614,27,429,525925,738,63410100,1  요청 시
K0746.0171003016,51011,8614,27,429,530925,738,63910100,1  요청 시
K0746.0171003516,51011,8614,27,429,535925,738,64410100,1  요청 시
K0746.0171004016,51011,8614,27,429,540925,738,64910100,1  요청 시
K0746.0171004516,51011,8614,27,429,545925,738,65410100,1  요청 시
K0746.0171005016,51011,8614,27,429,550925,738,65910100,1  요청 시
K0746.0171006016,51011,8614,27,429,560925,738,66910100,1  요청 시
K0746.0171007016,51011,8614,27,429,570925,738,67910100,1  요청 시
K0746.0171008016,51011,8614,27,429,580925,738,68910100,1  요청 시
K0746.0171009016,51011,8614,27,429,590925,738,69910100,1  요청 시
K0746.0171010016,51011,8614,27,429,5100925,738,610910100,1  요청 시
K0746.0211202020,61214,4518,310,736,3201032,347,83012144,06  요청 시
K0746.0211202520,61214,4518,310,736,3251032,347,83512144,06  요청 시
K0746.0211203020,61214,4518,310,736,3301032,347,84012144,06  요청 시
K0746.0211203520,61214,4518,310,736,3351032,347,84512144,06  요청 시
K0746.0211204020,61214,4518,310,736,3401032,347,85012144,06  요청 시
K0746.0211204520,61214,4518,310,736,3451032,347,85512144,06  요청 시
K0746.0211205020,61214,4518,310,736,3501032,347,86012144,06  요청 시
K0746.0211206020,61214,4518,310,736,3601032,347,87012144,06  요청 시
K0746.0211207020,61214,4518,310,736,3701032,347,88012144,06  요청 시
K0746.0211208020,61214,4518,310,736,3801032,347,89012144,06  요청 시
K0746.0211209020,61214,4518,310,736,3901032,347,810012144,06  요청 시
K0746.0211210020,61214,4518,310,736,31001032,347,811012144,06  요청 시
K0746.0271602526,9161923,913,743,7251441,965,33916257,18  요청 시
K0746.0271603026,9161923,913,743,7301441,965,34416257,18  요청 시
K0746.0271603526,9161923,913,743,7351441,965,34916257,18  요청 시
K0746.0271604026,9161923,913,743,7401441,965,35416257,18  요청 시
K0746.0271604526,9161923,913,743,7451441,965,35916257,18  요청 시
K0746.0271605026,9161923,913,743,7501441,965,36416257,18  요청 시
K0746.0271606026,9161923,913,743,7601441,965,37416257,18  요청 시
K0746.0271607026,9161923,913,743,7701441,965,38416257,18  요청 시
K0746.0271608026,9161923,913,743,7801441,965,39416257,18  요청 시
K0746.0271609026,9161923,913,743,7901441,965,310416257,18  요청 시
K0746.0271610026,9161923,913,743,71001441,965,311416257,18  요청 시