제품 그룹
전단 강도가 높은 볼 잠금 핀
K0790

전단 강도가 높은 볼 잠금 핀

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:

스테인리스 스틸 1.4305로 된 그립 및 푸스버튼.
스테인리스 스틸 1.4542로 된 볼트.
스테인리스 스틸 1.4125로 된 볼.
스테인리스 스틸 1.4310로 된 압력 스프링 및 보우.

표면 마무리:무광택 처리.정보:볼 잠금 핀은 부품들을 신속하고 간편하게 고정하고 연결하는데 사용됩니다.
푸시 버튼을 누르면 양쪽 볼이 잠금 해제되어 연결하려는 부품에 끼워 넣을 수 있습니다. 푸시 버튼을 놓으면 볼 연결이 안전하게 잠깁니다.

전단 강도 더블 엣지(F) = S · τ aB max.

전단 강도 수치는 이론적인 파괴 하중입니다.
이는 안전요인을 고려하지 않고 어떤 책임도 배제하는 구속력이 없는 기준치입니다. 표시된 수치는 정보로만 사용되며, 특성의 법적 구속력이 있는 보증이 아닙니다.하중값은 DIN 50141에 따라 계산되었습니다. 볼 잠금 핀이 각 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.

볼 잠금 핀이 사용되는 가장 다양한 재료, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.

전단 강도가 높은 볼 잠금 핀은 핀에 식별 홈이 있습니다.
장점:표준 볼 잠금 핀과 비교하여 부하율 상승.
스테인리스 스틸 1.4542 소재의 볼트는 경화되어 전단 강도가 높고 부하율이 뛰어납니다.
액세서리:마운트 부싱, 볼 잠금 핀용, K0724
타입 B용:
안전 나선형 케이블 K0367
고리가 있는 리테이닝 케이블 K0367
키 링 K0367
특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0790 전단 강도가 높은 볼 잠금 핀 203 kB

도면 (전체 요약)

전단 강도가 높은 볼 잠금 핀

전단 강도가 높은 볼 잠금 핀

자세한 정보

도면

전단 강도가 높은 볼 잠금 핀

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입

DD1D2D3LL1L2L5SW마운팅 홀
H11
전단 강도
더블 엣지
max. kN
CAD액세서리가격주문
K0790.011205010A11,555,510105,92515,911524 요청 시
K0790.011205015A11,555,510155,92520,911524 요청 시
K0790.011205020A11,555,510205,92525,911524 요청 시
K0790.011205025A11,555,510255,92530,911524 요청 시
K0790.011205030A11,555,510305,92535,911524 요청 시
K0790.011206010A11,566,8510106,82516,811635 요청 시
K0790.011206015A11,566,8510156,82521,811635 요청 시
K0790.011206020A11,566,8510206,82526,811635 요청 시
K0790.011206025A11,566,8510256,82531,811635 요청 시
K0790.011206030A11,566,8510306,82536,811635 요청 시
K0790.011206035A11,566,8510356,82541,811635 요청 시
K0790.011206040A11,566,8510406,82546,811635 요청 시
K0790.011206045A11,566,8510456,82551,811635 요청 시
K0790.011206050A11,566,8510506,82556,811635 요청 시
K0790.011508020A15,589,513,5207,83327,815863 요청 시
K0790.011508025A15,589,513,5257,83332,815863 요청 시
K0790.011508030A15,589,513,5307,83337,815863 요청 시
K0790.011508035A15,589,513,5357,83342,815863 요청 시
K0790.011508040A15,589,513,5407,83347,815863 요청 시
K0790.011508045A15,589,513,5457,83352,815863 요청 시
K0790.011508050A15,589,513,5507,83357,815863 요청 시
K0790.011510020A15,5101213,5208,93328,91510100 요청 시
K0790.011510025A15,5101213,5258,93333,91510100 요청 시
K0790.011510030A15,5101213,5308,93338,91510100 요청 시
K0790.011510035A15,5101213,5358,93343,91510100 요청 시
K0790.011510040A15,5101213,5408,93348,91510100 요청 시
K0790.011510045A15,5101213,5458,93353,91510100 요청 시
K0790.011510050A15,5101213,5508,93358,91510100 요청 시
K0790.011510060A15,5101213,5608,93368,91510100 요청 시
K0790.012112025A221214,520259,939,534,92112144 요청 시
K0790.012112030A221214,520309,939,539,92112144 요청 시
K0790.012112035A221214,520359,939,544,92112144 요청 시
K0790.012112040A221214,520409,939,549,92112144 요청 시
K0790.012112045A221214,520459,939,554,92112144 요청 시
K0790.012112050A221214,520509,939,559,92112144 요청 시
K0790.012112060A221214,520609,939,569,92112144 요청 시
K0790.012112070A221214,520709,939,579,92112144 요청 시
K0790.012112080A221214,520809,939,589,92112144 요청 시
K0790.012116030A221619203013,139,543,12116257 요청 시
K0790.012116035A221619203513,139,548,12116257 요청 시
K0790.012116040A221619204013,139,553,12116257 요청 시
K0790.012116045A221619204513,139,558,12116257 요청 시
K0790.012116050A221619205013,139,563,12116257 요청 시
K0790.012116060A221619206013,139,573,12116257 요청 시
K0790.012116070A221619207013,139,583,12116257 요청 시
K0790.012116080A221619208013,139,593,12116257 요청 시

높은 전단 강도와 스테인레스 브래킷이 포함된 볼 잠금 핀

자세한 정보

도면

높은 전단 강도와 스테인레스 브래킷이 포함된 볼 잠금 핀

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입

DD1D2D3D4LL1L2L3L4L5SW마운팅 홀
H11
전단 강도
더블 엣지
max. kN
CAD액세서리가격주문
K0790.111205010B11,555,51018,3105,92534,616,615,911524 요청 시
K0790.111205015B11,555,51018,3155,92534,616,620,911524 요청 시
K0790.111205020B11,555,51018,3205,92534,616,625,911524 요청 시
K0790.111205025B11,555,51018,3255,92534,616,630,911524 요청 시
K0790.111205030B11,555,51018,3305,92534,616,635,911524 요청 시
K0790.111206010B11,566,851018,3106,82534,616,616,811635 요청 시
K0790.111206015B11,566,851018,3156,82534,616,621,811635 요청 시
K0790.111206020B11,566,851018,3206,82534,616,626,811635 요청 시
K0790.111206025B11,566,851018,3256,82534,616,631,811635 요청 시
K0790.111206030B11,566,851018,3306,82534,616,636,811635 요청 시
K0790.111206035B11,566,851018,3356,82534,616,641,811635 요청 시
K0790.111206040B11,566,851018,3406,82534,616,646,811635 요청 시
K0790.111206045B11,566,851018,3456,82534,616,651,811635 요청 시
K0790.111206050B11,566,851018,3506,82534,616,656,811635 요청 시
K0790.111508020B15,589,513,524207,83346,722,727,815863 요청 시
K0790.111508025B15,589,513,524257,83346,722,732,815863 요청 시
K0790.111508030B15,589,513,524307,83346,722,737,815863 요청 시
K0790.111508035B15,589,513,524357,83346,722,742,815863 요청 시
K0790.111508040B15,589,513,524407,83346,722,747,815863 요청 시
K0790.111508045B15,589,513,524457,83346,722,752,815863 요청 시
K0790.111508050B15,589,513,524507,83346,722,757,815863 요청 시
K0790.111510020B15,5101213,524208,93346,722,728,91510100 요청 시
K0790.111510025B15,5101213,524258,93346,722,733,91510100 요청 시
K0790.111510030B15,5101213,524308,93346,722,738,91510100 요청 시
K0790.111510035B15,5101213,524358,93346,722,743,91510100 요청 시
K0790.111510040B15,5101213,524408,93346,722,748,91510100 요청 시
K0790.111510045B15,5101213,524458,93346,722,753,91510100 요청 시
K0790.111510050B15,5101213,524508,93346,722,758,91510100 요청 시
K0790.111510060B15,5101213,524608,93346,722,768,91510100 요청 시
K0790.112112025B221214,52033259,939,559,330,334,92112144 요청 시
K0790.112112030B221214,52033309,939,559,330,339,92112144 요청 시
K0790.112112035B221214,52033359,939,559,330,344,92112144 요청 시
K0790.112112040B221214,52033409,939,559,330,349,92112144 요청 시
K0790.112112045B221214,52033459,939,559,330,354,92112144 요청 시
K0790.112112050B221214,52033509,939,559,330,359,92112144 요청 시
K0790.112112060B221214,52033609,939,559,330,369,92112144 요청 시
K0790.112112070B221214,52033709,939,559,330,379,92112144 요청 시
K0790.112112080B221214,52033809,939,559,330,389,92112144 요청 시
K0790.112116030B22161920333013,139,559,330,343,12116257 요청 시
K0790.112116035B22161920333513,139,559,330,348,12116257 요청 시
K0790.112116040B22161920334013,139,559,330,353,12116257 요청 시
K0790.112116045B22161920334513,139,559,330,358,12116257 요청 시
K0790.112116050B22161920335013,139,559,330,363,12116257 요청 시
K0790.112116060B22161920336013,139,559,330,373,12116257 요청 시
K0790.112116070B22161920337013,139,559,330,383,12116257 요청 시
K0790.112116080B22161920338013,139,559,330,393,12116257 요청 시