- 스프링 플런저
- 인덱스 플런저
- 인덱스 플런저
- 볼 잠금 핀
- K0364
스테인레스 버섯형 그립이 있는 볼 잠금 핀
- K0790
볼 잠금 핀
- K0790
전단 강도가 높은 볼 잠금 핀
- K1803
볼 잠금 핀, 잠금형
- K0791
스테인레스 버섯형 그립이 있는 볼 잠금 핀
- K0791
스테인레스 버섯형 그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀
- K1299
스테인레스 버섯형 그립 볼 잠금 핀, 조절 가능
- K1299
스테인레스 버섯형 그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀, 조절 가능
- K0641
볼 잠금 핀, 스테인리스 스틸 버섯형 그립, 경화 핀
- K0746
스테인레스 링 핸들이 있는 볼 잠금 핀
- K1414
볼 잠금 핀, 헤드 리테이너 포함
- K1415
플라스틱 그립이 있는 볼 잠금 핀, 헤드 리테이너 포함
- K0363
볼 잠금 핀, 플라스틱 그립과 금속 또는 플라스틱 칼라
- K0792
볼 잠금 핀, 플라스틱 L-그립 포함
- K0792
플라스틱 L-그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀
- K0792
플라스틱 그립이 있는 볼 잠금 핀
- K0792
플라스틱 그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀
- K1804
플라스틱 그립이 달린 잠금식 볼 잠금 핀
- K0792
볼 잠금 핀, 플라스틱 T-그립 포함
- K0792
플라스틱 T-그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀
- K1804
플라스틱 T-그립이 있는 잠금식 볼 잠금 핀
- K0793
볼 잠금 핀, 아연 다이캐스 L-그립 포함
- K0793
아연 다이캐스 L-그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀
- K1415
플라스틱 L-그립이 있는 볼 잠금 핀, 헤드 리테이너 포함
- K0793
볼 잠금 핀, 아연 다이캐스 T-그립 포함
- K0793
아연 다이캐스 T-그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀
- K1415
플라스틱 T-그립이 있는 볼 잠금 핀, 헤드 리테이너 포함
- K0366
알루미늄 T-그립이 있는 볼 잠금 핀
- K0642
알루미늄 L-그립이 있는 볼 잠금 핀
- K1063
나사산이 있고 헤드가 없는 스틸 혹은 스테인레스 볼 잠금 핀
- K1063
볼 잠금 핀, 스틸, 나사산 있음
- K1063
나사산이 있는 스테인레스 볼 잠금 핀
- K1064
회전식 작동 및 플라스틱 또는 스테인리스 트위스트 노브를이 있는 볼 잠금 핀
- K2328
볼 잠금 볼트, 수축 가능, 회전식 작동과 회전 헤드 있음, 스테인리스 스틸
- K2258
볼 잠금 핀, 스틸, 중형버전, 회전 작용; 회전 헤드, 스테인리스 스틸
- K2329
볼 잠금 볼트, 스테인리스 스틸, 수축 가능, 무거운 버전, 회전식 작동과 회전 헤드 있음, 스테인리스 스틸
- K1065
볼 잠금 볼트용 마운트 부시
- K2259
마운트 부싱, 스틸, 볼 잠금 핀용
- K1844
마운트 부시, 스테인레스 스틸 트위스트 노브가 있는 볼 잠금 핀용 상태 센서용
- K1843
마운트 부시, 스테인레스 스틸 트위스트 노브가 있는 볼 잠금 핀용 상태 센서 포함
- K1066
트위스트 잠금 기능 볼 로크 부시
- K1066
볼 로크 부시
- K1067
볼 로크 부시용 로크 핀
- K1561
트위스트 노브를과 플라스틱 또는 스테인리스 스틸 회전 헤드가 있는 스테인리스 스틸 회전 래치
- K1562
스테인레스 스틸 소재 압력 래치
- K2256_KN
회전 래치, 스테인리스 스틸, 중형 버전 회전 작용; 회전 헤드, 플라스틱
- K2256
회전 래치, 스테인리스 스틸, 중형 버전, 회전 작용; 회전 헤드, 플라스틱 또는 스테인리스 스틸
- K2256_ES
회전 래치, 스테인리스 스틸, 중형 버전 회전 작용; 회전 헤드, 스테인리스 스틸
- K1563
스페이서 링, 스테인리스 스틸, 압력 래치용
- K1564
클램핑 핀, 스테인리스 스틸
- K2257
클램핑 핀, 스테인리스 스틸, 회전 래치용
- K1565
스테인리스 스틸 버섯형 그립이 있는 스테인리스 스틸 로크 핀
- K1068
마그네트 부시
- K1069
마그네틱 부시용 핀
- K0724
볼 잠금 볼트용 마운트 부시
- K0724
나사 잠금이 포함된 볼 잠금 핀 전용 마운트 부시
- K1841
스테인리스 스틸 마운트 부시 상태 센서 포함
- K1842
스테인리스 스틸 마운트 부시 상태 센서용
- K1416
마운트 부싱, 스테인리스 스틸, 헤드 어레스터가 있는 볼 잠금 핀용
- K1462
마운트 부싱, 스테인리스 스틸, 볼 잠금 핀용, 플랜지 있음
- 잠금 핀
- 리테이닝 케이블, 볼 체인
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
설명재질:스테인리스 스틸 1.4305로 된 그립 및 푸스버튼.
스테인리스 스틸 1.4305로 된 볼트.
스테인리스 스틸 1.4125로 된 볼.
스테인리스 스틸 1.4310로 된 압력 스프링 및 보우. 표면 마무리:무광택 처리.정보:볼 잠금 핀은 부품들을 신속하고 간편하게 고정하고 연결하는데 사용됩니다. 푸시 버튼을 누르면 양쪽 볼이 잠금 해제되어 연결하려는 부품에 끼워 넣을 수 있습니다. 푸시 버튼을 놓으면 볼 연결이 안전하게 잠깁니다.
전단 강도 더블 엣지(F) = S · τ aB max.
전단 강도 수치는 이론적인 파괴 하중입니다. 이는 안전요인을 고려하지 않고 어떤 책임도 배제하는 구속력이 없는 기준치입니다. 표시된 수치는 정보로만 사용되며, 특성의 법적 구속력이 있는 보증이 아닙니다.하중값은 DIN 50141에 따라 계산되었습니다. 볼 잠금 핀이 각 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.
볼 잠금 핀이 사용되는 가장 다양한 재료, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.액세서리:볼 잠금 볼트용 마운트 부싱 K0724 안전 나선형 케이블 K0367 루프 리테이닝 케이블 K0367 키 링 K0367특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L5 | SW | 마운팅 홀 H11 | 전단 강도 더블 엣지 max. kN | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0790.001205010 | A | 11,5 | 5 | 5,5 | 10 | 10 | 5,9 | 25 | 15,9 | 11 | 5 | 15 |  |  | 요청 시 | | K0790.001205015 | A | 11,5 | 5 | 5,5 | 10 | 15 | 5,9 | 25 | 20,9 | 11 | 5 | 15 |  |  | 요청 시 | | K0790.001205020 | A | 11,5 | 5 | 5,5 | 10 | 20 | 5,9 | 25 | 25,9 | 11 | 5 | 15 |  |  | 요청 시 | | K0790.001205025 | A | 11,5 | 5 | 5,5 | 10 | 25 | 5,9 | 25 | 30,9 | 11 | 5 | 15 |  |  | 요청 시 | | K0790.001205030 | A | 11,5 | 5 | 5,5 | 10 | 30 | 5,9 | 25 | 35,9 | 11 | 5 | 15 |  |  | 요청 시 | | K0790.001206010 | A | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 10 | 6,8 | 25 | 16,8 | 11 | 6 | 22 |  |  | 요청 시 | | K0790.001206015 | A | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 15 | 6,8 | 25 | 21,8 | 11 | 6 | 22 |  |  | 요청 시 | | K0790.001206020 | A | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 20 | 6,8 | 25 | 26,8 | 11 | 6 | 22 |  |  | 요청 시 | | K0790.001206025 | A | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 25 | 6,8 | 25 | 31,8 | 11 | 6 | 22 |  |  | 요청 시 | | K0790.001206030 | A | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 30 | 6,8 | 25 | 36,8 | 11 | 6 | 22 |  |  | 요청 시 | | K0790.001206035 | A | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 35 | 6,8 | 25 | 41,8 | 11 | 6 | 22 |  |  | 요청 시 | | K0790.001206040 | A | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 40 | 6,8 | 25 | 46,8 | 11 | 6 | 22 |  |  | 요청 시 | | K0790.001206045 | A | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 45 | 6,8 | 25 | 51,8 | 11 | 6 | 22 |  |  | 요청 시 | | K0790.001206050 | A | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 50 | 6,8 | 25 | 56,8 | 11 | 6 | 22 |  |  | 요청 시 | | K0790.001508020 | A | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 20 | 7,8 | 33 | 27,8 | 15 | 8 | 38 |  |  | 요청 시 | | K0790.001508025 | A | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 25 | 7,8 | 33 | 32,8 | 15 | 8 | 38 |  |  | 요청 시 | | K0790.001508030 | A | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 30 | 7,8 | 33 | 37,8 | 15 | 8 | 38 |  |  | 요청 시 | | K0790.001508035 | A | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 35 | 7,8 | 33 | 42,8 | 15 | 8 | 38 |  |  | 요청 시 | | K0790.001508040 | A | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 40 | 7,8 | 33 | 47,8 | 15 | 8 | 38 |  |  | 요청 시 | | K0790.001508045 | A | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 45 | 7,8 | 33 | 52,8 | 15 | 8 | 38 |  |  | 요청 시 | | K0790.001508050 | A | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 50 | 7,8 | 33 | 57,8 | 15 | 8 | 38 |  |  | 요청 시 | | K0790.001510020 | A | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 20 | 8,9 | 33 | 28,9 | 15 | 10 | 60 |  |  | 요청 시 | | K0790.001510025 | A | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 25 | 8,9 | 33 | 33,9 | 15 | 10 | 60 |  |  | 요청 시 | | K0790.001510030 | A | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 30 | 8,9 | 33 | 38,9 | 15 | 10 | 60 |  |  | 요청 시 | | K0790.001510035 | A | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 35 | 8,9 | 33 | 43,9 | 15 | 10 | 60 |  |  | 요청 시 | | K0790.001510040 | A | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 40 | 8,9 | 33 | 48,9 | 15 | 10 | 60 |  |  | 요청 시 | | K0790.001510045 | A | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 45 | 8,9 | 33 | 53,9 | 15 | 10 | 60 |  |  | 요청 시 | | K0790.001510050 | A | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 50 | 8,9 | 33 | 58,9 | 15 | 10 | 60 |  |  | 요청 시 | | K0790.001510060 | A | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 60 | 8,9 | 33 | 68,9 | 15 | 10 | 60 |  |  | 요청 시 | | K0790.002112025 | A | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 25 | 9,9 | 39,5 | 34,9 | 21 | 12 | 86 |  |  | 요청 시 | | K0790.002112030 | A | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 30 | 9,9 | 39,5 | 39,9 | 21 | 12 | 86 |  |  | 요청 시 | | K0790.002112035 | A | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 35 | 9,9 | 39,5 | 44,9 | 21 | 12 | 86 |  |  | 요청 시 | | K0790.002112040 | A | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 40 | 9,9 | 39,5 | 49,9 | 21 | 12 | 86 |  |  | 요청 시 | | K0790.002112045 | A | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 45 | 9,9 | 39,5 | 54,9 | 21 | 12 | 86 |  |  | 요청 시 | | K0790.002112050 | A | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 50 | 9,9 | 39,5 | 59,9 | 21 | 12 | 86 |  |  | 요청 시 | | K0790.002112060 | A | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 60 | 9,9 | 39,5 | 69,9 | 21 | 12 | 86 |  |  | 요청 시 | | K0790.002112070 | A | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 70 | 9,9 | 39,5 | 79,9 | 21 | 12 | 86 |  |  | 요청 시 | | K0790.002112080 | A | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 80 | 9,9 | 39,5 | 89,9 | 21 | 12 | 86 |  |  | 요청 시 | | K0790.002116030 | A | 22 | 16 | 19 | 20 | 30 | 13,1 | 39,5 | 43,1 | 21 | 16 | 153 |  |  | 요청 시 | | K0790.002116035 | A | 22 | 16 | 19 | 20 | 35 | 13,1 | 39,5 | 48,1 | 21 | 16 | 153 |  |  | 요청 시 | | K0790.002116040 | A | 22 | 16 | 19 | 20 | 40 | 13,1 | 39,5 | 53,1 | 21 | 16 | 153 |  |  | 요청 시 | | K0790.002116045 | A | 22 | 16 | 19 | 20 | 45 | 13,1 | 39,5 | 58,1 | 21 | 16 | 153 |  |  | 요청 시 | | K0790.002116050 | A | 22 | 16 | 19 | 20 | 50 | 13,1 | 39,5 | 63,1 | 21 | 16 | 153 |  |  | 요청 시 | | K0790.002116060 | A | 22 | 16 | 19 | 20 | 60 | 13,1 | 39,5 | 73,1 | 21 | 16 | 153 |  |  | 요청 시 | | K0790.002116070 | A | 22 | 16 | 19 | 20 | 70 | 13,1 | 39,5 | 83,1 | 21 | 16 | 153 |  |  | 요청 시 | | K0790.002116080 | A | 22 | 16 | 19 | 20 | 80 | 13,1 | 39,5 | 93,1 | 21 | 16 | 153 |  |  | 요청 시 | |
|
주문 번호 | 타입 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | SW | 마운팅 홀 H11 | 전단 강도 더블 엣지 max. kN | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0790.101205010 | B | 11,5 | 5 | 5,5 | 10 | 18,3 | 10 | 5,9 | 25 | 34,6 | 16,6 | 15,9 | 11 | 5 | 15 |  |  | 요청 시 | | K0790.101205015 | B | 11,5 | 5 | 5,5 | 10 | 18,3 | 15 | 5,9 | 25 | 34,6 | 16,6 | 20,9 | 11 | 5 | 15 |  |  | 요청 시 | | K0790.101205020 | B | 11,5 | 5 | 5,5 | 10 | 18,3 | 20 | 5,9 | 25 | 34,6 | 16,6 | 25,9 | 11 | 5 | 15 |  |  | 요청 시 | | K0790.101205025 | B | 11,5 | 5 | 5,5 | 10 | 18,3 | 25 | 5,9 | 25 | 34,6 | 16,6 | 30,9 | 11 | 5 | 15 |  |  | 요청 시 | | K0790.101205030 | B | 11,5 | 5 | 5,5 | 10 | 18,3 | 30 | 5,9 | 25 | 34,6 | 16,6 | 35,9 | 11 | 5 | 15 |  |  | 요청 시 | | K0790.101206010 | B | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 18,3 | 10 | 6,8 | 25 | 34,6 | 16,6 | 16,8 | 11 | 6 | 22 |  |  | 요청 시 | | K0790.101206015 | B | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 18,3 | 15 | 6,8 | 25 | 34,6 | 16,6 | 21,8 | 11 | 6 | 22 |  |  | 요청 시 | | K0790.101206020 | B | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 18,3 | 20 | 6,8 | 25 | 34,6 | 16,6 | 26,8 | 11 | 6 | 22 |  |  | 요청 시 | | K0790.101206025 | B | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 18,3 | 25 | 6,8 | 25 | 34,6 | 16,6 | 31,8 | 11 | 6 | 22 |  |  | 요청 시 | | K0790.101206030 | B | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 18,3 | 30 | 6,8 | 25 | 34,6 | 16,6 | 36,8 | 11 | 6 | 22 |  |  | 요청 시 | | K0790.101206035 | B | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 18,3 | 35 | 6,8 | 25 | 34,6 | 16,6 | 41,8 | 11 | 6 | 22 |  |  | 요청 시 | | K0790.101206040 | B | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 18,3 | 40 | 6,8 | 25 | 34,6 | 16,6 | 46,8 | 11 | 6 | 22 |  |  | 요청 시 | | K0790.101206045 | B | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 18,3 | 45 | 6,8 | 25 | 34,6 | 16,6 | 51,8 | 11 | 6 | 22 |  |  | 요청 시 | | K0790.101206050 | B | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 18,3 | 50 | 6,8 | 25 | 34,6 | 16,6 | 56,8 | 11 | 6 | 22 |  |  | 요청 시 | | K0790.101508020 | B | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 24 | 20 | 7,8 | 33 | 46,7 | 22,7 | 27,8 | 15 | 8 | 38 |  |  | 요청 시 | | K0790.101508025 | B | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 24 | 25 | 7,8 | 33 | 46,7 | 22,7 | 32,8 | 15 | 8 | 38 |  |  | 요청 시 | | K0790.101508030 | B | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 24 | 30 | 7,8 | 33 | 46,7 | 22,7 | 37,8 | 15 | 8 | 38 |  |  | 요청 시 | | K0790.101508035 | B | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 24 | 35 | 7,8 | 33 | 46,7 | 22,7 | 42,8 | 15 | 8 | 38 |  |  | 요청 시 | | K0790.101508040 | B | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 24 | 40 | 7,8 | 33 | 46,7 | 22,7 | 47,8 | 15 | 8 | 38 |  |  | 요청 시 | | K0790.101508045 | B | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 24 | 45 | 7,8 | 33 | 46,7 | 22,7 | 52,8 | 15 | 8 | 38 |  |  | 요청 시 | | K0790.101508050 | B | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 24 | 50 | 7,8 | 33 | 46,7 | 22,7 | 57,8 | 15 | 8 | 38 |  |  | 요청 시 | | K0790.101510020 | B | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 24 | 20 | 8,9 | 33 | 46,7 | 22,7 | 28,9 | 15 | 10 | 60 |  |  | 요청 시 | | K0790.101510025 | B | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 24 | 25 | 8,9 | 33 | 46,7 | 22,7 | 33,9 | 15 | 10 | 60 |  |  | 요청 시 | | K0790.101510030 | B | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 24 | 30 | 8,9 | 33 | 46,7 | 22,7 | 38,9 | 15 | 10 | 60 |  |  | 요청 시 | | K0790.101510035 | B | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 24 | 35 | 8,9 | 33 | 46,7 | 22,7 | 43,9 | 15 | 10 | 60 |  |  | 요청 시 | | K0790.101510040 | B | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 24 | 40 | 8,9 | 33 | 46,7 | 22,7 | 48,9 | 15 | 10 | 60 |  |  | 요청 시 | | K0790.101510045 | B | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 24 | 45 | 8,9 | 33 | 46,7 | 22,7 | 53,9 | 15 | 10 | 60 |  |  | 요청 시 | | K0790.101510050 | B | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 24 | 50 | 8,9 | 33 | 46,7 | 22,7 | 58,9 | 15 | 10 | 60 |  |  | 요청 시 | | K0790.101510060 | B | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 24 | 60 | 8,9 | 33 | 46,7 | 22,7 | 68,9 | 15 | 10 | 60 |  |  | 요청 시 | | K0790.102112025 | B | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 33 | 25 | 9,9 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 34,9 | 21 | 12 | 86 |  |  | 요청 시 | | K0790.102112030 | B | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 33 | 30 | 9,9 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 39,9 | 21 | 12 | 86 |  |  | 요청 시 | | K0790.102112035 | B | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 33 | 35 | 9,9 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 44,9 | 21 | 12 | 86 |  |  | 요청 시 | | K0790.102112040 | B | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 33 | 40 | 9,9 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 49,9 | 21 | 12 | 86 |  |  | 요청 시 | | K0790.102112045 | B | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 33 | 45 | 9,9 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 54,9 | 21 | 12 | 86 |  |  | 요청 시 | | K0790.102112050 | B | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 33 | 50 | 9,9 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 59,9 | 21 | 12 | 86 |  |  | 요청 시 | | K0790.102112060 | B | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 33 | 60 | 9,9 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 69,9 | 21 | 12 | 86 |  |  | 요청 시 | | K0790.102112070 | B | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 33 | 70 | 9,9 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 79,9 | 21 | 12 | 86 |  |  | 요청 시 | | K0790.102112080 | B | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 33 | 80 | 9,9 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 89,9 | 21 | 12 | 86 |  |  | 요청 시 | | K0790.102116030 | B | 22 | 16 | 19 | 20 | 33 | 30 | 13,1 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 43,1 | 21 | 16 | 153 |  |  | 요청 시 | | K0790.102116035 | B | 22 | 16 | 19 | 20 | 33 | 35 | 13,1 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 48,1 | 21 | 16 | 153 |  |  | 요청 시 | | K0790.102116040 | B | 22 | 16 | 19 | 20 | 33 | 40 | 13,1 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 53,1 | 21 | 16 | 153 |  |  | 요청 시 | | K0790.102116045 | B | 22 | 16 | 19 | 20 | 33 | 45 | 13,1 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 58,1 | 21 | 16 | 153 |  |  | 요청 시 | | K0790.102116050 | B | 22 | 16 | 19 | 20 | 33 | 50 | 13,1 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 63,1 | 21 | 16 | 153 |  |  | 요청 시 | | K0790.102116060 | B | 22 | 16 | 19 | 20 | 33 | 60 | 13,1 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 73,1 | 21 | 16 | 153 |  |  | 요청 시 | | K0790.102116070 | B | 22 | 16 | 19 | 20 | 33 | 70 | 13,1 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 83,1 | 21 | 16 | 153 |  |  | 요청 시 | | K0790.102116080 | B | 22 | 16 | 19 | 20 | 33 | 80 | 13,1 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 93,1 | 21 | 16 | 153 |  |  | 요청 시 | |
|
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|