제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스테인레스 스틸 하우징.
네오디뮴 자석.
표면 마무리:하우징, 광택 처리.정보:부시에 있는 자석은 핀(K1069)을 고정한 후 규정 클램핑력으로 고정 상태를 유지합니다.
반복 오차는 ±0.25mm입니다. 추가 로케이팅 볼트를 사용하여 반복 오차를 높일 수 있습니다.

A형 설치 치수: 최소 플레이트 두께 6mm
B형 설치 치수: 최대 플레이트 두께 10mm
C형 설치 치수: 플레이트 두께 10mm 초과
D형 설치 치수: 블라인드 홀
요청 시:적합한 너트.액세서리:핀 K1069도면 설명:
1) 솔레노이드
2) 고정 링
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1068 마그네트 부시 379 kB
 자석 부시/볼 로크 부시 용 기술적 참고사항 300 kB

도면

마그네트 부시
마그네트 부시

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호클램핑력
N
전단 강도
kN
온도 저항

CAD액세서리가격주문
K1068.670,8≤80 °C 요청 시