제품 그룹
나사산이 있고 헤드가 없는 스틸 혹은 스테인레스 볼 잠금 핀
K1063

나사산이 있고 헤드가 없는 스틸 혹은 스테인레스 볼 잠금 핀

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸 또는 스테인레스 스틸 하우징 및 푸시 버튼.
스테인레스 스틸 볼 및 스프링, 스냅 링.
O 링 FKM.
표면 마무리:니켈 플레이트 또는 자연적 마무리 하우징.
열처리 및 니켈 플레이트 노브.
열처리 볼.
정보:플레이트 두께 6mm용 타입 A의 조립 치수.
플레이트 두께 6mm 이상 16mm용 타입 B의 조립 치수.

고정력이 초과되면 플레이트 사이에 0.1mm 이상의 간격이 생깁니다.
경고:표기된 추출력은 부싱 K1065를 사용한 경우에 한해 적용됩니다.액세서리:부싱 K1065.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1063 나사산이 있고 헤드가 없는 스틸 혹은 스테인레스 볼 잠금 핀 251 kB
 볼 잠금 핀 및 마운트 부싱 용 기술 정보 316 kB

도면

나사산이 있고 헤드가 없는 스틸 혹은 스테인레스 볼 잠금 핀
나사산이 있고 헤드가 없는 스틸 혹은 스테인레스 볼 잠금 핀

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질DD1D2D3ML1L2L5HH1SWD6T
max.
지탱력
N
클램핑력
N
전단 강도
kN
추출력 F
kN
온도 저항

상태CAD액세서리가격주문
K1063.6212스틸126128M8x1,25192113,52217,5101310903030,5≤180 °C단종 예정 요청 시
K1063.10242스틸16101611M12x1,521,523,51634,4281317161505091,5≤180 °C단종 예정 요청 시
K1063.16212스테인레스 스틸126128M8x1,25192113,52217,5101310903030,5≤180 °C 요청 시
K1063.110242스테인레스 스틸16101611M12x1,521,523,51634,4281317161505091,5≤180 °C 요청 시