제품 그룹
스테인레스 버섯형 그립이 있는 볼 잠금 핀
K0791

스테인레스 버섯형 그립이 있는 볼 잠금 핀

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스테인리스 스틸 1.4305로 된버섯모양 그립 및 푸시 버튼.
스테인리스 스틸 1.4305로 된 볼트.
스테인리스 스틸 1.4125 볼.
스테인리스 스틸 1.4310 압력 스프링.

표면 마무리:무광택 처리.정보:볼 잠금 핀은 부품들을 신속하고 간편하게 고정하고 연결하는데 사용됩니다.
푸시 버튼을 누르면 양쪽 볼이 잠금 해제되어 연결하려는 부품에 끼워 넣을 수 있습니다. 푸시 버튼을 놓으면 볼 연결이 안전하게 잠깁니다.

전단 강도 더블 엣지(F) = S · τ aB max.

전단 강도 수치는 이론적인 파괴 하중입니다.
이는 안전요인을 고려하지 않고 어떤 책임도 배제하는 구속력이 없는 기준치입니다. 표시된 수치는 정보로만 사용되며, 특성의 법적 구속력이 있는 보증이 아닙니다.하중값은 DIN 50141에 따라 계산되었습니다. 볼 잠금 핀이 각 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.

볼 잠금 핀이 사용되는 가장 다양한 재료, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.
액세서리:볼 잠금 볼트용 마운트 부싱 K0724
안전 나선형 케이블 K0367
루프 리테이닝 케이블 K0367
키 링 K0367
특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0791 스테인레스 버섯형 그립이 있는 볼 잠금 핀 173 kB

도면

스테인레스 버섯형 그립이 있는 볼 잠금 핀

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호DD1D2D3LL1L2L5마운팅 홀
H11
전단 강도
더블 엣지
max. kN
CAD액세서리가격주문
K0791.019050101955,511105,92515,9515  요청 시
K0791.019050151955,511155,92520,9515  요청 시
K0791.019050201955,511205,92525,9515  요청 시
K0791.019050251955,511255,92530,9515  요청 시
K0791.019050301955,511305,92535,9515  요청 시
K0791.019060101966,8511106,82516,8622  요청 시
K0791.019060151966,8511156,82521,8622  요청 시
K0791.019060201966,8511206,82526,8622  요청 시
K0791.019060251966,8511256,82531,8622  요청 시
K0791.019060301966,8511306,82536,8622  요청 시
K0791.019060351966,8511356,82541,8622  요청 시
K0791.019060401966,8511406,82546,8622  요청 시
K0791.019060451966,8511456,82551,8622  요청 시
K0791.019060501966,8511506,82556,8622  요청 시
K0791.025080202589,514207,83327,8838  요청 시
K0791.025080252589,514257,83332,8838  요청 시
K0791.025080302589,514307,83337,8838  요청 시
K0791.025080352589,514357,83342,8838  요청 시
K0791.025080402589,514407,83347,8838  요청 시
K0791.025080452589,514457,83352,8838  요청 시
K0791.025080502589,514507,83357,8838  요청 시
K0791.0251002025101214208,93328,91060  요청 시
K0791.0251002525101214258,93333,91060  요청 시
K0791.0251003025101214308,93338,91060  요청 시
K0791.0251003525101214358,93343,91060  요청 시
K0791.0251004025101214408,93348,91060  요청 시
K0791.0251004525101214458,93353,91060  요청 시
K0791.0251005025101214508,93358,91060  요청 시
K0791.0251006025101214608,93368,91060  요청 시
K0791.03512025351214,522259,939,534,91286  요청 시
K0791.03512030351214,522309,939,539,91286  요청 시
K0791.03512035351214,522359,939,544,91286  요청 시
K0791.03512040351214,522409,939,549,91286  요청 시
K0791.03512045351214,522459,939,554,91286  요청 시
K0791.03512050351214,522509,939,559,91286  요청 시
K0791.03512060351214,522609,939,569,91286  요청 시
K0791.03512070351214,522709,939,579,91286  요청 시
K0791.03512080351214,522809,939,589,91286  요청 시
K0791.03516030351619223013,139,543,116153  요청 시
K0791.03516035351619223513,139,548,116153  요청 시
K0791.03516040351619224013,139,553,116153  요청 시
K0791.03516045351619224513,139,558,116153  요청 시
K0791.03516050351619225013,139,563,116153  요청 시
K0791.03516060351619226013,139,573,116153  요청 시
K0791.03516070351619227013,139,583,116153  요청 시
K0791.03516080351619228013,139,593,116153  요청 시