제품 그룹
볼 잠금 볼트용 마운트 부시
K1065

볼 잠금 볼트용 마운트 부시

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸 또는 스테인리스 스틸.표면 마무리:니켈 도금 스틸.
광택처리된 스테인레스 스틸.
정보:A형 설치 치수:
너트를 이용해 고정, 플레이트 두께는 최대 10mm.
B형 설치 치수:
볼트체결식 고정, 두께가 10mm 이상인 플레이트용 또는 블라인드 홀에 사용.
요청 시:적합한 너트(K0700) 및 조립 공구(K0317).특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1065 볼 잠금 볼트용 마운트 부시 346 kB
 볼 잠금 핀 및 마운트 부싱 용 기술 정보 316 kB
 회전식 수축 가능한 볼 잠금 볼트 및 적합한 마운트 부시에 대한 기술 정보 252 kB

도면

볼 잠금 볼트용 마운트 부시

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호재질

DD1MHD2D3상태CAD액세서리가격주문
K1065.6스틸616M12x1,5151613단종 예정 요청 시
K1065.10스틸1020M16x1,5172017단종 예정 요청 시
K1065.61스테인레스 스틸616M12x1,5151613 요청 시
K1065.101스테인레스 스틸1020M16x1,5172017 요청 시