제품 그룹
플라스틱 L-그립이 있는 볼 잠금 핀, 헤드 리테이너 포함
K1415

플라스틱 L-그립이 있는 볼 잠금 핀, 헤드 리테이너 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

그립, 열가소성.
푸시 버튼, 스테인리스 스틸 1.4305.
스테인리스 스틸 1.4305로 된 볼트.
볼, 스테인리스 스틸 1.4125.
압력 스프링, 스테인리스 스틸 1.4310.

표면 마무리:그립, 검정회색.
스테인레스 스틸, 광택처리.
정보:볼 잠금 핀은 부품들을 신속하고 간편하게 고정하고 연결하는데 사용됩니다.
푸시 버튼을 누르면 양쪽 볼이 잠금 해제되어 연결하려는 부품에 끼워 넣을 수 있습니다. 푸시 버튼을 놓으면 볼 연결이 안전하게 잠깁니다.

전단 강도 더블 엣지(F) = S · τ aB max.

전단 강도 수치는 이론적인 파괴 하중입니다.
이는 안전요인을 고려하지 않고 어떤 책임도 배제하는 구속력이 없는 기준치입니다. 표시된 수치는 정보로만 사용되며, 특성의 법적 구속력이 있는 보증이 아닙니다.하중값은 DIN 50141에 따라 계산되었습니다. 볼 잠금 핀이 각 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.

볼 잠금 핀이 사용되는 가장 다양한 재료, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.
장점:넓은 간격에도 연결 가능.
볼트 길이를 구성 부품의 너비에 맞출 필요가 없기 때문에 매우 유연하게 사용 가능합니다.
요청 시:다른 볼트 길이액세서리:마운트 부싱, 헤드 리테이너가 있는 볼 잠금 핀용, K1416
안전 나선형 케이블 K0367
고리가 있는 리테이닝 케이블 K0367
키 링 K0367
특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1415 플라스틱 L-그립이 있는 볼 잠금 핀, 헤드 리테이너 포함 172 kB

도면

플라스틱 L-그립이 있는 볼 잠금 핀, 헤드 리테이너 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호BD

D1D2D3D4D5LL1L2L3L5마운팅 홀
H11
전단 강도
더블 엣지
max. kN
CAD액세서리가격주문
K1415.10260505017,639,355,513,2261,53472519,250510 요청 시
K1415.10260510017,639,355,513,2261,53972519,2100510 요청 시
K1415.10260515017,639,355,513,2261,531472519,2150510 요청 시
K1415.10260605017,639,366,8513,22623472519,250614 요청 시
K1415.10260610017,639,366,8513,22623972519,2100614 요청 시
K1415.10260615017,639,366,8513,226231472519,2150614 요청 시
K1415.1035081002352,289,517,335,433,596,53324,2100826 요청 시
K1415.1035081502352,289,517,335,433,5146,53324,2150826 요청 시
K1415.1035082002352,289,517,335,433,5196,53324,2200826 요청 시
K1415.1035101002352,2101217,335,443,596,53324,21001040 요청 시
K1415.1035101502352,2101217,335,443,5146,53324,21501040 요청 시
K1415.1035102002352,2101217,335,443,5196,53324,22001040 요청 시
K1415.1047121503370,21214,526,3474,53,5146,539,528,41501257 요청 시
K1415.1047122003370,21214,526,3474,53,5196,539,528,42001257 요청 시
K1415.1047122503370,21214,526,3474,53,5246,539,528,42501257 요청 시
K1415.1047161503370,2161926,3476,5414639,528,415016100 요청 시
K1415.1047162003370,2161926,3476,5419639,528,420016100 요청 시
K1415.1047162503370,2161926,3476,5424639,528,425016100 요청 시