제품 그룹
플라스틱 그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀
K0792

플라스틱 그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

그립, 열가소성.
푸시 버튼, 스테인리스 스틸 1.4305.
볼트, 스테인리스 스틸 1.4542.
볼, 스테인리스 스틸 1.4125.
압력 스프링, 스테인리스 스틸 1.4310.

표면 마무리:그립, 흑회색 또는 빨강 RAL 3020.
스테인레스 스틸, 자연적 마무리.
정보:볼 잠금 핀은 부품들을 신속하고 간편하게 고정하고 연결하는데 사용됩니다.
푸시 버튼을 누르면 양쪽 볼이 잠금 해제되어 연결하려는 부품에 끼워 넣을 수 있습니다. 푸시 버튼을 놓으면 볼 연결이 안전하게 잠깁니다.

전단 강도 더블 엣지(F) = S · τ aB max.

전단 강도 수치는 이론적인 파괴 하중입니다.
이는 안전요인을 고려하지 않고 어떤 책임도 배제하는 구속력이 없는 기준치입니다. 표시된 수치는 정보로만 사용되며, 특성의 법적 구속력이 있는 보증이 아닙니다.하중값은 DIN 50141에 따라 계산되었습니다. 볼 잠금 핀이 각 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.

볼 잠금 핀이 사용되는 가장 다양한 재료, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.

전단 강도가 높은 볼 잠금 핀은 핀에 식별 홈이 있습니다.
장점:표준 볼 잠금 핀과 비교하여 부하율이 더 높습니다.
스테인리스 스틸 1.4542 소재의 핀은 경화되어 전단 강도가 높고 부하율이 뛰어납니다.
액세서리:볼 잠금 볼트용 마운트 부싱 K0724
안전 나선형 케이블 K0367
루프 리테이닝 케이블 K0367
키 링 K0367
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0792 플라스틱 그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀 284 kB

도면

플라스틱 그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호구성품 색상BDD1D2D3LL1L2L3L5마운팅 홀
H11
전단 강도
더블 엣지
max. kN
CAD액세서리가격주문
K0792.012605010검회색 RAL 702117,626,455,513,2105,92520,215,9524 요청 시
K0792.012605015검회색 RAL 702117,626,455,513,2155,92520,220,9524 요청 시
K0792.012605020검회색 RAL 702117,626,455,513,2205,92520,225,9524 요청 시
K0792.012605025검회색 RAL 702117,626,455,513,2255,92520,230,9524 요청 시
K0792.012605030검회색 RAL 702117,626,455,513,2305,92520,235,9524 요청 시
K0792.012606010검회색 RAL 702117,626,466,8513,2106,82520,216,8635 요청 시
K0792.012606015검회색 RAL 702117,626,466,8513,2156,82520,221,8635 요청 시
K0792.012606020검회색 RAL 702117,626,466,8513,2206,82520,226,8635 요청 시
K0792.012606025검회색 RAL 702117,626,466,8513,2256,82520,231,8635 요청 시
K0792.012606030검회색 RAL 702117,626,466,8513,2306,82520,236,8635 요청 시
K0792.012606035검회색 RAL 702117,626,466,8513,2356,82520,241,8635 요청 시
K0792.012606040검회색 RAL 702117,626,466,8513,2406,82520,246,8635 요청 시
K0792.012606045검회색 RAL 702117,626,466,8513,2456,82520,251,8635 요청 시
K0792.012606050검회색 RAL 702117,626,466,8513,2506,82520,256,8635 요청 시
K0792.013308020검회색 RAL 70212333,289,517,3207,83326,127,8863 요청 시
K0792.013308025검회색 RAL 70212333,289,517,3257,83326,132,8863 요청 시
K0792.013308030검회색 RAL 70212333,289,517,3307,83326,137,8863 요청 시
K0792.013308035검회색 RAL 70212333,289,517,3357,83326,142,8863 요청 시
K0792.013308040검회색 RAL 70212333,289,517,3407,83326,147,8863 요청 시
K0792.013308045검회색 RAL 70212333,289,517,3457,83326,152,8863 요청 시
K0792.013308050검회색 RAL 70212333,289,517,3507,83326,157,8863 요청 시
K0792.013310020검회색 RAL 70212333,2101217,3208,93326,128,910100 요청 시
K0792.013310025검회색 RAL 70212333,2101217,3258,93326,133,910100 요청 시
K0792.013310030검회색 RAL 70212333,2101217,3308,93326,138,910100 요청 시
K0792.013310035검회색 RAL 70212333,2101217,3358,93326,143,910100 요청 시
K0792.013310040검회색 RAL 70212333,2101217,3408,93326,148,910100 요청 시
K0792.013310045검회색 RAL 70212333,2101217,3458,93326,153,910100 요청 시
K0792.013310050검회색 RAL 70212333,2101217,3508,93326,158,910100 요청 시
K0792.013310060검회색 RAL 70212333,2101217,3608,93326,168,910100 요청 시
K0792.014612025검회색 RAL 70213345,91214,526,3259,939,531,334,912144 요청 시
K0792.014612030검회색 RAL 70213345,91214,526,3309,939,531,339,912144 요청 시
K0792.014612035검회색 RAL 70213345,91214,526,3359,939,531,344,912144 요청 시
K0792.014612040검회색 RAL 70213345,91214,526,3409,939,531,349,912144 요청 시
K0792.014612045검회색 RAL 70213345,91214,526,3459,939,531,354,912144 요청 시
K0792.014612050검회색 RAL 70213345,91214,526,3509,939,531,359,912144 요청 시
K0792.014612060검회색 RAL 70213345,91214,526,3609,939,531,369,912144 요청 시
K0792.014612070검회색 RAL 70213345,91214,526,3709,939,531,379,912144 요청 시
K0792.014612080검회색 RAL 70213345,91214,526,3809,939,531,389,912144 요청 시
K0792.014616030검회색 RAL 70213345,9161926,33013,139,531,343,116257 요청 시
K0792.014616035검회색 RAL 70213345,9161926,33513,139,531,348,116257 요청 시
K0792.014616040검회색 RAL 70213345,9161926,34013,139,531,353,116257 요청 시
K0792.014616045검회색 RAL 70213345,9161926,34513,139,531,358,116257 요청 시
K0792.014616050검회색 RAL 70213345,9161926,35013,139,531,363,116257 요청 시
K0792.014616060검회색 RAL 70213345,9161926,36013,139,531,373,116257 요청 시
K0792.014616070검회색 RAL 70213345,9161926,37013,139,531,383,116257 요청 시
K0792.014616080검회색 RAL 70213345,9161926,38013,139,531,393,116257 요청 시
K0792.01842605010신호등 빨강 RAL 302017,626,455,513,2105,92520,215,9524 요청 시
K0792.01842605015신호등 빨강 RAL 302017,626,455,513,2155,92520,220,9524 요청 시
K0792.01842605020신호등 빨강 RAL 302017,626,455,513,2205,92520,225,9524 요청 시
K0792.01842605025신호등 빨강 RAL 302017,626,455,513,2255,92520,230,9524 요청 시
K0792.01842605030신호등 빨강 RAL 302017,626,455,513,2305,92520,235,9524 요청 시
K0792.01842606010신호등 빨강 RAL 302017,626,466,8513,2106,82520,216,8635 요청 시
K0792.01842606015신호등 빨강 RAL 302017,626,466,8513,2156,82520,221,8635 요청 시
K0792.01842606020신호등 빨강 RAL 302017,626,466,8513,2206,82520,226,8635 요청 시
K0792.01842606025신호등 빨강 RAL 302017,626,466,8513,2256,82520,231,8635 요청 시
K0792.01842606030신호등 빨강 RAL 302017,626,466,8513,2306,82520,236,8635 요청 시
K0792.01842606035신호등 빨강 RAL 302017,626,466,8513,2356,82520,241,8635 요청 시
K0792.01842606040신호등 빨강 RAL 302017,626,466,8513,2406,82520,246,8635 요청 시
K0792.01842606045신호등 빨강 RAL 302017,626,466,8513,2456,82520,251,8635 요청 시
K0792.01842606050신호등 빨강 RAL 302017,626,466,8513,2506,82520,256,8635 요청 시
K0792.01843308020신호등 빨강 RAL 30202333,289,517,3207,83326,127,8863 요청 시
K0792.01843308025신호등 빨강 RAL 30202333,289,517,3257,83326,132,8863 요청 시
K0792.01843308030신호등 빨강 RAL 30202333,289,517,3307,83326,137,8863 요청 시
K0792.01843308035신호등 빨강 RAL 30202333,289,517,3357,83326,142,8863 요청 시
K0792.01843308040신호등 빨강 RAL 30202333,289,517,3407,83326,147,8863 요청 시
K0792.01843308045신호등 빨강 RAL 30202333,289,517,3457,83326,152,8863 요청 시
K0792.01843308050신호등 빨강 RAL 30202333,289,517,3507,83326,157,8863 요청 시
K0792.01843310020신호등 빨강 RAL 30202333,2101217,3208,93326,128,910100 요청 시
K0792.01843310025신호등 빨강 RAL 30202333,2101217,3258,93326,133,910100 요청 시
K0792.01843310030신호등 빨강 RAL 30202333,2101217,3308,93326,138,910100 요청 시
K0792.01843310035신호등 빨강 RAL 30202333,2101217,3358,93326,143,910100 요청 시
K0792.01843310040신호등 빨강 RAL 30202333,2101217,3408,93326,148,910100 요청 시
K0792.01843310045신호등 빨강 RAL 30202333,2101217,3458,93326,153,910100 요청 시
K0792.01843310050신호등 빨강 RAL 30202333,2101217,3508,93326,158,910100 요청 시
K0792.01843310060신호등 빨강 RAL 30202333,2101217,3608,93326,168,910100 요청 시
K0792.01844612025신호등 빨강 RAL 30203345,91214,526,3259,939,531,334,912144 요청 시
K0792.01844612030신호등 빨강 RAL 30203345,91214,526,3309,939,531,339,912144 요청 시
K0792.01844612035신호등 빨강 RAL 30203345,91214,526,3359,939,531,344,912144 요청 시
K0792.01844612040신호등 빨강 RAL 30203345,91214,526,3409,939,531,349,912144 요청 시
K0792.01844612045신호등 빨강 RAL 30203345,91214,526,3459,939,531,354,912144 요청 시
K0792.01844612050신호등 빨강 RAL 30203345,91214,526,3509,939,531,359,912144 요청 시
K0792.01844612060신호등 빨강 RAL 30203345,91214,526,3609,939,531,369,912144 요청 시
K0792.01844612070신호등 빨강 RAL 30203345,91214,526,3709,939,531,379,912144 요청 시
K0792.01844612080신호등 빨강 RAL 30203345,91214,526,3809,939,531,389,912144 요청 시
K0792.01844616030신호등 빨강 RAL 30203345,9161926,33013,139,531,343,116257 요청 시
K0792.01844616035신호등 빨강 RAL 30203345,9161926,33513,139,531,348,116257 요청 시
K0792.01844616040신호등 빨강 RAL 30203345,9161926,34013,139,531,353,116257 요청 시
K0792.01844616045신호등 빨강 RAL 30203345,9161926,34513,139,531,358,116257 요청 시
K0792.01844616050신호등 빨강 RAL 30203345,9161926,35013,139,531,363,116257 요청 시
K0792.01844616060신호등 빨강 RAL 30203345,9161926,36013,139,531,373,116257 요청 시
K0792.01844616070신호등 빨강 RAL 30203345,9161926,37013,139,531,383,116257 요청 시
K0792.01844616080신호등 빨강 RAL 30203345,9161926,38013,139,531,393,116257 요청 시