제품 그룹
스테인리스 스틸 마운트 부시 상태 센서 포함
K1841

스테인리스 스틸 마운트 부시 상태 센서 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명제품 설명:마운트 부시는 볼 잠금 핀 또는 잠금 핀을 위한 장착 지점을 형성하여 안전하고 정확하게 잠글 수 있습니다.

상태 센서가 있는 마운트 부시에는 부시에 가변적으로 조정 가능한 센서가 있습니다. 이를 통해 마운트 부시에 볼트가 있는지 여부를 전자식으로 조회할 수 있습니다.
여러 부시가 사용되는 경우 볼 잠금 핀 또는 잠금 핀이 있는 부시를 결정할 수 있습니다.
재질:

스테인리스 스틸 마운트 부시 1.4305.
스테인레스 스틸 센서.
클램핑 너트 황동.

표면 마무리:마운트 부시 및 센서 표면 광택 처리.
클램프 너트 니켈 도금.
정보:상태 센서와 클램핑 너트는 조립되지 않은 상태로 제공됩니다.
클램핑 너트의 최대 조임 토크: 1.2 Nm.
기술 데이터:유도형 센서:
출력 회로: PNP 폐쇄기(NO)
작동 전압 10 - 30 V DC
작동 전류 <100 mA
스위칭 간격 1 mm
스위칭 주기: <3500 Hz
단락 방지: 있음
역극성 보호: 있음
보호 등급: IP 67
연결 유형: 2 m PVC 케이블
온도 범위: -25° C ~ +70°C
승인: CE, c-UL-u, EAC
이용:상태 센서가 연결된 마운트 부시로 작동에 따른 공정을 제어할 수 있습니다. 또한 볼 잠금 핀 또는 잠금 핀이 원하는 위치에 있는 것을 보장할 수 있습니다.조립:센서는 클램핑 너트로 부시에 장착되고 축 방향으로 조정됩니다. 마지막으로 클램핑 너트를 조여 센서를 고정합니다.

자세한 절차는 조립 설명서에 기술되어 있습니다.
안전:상태 센서가 있는 마운트 부시는 사람을 보호하는 데 적합하지 않습니다.도면 설명:
A형: 연속 나사산
B형: 나사산 및 플랜지 포함

1) LED

BN = 갈색
BK = 검정색
BU = 청색
특징:
RoHS

도면 (전체 요약)

스테인리스 스틸 마운트 부시 상태 센서 포함

상태 센서가 있는 스테인리스 스틸 포지셔닝 부싱, A형, 연속 나사산

자세한 정보

도면

상태 센서가 있는 스테인리스 스틸 포지셔닝 부싱, A형, 연속 나사산

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입D

D2D3D4HH1H2H3H4H5LMNTSWCAD액세서리가격주문
K1841.11051201A전산 나사5693254101,516,2427M121,51,55 요청 시
K1841.11061601A전산 나사67,512325510217,1427M16225 요청 시
K1841.11081601A전산 나사810123255103,118,1427M16225 요청 시
K1841.11102401A전산 나사10131833068417,2427M242,535 요청 시
K1841.11122401A전산 나사121518330684,818,2427M242,535 요청 시
K1841.11163001A전산 나사162024335811624,2427M302,535 요청 시

상태 센서가 있는 스테인리스 스틸 포지셔닝 부싱, B형, 나사산 및 플랜지 포함

자세한 정보

도면

상태 센서가 있는 스테인리스 스틸 포지셔닝 부싱, B형, 나사산 및 플랜지 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입D

D1D2D4HH1H2H3H4H5LMNTSWCAD액세서리가격주문
K1841.12051201B나사산 및 플랜지 포함5206320351,511,2427M12225 요청 시
K1841.12061601B나사산 및 플랜지 포함6247,532035212,1427M162,525 요청 시
K1841.12081601B나사산 및 플랜지 포함82410320353,113,1427M162,525 요청 시
K1841.12102401B나사산 및 플랜지 포함103413325510419,2427M242,535 요청 시
K1841.12122401B나사산 및 플랜지 포함1234153255104,820,2427M242,535 요청 시
K1841.12163001B나사산 및 플랜지 포함164020330510623,2427M302,535 요청 시