제품 그룹
플라스틱 T-그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀
K0792

플라스틱 T-그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

그립, 열가소성.
푸시 버튼, 스테인리스 스틸 1.4305.
볼트, 스테인리스 스틸 1.4542.
볼, 스테인리스 스틸 1.4125.
압력 스프링, 스테인리스 스틸 1.4310.

표면 마무리:그립, 흑회색 또는 빨강 RAL 3020.
스테인레스 스틸, 자연적 마무리.
정보:볼 잠금 핀은 부품들을 신속하고 간편하게 고정하고 연결하는데 사용됩니다.
푸시 버튼을 누르면 양쪽 볼이 잠금 해제되어 연결하려는 부품에 끼워 넣을 수 있습니다. 푸시 버튼을 놓으면 볼 연결이 안전하게 잠깁니다.

전단 강도 더블 엣지(F) = S · τ aB max.

전단 강도 수치는 이론적인 파괴 하중입니다.
이는 안전요인을 고려하지 않고 어떤 책임도 배제하는 구속력이 없는 기준치입니다. 표시된 수치는 정보로만 사용되며, 특성의 법적 구속력이 있는 보증이 아닙니다.하중값은 DIN 50141에 따라 계산되었습니다. 볼 잠금 핀이 각 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.

볼 잠금 핀이 사용되는 가장 다양한 재료, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.

전단 강도가 높은 볼 잠금 핀은 핀에 식별 홈이 있습니다.
장점:표준 볼 잠금 핀과 비교하여 부하율이 더 높습니다.
스테인리스 스틸 1.4542 소재의 핀은 경화되어 전단 강도가 높고 부하율이 뛰어납니다.
액세서리:볼 잠금 볼트용 마운트 부싱 K0724
안전 나선형 케이블 K0367
루프 리테이닝 케이블 K0367
키 링 K0367
특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0792 플라스틱 T-그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀 276 kB

도면

플라스틱 T-그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호구성품 색상BDD1D2D3LL1L2L3L5마운팅 홀
H11
전단 강도
더블 엣지
max. kN
CAD액세서리가격주문
K0792.214605010검회색 RAL 702117,64655,513,2105,92519,415,9524 요청 시
K0792.214605015검회색 RAL 702117,64655,513,2155,92519,420,9524 요청 시
K0792.214605020검회색 RAL 702117,64655,513,2205,92519,425,9524 요청 시
K0792.214605025검회색 RAL 702117,64655,513,2255,92519,430,9524 요청 시
K0792.214605030검회색 RAL 702117,64655,513,2305,92519,435,9524 요청 시
K0792.214606010검회색 RAL 702117,64666,8513,2106,82519,416,8635 요청 시
K0792.214606015검회색 RAL 702117,64666,8513,2156,82519,421,8635 요청 시
K0792.214606020검회색 RAL 702117,64666,8513,2206,82519,426,8635 요청 시
K0792.214606025검회색 RAL 702117,64666,8513,2256,82519,431,8635 요청 시
K0792.214606030검회색 RAL 702117,64666,8513,2306,82519,436,8635 요청 시
K0792.214606035검회색 RAL 702117,64666,8513,2356,82519,441,8635 요청 시
K0792.214606040검회색 RAL 702117,64666,8513,2406,82519,446,8635 요청 시
K0792.214606045검회색 RAL 702117,64666,8513,2456,82519,451,8635 요청 시
K0792.214606050검회색 RAL 702117,64666,8513,2506,82519,456,8635 요청 시
K0792.216308020검회색 RAL 70212362,989,517,3207,83324,427,8863 요청 시
K0792.216308025검회색 RAL 70212362,989,517,3257,83324,432,8863 요청 시
K0792.216308030검회색 RAL 70212362,989,517,3307,83324,437,8863 요청 시
K0792.216308035검회색 RAL 70212362,989,517,3357,83324,442,8863 요청 시
K0792.216308040검회색 RAL 70212362,989,517,3407,83324,447,8863 요청 시
K0792.216308045검회색 RAL 70212362,989,517,3457,83324,452,8863 요청 시
K0792.216308050검회색 RAL 70212362,989,517,3507,83324,457,8863 요청 시
K0792.216310020검회색 RAL 70212362,9101217,3208,93324,428,910100 요청 시
K0792.216310025검회색 RAL 70212362,9101217,3258,93324,433,910100 요청 시
K0792.216310030검회색 RAL 70212362,9101217,3308,93324,438,910100 요청 시
K0792.216310035검회색 RAL 70212362,9101217,3358,93324,443,910100 요청 시
K0792.216310040검회색 RAL 70212362,9101217,3408,93324,448,910100 요청 시
K0792.216310045검회색 RAL 70212362,9101217,3458,93324,453,910100 요청 시
K0792.216310050검회색 RAL 70212362,9101217,3508,93324,458,910100 요청 시
K0792.216310060검회색 RAL 70212362,9101217,3608,93324,468,910100 요청 시
K0792.218212025검회색 RAL 70213381,81214,526,3259,939,528,834,912144 요청 시
K0792.218212030검회색 RAL 70213381,81214,526,3309,939,528,839,912144 요청 시
K0792.218212035검회색 RAL 70213381,81214,526,3359,939,528,844,912144 요청 시
K0792.218212040검회색 RAL 70213381,81214,526,3409,939,528,849,912144 요청 시
K0792.218212045검회색 RAL 70213381,81214,526,3459,939,528,854,912144 요청 시
K0792.218212050검회색 RAL 70213381,81214,526,3509,939,528,859,912144 요청 시
K0792.218212060검회색 RAL 70213381,81214,526,3609,939,528,869,912144 요청 시
K0792.218212070검회색 RAL 70213381,81214,526,3709,939,528,879,912144 요청 시
K0792.218212080검회색 RAL 70213381,81214,526,3809,939,528,889,912144 요청 시
K0792.218216030검회색 RAL 70213381,8161926,33013,139,528,843,116257 요청 시
K0792.218216035검회색 RAL 70213381,8161926,33513,139,528,848,116257 요청 시
K0792.218216040검회색 RAL 70213381,8161926,34013,139,528,853,116257 요청 시
K0792.218216050검회색 RAL 70213381,8161926,35013,139,528,863,116257 요청 시
K0792.218216060검회색 RAL 70213381,8161926,36013,139,528,873,116257 요청 시
K0792.218216070검회색 RAL 70213381,8161926,37013,139,528,883,116257 요청 시
K0792.218216080검회색 RAL 70213381,8161926,38013,139,528,893,116257 요청 시
K0792.21844605010신호등 빨강 RAL 302017,64655,513,2105,92519,415,9524 요청 시
K0792.21844605015신호등 빨강 RAL 302017,64655,513,2155,92519,420,9524 요청 시
K0792.21844605020신호등 빨강 RAL 302017,64655,513,2205,92519,425,9524 요청 시
K0792.21844605025신호등 빨강 RAL 302017,64655,513,2255,92519,430,9524 요청 시
K0792.21844605030신호등 빨강 RAL 302017,64655,513,2305,92519,435,9524 요청 시
K0792.21844606010신호등 빨강 RAL 302017,64666,8513,2106,82519,416,8635 요청 시
K0792.21844606015신호등 빨강 RAL 302017,64666,8513,2156,82519,421,8635 요청 시
K0792.21844606020신호등 빨강 RAL 302017,64666,8513,2206,82519,426,8635 요청 시
K0792.21844606025신호등 빨강 RAL 302017,64666,8513,2256,82519,431,8635 요청 시
K0792.21844606030신호등 빨강 RAL 302017,64666,8513,2306,82519,436,8635 요청 시
K0792.21844606035신호등 빨강 RAL 302017,64666,8513,2356,82519,441,8635 요청 시
K0792.21844606040신호등 빨강 RAL 302017,64666,8513,2406,82519,446,8635 요청 시
K0792.21844606045신호등 빨강 RAL 302017,64666,8513,2456,82519,451,8635 요청 시
K0792.21844606050신호등 빨강 RAL 302017,64666,8513,2506,82519,456,8635 요청 시
K0792.21846308020신호등 빨강 RAL 30202362,989,517,3207,83324,427,8863 요청 시
K0792.21846308025신호등 빨강 RAL 30202362,989,517,3257,83324,432,8863 요청 시
K0792.21846308030신호등 빨강 RAL 30202362,989,517,3307,83324,437,8863 요청 시
K0792.21846308035신호등 빨강 RAL 30202362,989,517,3357,83324,442,8863 요청 시
K0792.21846308040신호등 빨강 RAL 30202362,989,517,3407,83324,447,8863 요청 시
K0792.21846308045신호등 빨강 RAL 30202362,989,517,3457,83324,452,8863 요청 시
K0792.21846308050신호등 빨강 RAL 30202362,989,517,3507,83324,457,8863 요청 시
K0792.21846310020신호등 빨강 RAL 30202362,9101217,3208,93324,428,910100 요청 시
K0792.21846310025신호등 빨강 RAL 30202362,9101217,3258,93324,433,910100 요청 시
K0792.21846310030신호등 빨강 RAL 30202362,9101217,3308,93324,438,910100 요청 시
K0792.21846310035신호등 빨강 RAL 30202362,9101217,3358,93324,443,910100 요청 시
K0792.21846310040신호등 빨강 RAL 30202362,9101217,3408,93324,448,910100 요청 시
K0792.21846310045신호등 빨강 RAL 30202362,9101217,3458,93324,453,910100 요청 시
K0792.21846310050신호등 빨강 RAL 30202362,9101217,3508,93324,458,910100 요청 시
K0792.21846310060신호등 빨강 RAL 30202362,9101217,3608,93324,468,910100 요청 시
K0792.21848212025신호등 빨강 RAL 30203381,81214,526,3259,939,528,834,912144 요청 시
K0792.21848212030신호등 빨강 RAL 30203381,81214,526,3309,939,528,839,912144 요청 시
K0792.21848212035신호등 빨강 RAL 30203381,81214,526,3359,939,528,844,912144 요청 시
K0792.21848212040신호등 빨강 RAL 30203381,81214,526,3409,939,528,849,912144 요청 시
K0792.21848212045신호등 빨강 RAL 30203381,81214,526,3459,939,528,854,912144 요청 시
K0792.21848212050신호등 빨강 RAL 30203381,81214,526,3509,939,528,859,912144 요청 시
K0792.21848212060신호등 빨강 RAL 30203381,81214,526,3609,939,528,869,912144 요청 시
K0792.21848212070신호등 빨강 RAL 30203381,81214,526,3709,939,528,879,912144 요청 시
K0792.21848212080신호등 빨강 RAL 30203381,81214,526,3809,939,528,889,912144 요청 시
K0792.21848216030신호등 빨강 RAL 30203381,8161926,33013,139,528,843,116257 요청 시
K0792.21848216035신호등 빨강 RAL 30203381,8161926,33513,139,528,848,116257 요청 시
K0792.21848216040신호등 빨강 RAL 30203381,8161926,34013,139,528,853,116257 요청 시
K0792.21848216045신호등 빨강 RAL 30203381,8161926,34513,139,528,858,116257 요청 시
K0792.21848216050신호등 빨강 RAL 30203381,8161926,35013,139,528,863,116257 요청 시
K0792.21848216060신호등 빨강 RAL 30203381,8161926,36013,139,528,873,116257 요청 시
K0792.21848216070신호등 빨강 RAL 30203381,8161926,37013,139,528,883,116257 요청 시
K0792.21848216080신호등 빨강 RAL 30203381,8161926,38013,139,528,893,116257 요청 시