제품 그룹
볼 잠금 볼트용 마운트 부시
K0724

볼 잠금 볼트용 마운트 부시

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스테인리스 스틸 1.4305.

표면 마무리:스틸 부품 검정색.정보:볼 잠금 볼트용 마운트 부시는 볼 잠금 볼트와 잠금 핀을 간편하고 신속하게 마운트하는 데 적합합니다.장점:- 센터링 칼라 부위에 의해 마운트 부시를 센터링할 수 있습니다.
- 간편하고 안정적인 나사 체결.
- 각종 재료에 나사 체결 가능.
- 양면 사용 가능.
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0724 볼 잠금 볼트용 마운트 부시 254 kB

도면

볼 잠금 볼트용 마운트 부시

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

DD1D2D3LL3L4L5SWTCAD액세서리가격주문
K0724.105125M12692547354 요청 시
K0724.106166M167,51230510565 요청 시
K0724.108168M16101230510585 요청 시
K0724.1102410M24131835687106 요청 시
K0724.1122412M24151835687126 요청 시
K0724.1163016M302024408119167 요청 시