설명재질:스테인레스 스틸 1.4305.
나사 잠금 포함 나일론.
표면 마무리:스틸 부품 검정색.정보:볼 잠금 볼트용 마운트 부시는 볼 잠금 볼트와 잠금 핀을 간편하고 신속하게 마운트하는 데 적합합니다.장점:- 센터링 스피곳으로 마운트 부시를 센터링할 수 있습니다.
- 간편하고 안정적인 나사 체결.
- 각종 재료에 나사 체결 가능.
- 양면 사용 가능.
- 나사 잠금이 포함되어 설치 깊이를 기존의 부품에 정확하게 맞출 수 있으므로, 타격할 필요가 없습니다. 도면 설명:특징: