- 스프링 플런저
- 인덱스 플런저
- 인덱스 플런저
- 볼 잠금 핀
- K0364
스테인레스 버섯형 그립이 있는 볼 잠금 핀
- K0790
볼 잠금 핀
- K0790
전단 강도가 높은 볼 잠금 핀
- K1803
볼 잠금 핀, 잠금형
- K0791
스테인레스 버섯형 그립이 있는 볼 잠금 핀
- K0791
스테인레스 버섯형 그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀
- K1299
스테인레스 버섯형 그립 볼 잠금 핀, 조절 가능
- K1299
스테인레스 버섯형 그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀, 조절 가능
- K0641
볼 잠금 핀, 스테인리스 스틸 버섯형 그립, 경화 핀
- K0746
스테인레스 링 핸들이 있는 볼 잠금 핀
- K1414
볼 잠금 핀, 헤드 리테이너 포함
- K1415
플라스틱 그립이 있는 볼 잠금 핀, 헤드 리테이너 포함
- K0363
볼 잠금 핀, 플라스틱 그립과 금속 또는 플라스틱 칼라
- K0792
볼 잠금 핀, 플라스틱 L-그립 포함
- K0792
플라스틱 L-그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀
- K0792
플라스틱 그립이 있는 볼 잠금 핀
- K0792
플라스틱 그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀
- K1804
플라스틱 그립이 달린 잠금식 볼 잠금 핀
- K0792
볼 잠금 핀, 플라스틱 T-그립 포함
- K0792
플라스틱 T-그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀
- K1804
플라스틱 T-그립이 있는 잠금식 볼 잠금 핀
- K0793
볼 잠금 핀, 아연 다이캐스 L-그립 포함
- K0793
아연 다이캐스 L-그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀
- K1415
플라스틱 L-그립이 있는 볼 잠금 핀, 헤드 리테이너 포함
- K0793
볼 잠금 핀, 아연 다이캐스 T-그립 포함
- K0793
아연 다이캐스 T-그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀
- K1415
플라스틱 T-그립이 있는 볼 잠금 핀, 헤드 리테이너 포함
- K0366
알루미늄 T-그립이 있는 볼 잠금 핀
- K0642
알루미늄 L-그립이 있는 볼 잠금 핀
- K1063
나사산이 있고 헤드가 없는 스틸 혹은 스테인레스 볼 잠금 핀
- K1063
볼 잠금 핀, 스틸, 나사산 있음
- K1063
나사산이 있는 스테인레스 볼 잠금 핀
- K1064
회전식 작동 및 플라스틱 또는 스테인리스 트위스트 노브를이 있는 볼 잠금 핀
- K2328
볼 잠금 볼트, 수축 가능, 회전식 작동과 회전 헤드 있음, 스테인리스 스틸
- K2258
볼 잠금 핀, 스틸, 중형버전, 회전 작용; 회전 헤드, 스테인리스 스틸
- K2329
볼 잠금 볼트, 스테인리스 스틸, 수축 가능, 무거운 버전, 회전식 작동과 회전 헤드 있음, 스테인리스 스틸
- K1065
볼 잠금 볼트용 마운트 부시
- K2259
마운트 부싱, 스틸, 볼 잠금 핀용
- K1844
마운트 부시, 스테인레스 스틸 트위스트 노브가 있는 볼 잠금 핀용 상태 센서용
- K1843
마운트 부시, 스테인레스 스틸 트위스트 노브가 있는 볼 잠금 핀용 상태 센서 포함
- K1066
트위스트 잠금 기능 볼 로크 부시
- K1066
볼 로크 부시
- K1067
볼 로크 부시용 로크 핀
- K1561
트위스트 노브를과 플라스틱 또는 스테인리스 스틸 회전 헤드가 있는 스테인리스 스틸 회전 래치
- K1562
스테인레스 스틸 소재 압력 래치
- K2256_KN
회전 래치, 스테인리스 스틸, 중형 버전 회전 작용; 회전 헤드, 플라스틱
- K2256
회전 래치, 스테인리스 스틸, 중형 버전, 회전 작용; 회전 헤드, 플라스틱 또는 스테인리스 스틸
- K2256_ES
회전 래치, 스테인리스 스틸, 중형 버전 회전 작용; 회전 헤드, 스테인리스 스틸
- K1563
스페이서 링, 스테인리스 스틸, 압력 래치용
- K1564
클램핑 핀, 스테인리스 스틸
- K2257
클램핑 핀, 스테인리스 스틸, 회전 래치용
- K1565
스테인리스 스틸 버섯형 그립이 있는 스테인리스 스틸 로크 핀
- K1068
마그네트 부시
- K1069
마그네틱 부시용 핀
- K0724
볼 잠금 볼트용 마운트 부시
- K0724
나사 잠금이 포함된 볼 잠금 핀 전용 마운트 부시
- K1841
스테인리스 스틸 마운트 부시 상태 센서 포함
- K1842
스테인리스 스틸 마운트 부시 상태 센서용
- K1416
마운트 부싱, 스테인리스 스틸, 헤드 어레스터가 있는 볼 잠금 핀용
- K1462
마운트 부싱, 스테인리스 스틸, 볼 잠금 핀용, 플랜지 있음
- 잠금 핀
- 리테이닝 케이블, 볼 체인
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K1841_A상태 센서가 있는 스테인리스 스틸 포지셔닝 부싱, A형, 연속 나사산 |
뒤로 |
|
|
설명제품 설명:마운트 부시는 볼 잠금 핀 또는 잠금 핀을 위한 장착 지점을 형성하여 안전하고 정확하게 잠글 수 있습니다.
상태 센서가 있는 마운트 부시에는 부시에 가변적으로 조정 가능한 센서가 있습니다. 이를 통해 마운트 부시에 볼트가 있는지 여부를 전자식으로 조회할 수 있습니다. 여러 부시가 사용되는 경우 볼 잠금 핀 또는 잠금 핀이 있는 부시를 결정할 수 있습니다.재질:스테인리스 스틸 마운트 부시 1.4305.
스테인레스 스틸 센서.
클램핑 너트 황동. 표면 마무리:마운트 부시 및 센서 표면 광택 처리. 클램프 너트 니켈 도금.정보:상태 센서와 클램핑 너트는 조립되지 않은 상태로 제공됩니다. 클램핑 너트의 최대 조임 토크: 1.2 Nm.기술 데이터:유도형 센서: 출력 회로: PNP 폐쇄기(NO) 작동 전압 10 - 30 V DC 작동 전류 <100 mA 스위칭 간격 1 mm 스위칭 주기: <3500 Hz 단락 방지: 있음 역극성 보호: 있음 보호 등급: IP 67 연결 유형: 2 m PVC 케이블 온도 범위: -25° C ~ +70°C 승인: CE, c-UL-u, EAC이용:상태 센서가 연결된 마운트 부시로 작동에 따른 공정을 제어할 수 있습니다. 또한 볼 잠금 핀 또는 잠금 핀이 원하는 위치에 있는 것을 보장할 수 있습니다.조립:센서는 클램핑 너트로 부시에 장착되고 축 방향으로 조정됩니다. 마지막으로 클램핑 너트를 조여 센서를 고정합니다.
자세한 절차는 조립 설명서에 기술되어 있습니다.안전:상태 센서가 있는 마운트 부시는 사람을 보호하는 데 적합하지 않습니다.도면 설명:1) LED
BN = 갈색 BK = 검정색 BU = 청색 특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | 형태 타입 | D | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | L | M | N | T | SW | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1841.11051201 | A | 전산 나사 | 5 | 6 | 9 | 3 | 25 | 4 | 10 | 1,5 | 16,2 | 4 | 27 | M12 | 1,5 | 1,5 | 5 |  | | 요청 시 | | K1841.11061601 | A | 전산 나사 | 6 | 7,5 | 12 | 3 | 25 | 5 | 10 | 2 | 17,1 | 4 | 27 | M16 | 2 | 2 | 5 |  | | 요청 시 | | K1841.11081601 | A | 전산 나사 | 8 | 10 | 12 | 3 | 25 | 5 | 10 | 3,1 | 18,1 | 4 | 27 | M16 | 2 | 2 | 5 |  | | 요청 시 | | K1841.11102401 | A | 전산 나사 | 10 | 13 | 18 | 3 | 30 | 6 | 8 | 4 | 17,2 | 4 | 27 | M24 | 2,5 | 3 | 5 |  | | 요청 시 | | K1841.11122401 | A | 전산 나사 | 12 | 15 | 18 | 3 | 30 | 6 | 8 | 4,8 | 18,2 | 4 | 27 | M24 | 2,5 | 3 | 5 |  | | 요청 시 | | K1841.11163001 | A | 전산 나사 | 16 | 20 | 24 | 3 | 35 | 8 | 11 | 6 | 24,2 | 4 | 27 | M30 | 2,5 | 3 | 5 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|