제품 그룹
스테인리스 스틸 마운트 부시 상태 센서 포함
K1841

스테인리스 스틸 마운트 부시 상태 센서 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명제품 설명:마운트 부시는 볼 잠금 핀 또는 잠금 핀을 위한 장착 지점을 형성하여 안전하고 정확하게 잠글 수 있습니다.

상태 센서가 있는 마운트 부시에는 부시에 가변적으로 조정 가능한 센서가 있습니다. 이를 통해 마운트 부시에 볼트가 있는지 여부를 전자식으로 조회할 수 있습니다.
여러 부시가 사용되는 경우 볼 잠금 핀 또는 잠금 핀이 있는 부시를 결정할 수 있습니다.
재질:

스테인리스 스틸 마운트 부시 1.4305.
스테인레스 스틸 센서.
클램핑 너트 황동.

표면 마무리:마운트 부시 및 센서 표면 광택 처리.
클램프 너트 니켈 도금.
정보:상태 센서와 클램핑 너트는 조립되지 않은 상태로 제공됩니다.
클램핑 너트의 최대 조임 토크: 1.2 Nm.
기술 데이터:유도형 센서:
출력 회로: PNP 폐쇄기(NO)
작동 전압 10 - 30 V DC
작동 전류 <100 mA
스위칭 간격 1 mm
스위칭 주기: <3500 Hz
단락 방지: 있음
역극성 보호: 있음
보호 등급: IP 67
연결 유형: 2 m PVC 케이블
온도 범위: -25° C ~ +70°C
승인: CE, c-UL-u, EAC
이용:상태 센서가 연결된 마운트 부시로 작동에 따른 공정을 제어할 수 있습니다. 또한 볼 잠금 핀 또는 잠금 핀이 원하는 위치에 있는 것을 보장할 수 있습니다.조립:센서는 클램핑 너트로 부시에 장착되고 축 방향으로 조정됩니다. 마지막으로 클램핑 너트를 조여 센서를 고정합니다.

자세한 절차는 조립 설명서에 기술되어 있습니다.
안전:상태 센서가 있는 마운트 부시는 사람을 보호하는 데 적합하지 않습니다.도면 설명:
A형: 연속 나사산
B형: 나사산 및 플랜지 포함

1) LED

BN = 갈색
BK = 검정색
BU = 청색
특징:
RoHS

도면 (전체 요약)

스테인리스 스틸 마운트 부시 상태 센서 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입D

D1D2D3D4HH1H2H3H4H5LMNTSWCAD액세서리가격주문
K1841.11051201A전산 나사5-693254101,516,2427M121,51,55 요청 시
K1841.11061601A전산 나사6-7,512325510217,1427M16225 요청 시
K1841.11081601A전산 나사8-10123255103,118,1427M16225 요청 시
K1841.11102401A전산 나사10-131833068417,2427M242,535 요청 시
K1841.11122401A전산 나사12-1518330684,818,2427M242,535 요청 시
K1841.11163001A전산 나사16-2024335811624,2427M302,535 요청 시
K1841.12051201B나사산 및 플랜지 포함5206-320351,511,2427M12225 요청 시
K1841.12061601B나사산 및 플랜지 포함6247,5-32035212,1427M162,525 요청 시
K1841.12081601B나사산 및 플랜지 포함82410-320353,113,1427M162,525 요청 시
K1841.12102401B나사산 및 플랜지 포함103413-325510419,2427M242,535 요청 시
K1841.12122401B나사산 및 플랜지 포함123415-3255104,820,2427M242,535 요청 시
K1841.12163001B나사산 및 플랜지 포함164020-330510623,2427M302,535 요청 시