제품 그룹
볼 잠금 핀, 아연 다이캐스 T-그립 포함
K0793

볼 잠금 핀, 아연 다이캐스 T-그립 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

그립, 아연 다이캐스팅
스테인레스 스틸 스틸 부품 1.4305.

표면 마무리:그립: 검정색
스테인레스 스틸 소재.
정보:볼 잠금 핀은 부품과 작업물을 신속하고 간편하게 고정하고 연결하는데 사용됩니다. 푸시 버튼을 누르면 양쪽 볼이 잠금 해제되어 연결하려는 부품에 끼워 넣을 수 있습니다. 푸시 버튼을 놓으면 볼 연결이 안전하게 잠깁니다. 볼 잠금 핀은 필요 시 리테이닝 케이블과 함께 연결할 수 있습니다.

전단 강도 더블 엣지(F) = S · τ aB max.

전단 강도 수치는 이론적인 파괴 하중입니다.
이는 안전요인을 고려하지 않고 어떤 책임도 배제하는 구속력이 없는 기준치입니다. 표시된 수치는 정보로만 사용되며, 특성의 법적 구속력이 있는 보증이 아닙니다.하중값은 DIN 50141에 따라 계산되었습니다. 볼 잠금 핀이 각 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.

볼 잠금 핀이 사용되는 가장 다양한 재료, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.
액세서리:볼 잠금 볼트용 마운트 부싱 K0724
안전 나선형 케이블 K0367
루프 리테이닝 케이블 K0367
키 링 K0367
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0793 볼 잠금 핀, 아연 다이캐스 T-그립 포함 158 kB

도면

볼 잠금 핀, 아연 다이캐스 T-그립 포함

캐드데이터 및 상세 정보

품목 요약 (압축됨)
주문 번호BDD1D2D3LL1L2L3L5마운팅 홀
H11
전단 강도
더블 엣지
max. kN
CAD액세서리가격주문
K0793.20460501017,64655,513,2105,92519,415,9515 요청 시
K0793.20460501517,64655,513,2155,92519,420,9515 요청 시
K0793.20460502017,64655,513,2205,92519,425,9515 요청 시
K0793.20460502517,64655,513,2255,92519,430,9515 요청 시
K0793.20460503017,64655,513,2305,92519,435,9515 요청 시
K0793.20460601017,64666,8513,2106,82519,416,8622 요청 시
K0793.20460601517,64666,8513,2156,82519,421,8622 요청 시
K0793.20460602017,64666,8513,2206,82519,426,8622 요청 시
K0793.20460602517,64666,8513,2256,82519,431,8622 요청 시
K0793.20460603017,64666,8513,2306,82519,436,8622 요청 시
K0793.20460603517,64666,8513,2356,82519,441,8622 요청 시
K0793.20460604017,64666,8513,2406,82519,446,8622 요청 시
K0793.20460604517,64666,8513,2456,82519,451,8622 요청 시
K0793.20460605017,64666,8513,2506,82519,456,8622 요청 시
K0793.2063080202362,989,517,3207,83324,427,8838 요청 시
K0793.2063080252362,989,517,3257,83324,432,8838 요청 시
K0793.2063080302362,989,517,3307,83324,437,8838 요청 시
K0793.2063080352362,989,517,3357,83324,442,8838 요청 시
K0793.2063080402362,989,517,3407,83324,447,8838 요청 시
K0793.2063080452362,989,517,3457,83324,452,8838 요청 시
K0793.2063080502362,989,517,3507,83324,457,8838 요청 시
K0793.2063100202362,9101217,3208,93324,428,91060 요청 시
K0793.2063100252362,9101217,3258,93324,433,91060 요청 시
K0793.2063100302362,9101217,3308,93324,438,91060 요청 시
K0793.2063100352362,9101217,3358,93324,443,91060 요청 시
K0793.2063100402362,9101217,3408,93324,448,91060 요청 시
K0793.2063100452362,9101217,3458,93324,453,91060 요청 시
K0793.2063100502362,9101217,3508,93324,458,91060 요청 시
K0793.2063100602362,9101217,3608,93324,468,91060 요청 시
K0793.2082120253381,81214,526,3259,939,528,834,91286 요청 시
K0793.2082120303381,81214,526,3309,939,528,839,91286 요청 시
K0793.2082120353381,81214,526,3359,939,528,844,91286 요청 시
K0793.2082120403381,81214,526,3409,939,528,849,91286 요청 시
K0793.2082120453381,81214,526,3459,939,528,854,91286 요청 시
K0793.2082120503381,81214,526,3509,939,528,859,91286 요청 시
K0793.2082120603381,81214,526,3609,939,528,869,91286 요청 시
K0793.2082120703381,81214,526,3709,939,528,879,91286 요청 시
K0793.2082120803381,81214,526,3809,939,528,889,91286 요청 시
K0793.2082160303381,8161926,33013,139,528,843,116153 요청 시
K0793.2082160353381,8161926,33513,139,528,848,116153 요청 시
K0793.2082160403381,8161926,34013,139,528,853,116153 요청 시
K0793.2082160453381,8161926,34513,139,528,858,116153 요청 시
K0793.2082160503381,8161926,35013,139,528,863,116153 요청 시
K0793.2082160603381,8161926,36013,139,528,873,116153 요청 시
K0793.2082160703381,8161926,37013,139,528,883,116153 요청 시
K0793.2082160803381,8161926,38013,139,528,893,116153 요청 시