Gruppi merceologici
Staffa girevole, esecuzione destra
K0912_RA

Staffa girevole, esecuzione destra

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.
Impugnatura sferica in plastica.
Versione:Trattato termicamente e brunito.
Impugnatura sferica termoindurente PF 31, nera.
Nota:* Forza manuale consentita per la maniglia.Accessori:Maniglie standard K0915.
Manopole avvitabili con limitazione di coppia K0916.
Bracci tenditori per staffe girevoli K0912.03006010 e K0912.04007516.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0912_RA Staffa girevole, esecuzione destra 247 kB
 Informazioni tecniche - unità di posizionamento 77,3 kB

Disegni

Staffa girevole, esecuzione destra

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersioneImpugnaturaA
min.
A
max.
BCDEFGJKLMNPRSTUVForza di bloccaggio NForza
manuale
FH N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0912.103232a destrasenza impugnatura31,432,63046183010321425M615175157,5M4x8M5--800150*  su richiesta
K0912.104540a destrasenza impugnatura44,145,94063253813401632M82022,569,578,1M6x12M6--1200200*  su richiesta
K0912.113232a destracon impugnatura31,432,63046183010321425M615175157,5M4x8M52073800150*  su richiesta
K0912.114540a destracon impugnatura44,145,94063253813401632M82022,569,578,1M6x12M6251071200200*  su richiesta

Altri articoli di questa categoria